La nueva excavadora Cat® 326 de siguiente generación ofrece más eficiencia y altas prestaciones de excavado y elevación

Las tecnologías estándar de Caterpillar son fáciles de usar y aumentan la eficiencia del operador hasta un 45 por ciento

326 Next Gen Excavator Product Specifications

Motor

Cat C7.1

Potencia bruta, CV (kW)

202 (151)

Peso de funcionamiento, lb (kg)
[zapatas de garras triples de 24 pulg (600 mm)]

57 100 (25 900)

Profundidad máxima de excavación pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

22’ 4” (6 820)

Alcance máximo a nivel del suelo pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

33’ 2” (10 120)

Altura de carga máxima pie/pulg (mm)

[pluma 19 pie 4 pulg (5,9 m); balancín 9 pie 8 pulg (2,95 m)]

21’ 7” (6 620)