340
340

La nueva Excavadora para Demoliciones a Gran Altura Cat® 340 UHD ofrece mayor alcance vertical y más flexibilidad de configuración 

 

 

Para su publicación en Europa, Turquía, Israel: enero de 2021
Número de versión: 5PR21

La nueva Excavadora para Demoliciones a Gran Altura Cat®340 UHD, creada para superar las dificultades que presenta la demolición de estructuras de gran altura, ofrece una altura máxima de bulón hasta un 13 % mayor que la de la 340F UHD para alcanzar estructuras de hasta ocho plantas. Su amplia variedad de configuraciones de pluma/balancín de actualización y UHD, unida a la gama de accesorios de demolición Cat, ofrece mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de los contratistas en la obra y maximizar el uso de la máquina. Su exclusivo sistema de acoplamiento permite cambiar entre dos frontales UHD y plumas y balancines de actualización sin herramientas especiales en 15 minutos.

El diseño de la excavadora 340 UHD se ha actualizado para aumentar su facilidad de transporte. El tren de rodaje de calibre variable, con accionamiento hidráulico, ofrece tanto una excelente estabilidad como una elevada eficiencia de transporte, con una anchura extendida de 4000 mm que se retrae a solo 3000 mm con zapatas de cadenas de 600 mm para el transporte. El nuevo diseño de una sola pieza, frente a las dos piezas de la 340F UHD, reduce la altura de transporte de la pluma UHD a menos de 3000 mm. La 340 UHD con tren de rodaje fijo tiene una altura de transporte reducida de 3403 mm, una reducción de 117 mm en comparación con la serie F anterior. 

Eficiencia flexible

La nueva 340 UHD permite configurar los balancines con un acoplamiento Cat CW, de tipo S o con mecanismo de enganche al bulón, para optimizar la versatilidad y la productividad de la máquina. Con dos opciones de frontal UHD disponibles, el frontal de 22 m ofrece un peso máximo de 3,7 toneladas en el bulón del balancín y un alcance horizontal máximo de 13,55 m en el extremo del balancín sobre la parte frontal y lateral de la máquina. Al trabajar con un peso máximo de 3,3 toneladas en el bulón del balancín, el frontal de 25 m ofrece unalcance máximo de 13,33 m en el extremo del balancín sobre la parte frontal y lateral de la máquina.   Se adapta a la línea de Multiprocesadores Cat, específicamente al MP332 y al MP324.

Las líneas de la pluma hidráulica se conectan y desconectan rápidamente de manera manual y sin herramientas especiales, lo que permite cambiar el frontal UHD a la pluma de actualización en cuestión de minutos. Los contratistas pueden elegir entre opciones de pluma de una o dos piezas para la carga de camiones de altas prestaciones o el trabajo de demolición a menor altura. Están disponibles tres opciones de balancín con longitudes de 2,8, 3,2 y 3,9 m, que proporcionan la máxima flexibilidad para obtener el mayor rendimiento posible de la máquina. Cat Payload estándar permite obtener sobre la marcha datos de peso y estimaciones de la carga útil en tiempo real, para que los operadores pueden alcanzar objetivos de carga precisos cuando trabajen con la pluma de actualización de una pieza. (El control con Caterpillar Payload se activará más adelante durante 2021)  

Con una potencia nominal de 232 kW, el motor Cat C9.3B compatible con el estándar de emisiones Fase V de la UE que equipa la nueva excavadora 340 UHD funciona con diésel o biodiésel hasta B20, para satisfacer los requisitos del lugar de trabajo. Tres modos de potencia del motor, Power, Smart y Eco, ajustan el trabajo de la máquina a las necesidades del trabajo para reducir significativamente el consumo de combustible respecto a la 340F UHD. El modo Smart ajusta automáticamente el motor y la potencia hidráulica a los requisitos de potencia, para proporcionar la máxima potencia cuando sea necesaria y reducirla en las tareas menos exigentes para ahorrar combustible.  Un nuevo ventilador inversor hidráulico de alta eficiencia refrigera el motor a demanda para reducir el consumo de combustible.

Productividad y confort del operador  

Los operadores pueden navegar eficazmente por los parámetros operativos y la configuración de la máquina en el nuevo monitor táctil de alta resolución de 254 mm. El sistema de control activo de la estabilidad Cat, que se visualiza en el nuevo monitor, informa continuamente a los operadores de la posición del implemento en el rango de seguridad y proporciona alertas acústicas y visuales cuando se aproxima al límite de estabilidad. La barra lateral de relación de estabilidad, que va del 1,5 % al 100 %, cambia de longitud y de color del verde al amarillo y al rojo en función de la estabilidad.

La anchura del nuevo asiento con calefacción y refrigeración, creado para la comodidad de los operadores de cualquier talla, se ha aumentado un 5 % respecto a diseños anteriores. Su nueva consola basculante situada a la izquierda contribuye a mejorar la entrada y la salida hasta en un 45 %.  Los operadores pueden programar ajustes operativos de la máquina, incluidos los controles de botón de la palanca tipo joystick, y el sistema almacena cada ajuste de acuerdo con el ID del operador.

La 340 UHD incorpora un diseño de cabina basculante 30 grados para aumentar su productividad en la demolición y ofrecer una línea de visión cómoda sin tensión en el cuello al trabajar en edificios de ocho plantas. Para mejorar la visibilidad de la herramienta cuando se trabaja en altura, el frontal UHD cuenta con preinstalación para cámara en el implemento. La cabina de demolición está equipada con una estructura de protección anticaída de objetos (FOGS) y cristal laminado de seguridad P5A de 10 mm delantero y trasero.  Los limpiaparabrisas paralelos de una pieza del parabrisas y del techo cuentan con tres ajustes de intermitencia y pulverizador de lavado. La cámara de visión trasera y lateral de serie mejoran la visibilidad de la zona de trabajo en el monitor de la cabina. Sistema de cámara a vista de pájaro de 360 grados opcional.

Mantenimiento simplificado

En la Excavadora Cat 340 UHD, los intervalos de mantenimiento se han extendido y su sincronización se ha mejorado para disminuir los costes de operación y reducir el tiempo de mantenimiento. El nuevo filtro hidráulico, con un 50 % más de vida útil, mejora la filtración y ofrece un intervalo de cambio de 3000 horas, mientras que las válvulas antidrenaje mantienen limpio el aceite durante la sustitución del filtro. El filtro de admisión de aire del motor con prefiltro tiene el doble de capacidad de retención de polvo que el diseño anterior. Todos los filtros de combustible, agrupados en el lado derecho de la máquina, se cambian a intervalos sincronizados de 1000 horas. Los operadores pueden realizar cómodamente el seguimiento de los intervalos de mantenimiento y la duración de los filtros de la máquina a través del nuevo monitor del interior de la cabina.

El interruptor de desconexión a nivel del suelo permite interrumpir el paso de combustible al motor y apagar la máquina, para mejorar la seguridad durante el mantenimiento. El nuevo capó del motor plano mejora la visibilidad trasera e incorpora una amplia apertura para facilitar el diseño y comprobar el nivel de aceite. Todos los demás puntos de comprobación de las rutinas de mantenimiento diario ofrecen fácil acceso desde el nivel del suelo, al igual que la ubicación de drenaje de agua del sistema de combustible y de agua del depósito de combustible, lo que ahorra tiempo. Para recoger de manera eficiente las muestras de fluidos para análisis, todos los orificios Cat S·O·S SMofrecen acceso cómodo desde el nivel del suelo.

La tecnología aumenta la eficiencia de la gestión (el software se activará en 2021)

Además de Cat Payload, la nueva 340 UHD con pluma de actualización única está equipada con diversas tecnologías Cat diseñadas para impulsar la productividad y la eficiencia del servicio. Cat E-fence y Cat Grade con 2D ofrecen automáticamente indicaciones sobre la profundidad, la inclinación y la distancia horizontal hasta la pendiente a través del monitor de pantalla táctil, para aumentar la productividad de la máquina. La máquina compensa automáticamente la inclinación y el balanceo de la excavadora por condiciones de terreno inclinadas.

Cat Product Link™, que se incluye de serie, captura el estado y los datos críticos del funcionamiento de la máquina y comunica estos datos a los gestores de campo y a la oficina mediante VisionLink™, para aumentar la eficiencia de la gestión de la flota. Remote Troubleshoot analiza los datos de la máquina en tiempo real capturados por Product Link para realizar diagnósticos sin que ello afecte a la productividad de la máquina y evitándoles tener que desplazarse al lugar de trabajo. Remote Flash actualiza el software de a bordo de la 340 UHD de acuerdo con el programa de producción de la máquina para garantizar que siempre funcione con la versión más actualizada. La aplicación Cat permite que los trabajadores gestionen la ubicación de la flota, las horas y los programas de mantenimiento y envía alertas a dispositivos móviles.

Para obtener más información sobre las nuevas Excavadoras para Demoliciones a Gran Altura Cat 340 UHD, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

 

De

Excavadora para Demoliciones Cat 340 UHD

De

Excavadora para Demoliciones Cat 340 UHD

De

Cabina de la Excavadora para Demoliciones Cat 340 UHD

De

Cabina de la Excavadora para Demoliciones Cat 340 UHD

De

Excavadora para Demoliciones Cat 340 UHD



Especificaciones del producto 340 UHD

 

Cat® 340 UHD

Motor

Cat C9.3B

Potencia neta: ISO 14396, kW

232 

Peso de funcionamiento, kg 

55 500 (2)/54 700 (1)

Peso máx.en el extremo del balancín, kg

3 300 (2)/3700 (1)

Altura máx. del bulón en el extremo del balancín, m

25 (2)/22 (1)

Profundidad máx. de excavación3, m

6,01

La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador
girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador

1)      Frontal UHD 22 m

2)      Frontal UHD 25 m

3)        Pluma de actualización de pieza y balancín R 3,9 m

 

 

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

                                         # # #   

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2020 Caterpillar. Reservados todos los derechos.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo