Las nuevas Hojas de Empuje Pequeñas de Última Generación Cat® D2 y D3 mejoran la visibilidad, el control de las pendientes y el ahorro de combustible

Los nuevos modelos de última generación sustituyen a los antiguos modelos de Hojas de Empuje Pequeñas Cat D4K2 y D5K2

Para publicar en Europa: marzo de 2020 
Número de versión: 223PR20

Las nuevas Hojas de Empuje Pequeñas de Última Generación Cat® D2 y D3, basadas en la misma plataforma de máquina básica que sus exitosas predecesoras, ofrecen cambios en el diseño, mejoras tecnológicas y un nuevo motor de bajo consumo de combustible y bajas emisiones que proporciona un gran valor al cliente. Las Hojas de Empuje de Última Generación D2 y D3 sustituyen a los modelos D4K2 y D5K2 respectivamente, y la nueva serie ofrece las mismas opciones especiales que en el pasado.

Estas hojas de empuje pequeñas de última generación se han diseñado para optimizar la velocidad, la capacidad de transporte, la maniobrabilidad, la versatilidad y la precisión de la nivelación de acabado. La nueva gama con el capó inclinado más bajo mejora la visibilidad por encima del capó para obtener una visión periférica y también permite ver mejor la cuchilla de la hoja para aumentar la eficiencia de la nivelación de acabado.

El monitor principal de mayor tamaño (254 mm) con pantalla táctil en color permite acceder fácilmente a muchas de las funciones de tecnología avanzada que se ofrecen de serie y de forma opcional. El control de tracción automático de serie, que reduce el deslizamiento de las cadenas cuando la máquina se carga al máximo para aumentar la productividad de cada ciclo, ya no requiere la intervención del operador como en los modelos anteriores. Slope Indicate proporciona al operador una mayor confianza cuando trabaja en pendientes al indicarle la inclinación del chasis en el sentido de la pendiente transversal sin necesidad de que tenga que realizar suposiciones. Stable Blade complementa el control de la hoja por parte del operador, permitiéndole realizar la nivelación de acabado con menos esfuerzo y con mayor facilidad y rapidez.

La tecnología Slope Assist, incluida en la preinstalación para accesorio (ARO) Cat para facilitar la escalabilidad a GRADE con sistemas de control 3D, permite ahorrar tiempo al ayudar al operador a lograr con mayor facilidad la inclinación de la hoja deseada (longitudinal) y la pendiente transversal (izquierda/derecha) manteniendo de forma automática los ángulos de inclinación de la hoja establecidos por el operador. La opción Power Pitch de la hoja de empuje permite al operador controlar el ángulo de ataque de la hoja (longitudinal) de forma remota desde su compartimento con el fin de optimizarlo para la carga de la hoja, lo cual aumenta la productividad de la máquina hasta en un 6 %.

Las hojas de empuje pequeñas de última generación se seguirán ofreciendo con dos configuraciones de tren de rodaje: estándar y LGP (poca presión de contacto con el suelo). La designación XL ya no se utilizará con la nueva serie. Se ofrecerá la cadena LGP (762 mm) para el modelo D3 con el fin de mejorar la tracción y la flotación en condiciones subterráneas extremadamente marginales. La posibilidad de elegir entre cadenas selladas y lubricadas (SALT) y sistemas de tren de rodaje Cat Abrasion™ ofrece a los clientes una solución para sus aplicaciones específicas con el coste de operación más bajo.

Nueva unidad de potencia

Las nuevas Hojas de Empuje Pequeñas de Última Generación D2 y D3 están propulsadas por el Motor Diésel Cat C3.6 de bajo consumo de combustible, que cumple los estándares de emisiones Fase V de la UE. La gran puerta abisagrada de la hoja de empuje, que permite acceder fácilmente a todos los puntos de mantenimiento del motor habituales, se sitúa ahora en el lado derecho en las nuevas máquinas.

Estas nuevas hojas de empuje de última generación, además de ofrecer las mismas clasificaciones de potencia neta que sus predecesoras de la serie anterior, permiten ahorrar hasta un 10 % de combustible. El modo Eco, disponible en las opciones de marcha adelante/marcha atrás o solo marcha atrás, aumenta el ahorro de combustible al reducir automáticamente la velocidad del motor cuando no es necesario ir a esa velocidad. Cuando los cambios de carga necesiten que el motor vaya a más rev/min, el modo Eco permitirá al motor proporcionar la máxima velocidad y potencia hasta que disminuya la carga.

Se ofrecen una serie de funciones opcionales que ayudan al cliente a optimizar el funcionamiento del motor, en función de las condiciones operativas. El prefiltro de tipo turbina disponible aumenta la vida útil del filtro de aire del motor cuando se trabaja en condiciones de suciedad excesiva. Un ventilador reversible automático reduce la acumulación de suciedad en el radiador y el capó del motor al invertir la dirección del aire en un intervalo predeterminado sin necesidad de que intervenga el operador. La opción de rejilla abisagrada facilita el acceso al radiador sin necesidad de utilizar herramientas para realizar la limpieza periódica.

La nueva gama de hojas de empuje pequeñas Cat se presentará en Norteamérica en la CONEXPO-CON/AGG 2020, en el stand n.º F4455 de Caterpillar del nuevo recinto exterior Festival Grounds, y la producción se iniciará en agosto de 2020. Para obtener más información sobre las hojas de empuje pequeñas Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat local.

 

Especificaciones de las D2 y D3

Modelo

D2

D3

Peso de funcionamiento (kg)

8 319 – 8 627

9 217 – 9 593

Motor

Cat C3.6

Cat C3.6

Potencia neta, kW

68.8

77.6

Capacidad de la hoja, m3

1.85 – 1.98

2.19 – 2.34

Anchura de la hoja, mm

2 782 – 3 149

2 782 – 3 226

Número de rodillo inferior

7

7

Cadena sobre el suelo

89

91

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo