Hoja de Empuje D4

La nueva Hoja de Empuje Cat® D4 ofrece una mejor visibilidad, unas opciones tecnológicas que aumentan la productividad y menores costes de operación

 

Para su publicación en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda: julio de 2021
Número de publicación: 313PR21

 

La Hoja de Empuje Cat® D4 (antigua D6K2) lleva mucho tiempo siendo una de las máquinas más apreciadas gracias a su potencia, precisión y equilibrio optimizado, que proporcionan un rendimiento de nivelación uniforme. Este último modelo D4 proporciona un mayor valor con unas líneas de visión mejoradas, menores costes de operación y una amplia gama de funciones tecnológicas de fácil manejo que le ayudarán a sacar el máximo partido de la hoja de empuje. La D4 pesa 13 272 kg (29 259 lb) y tiene una potencia neta de 130 hp (97 kW). La D4 LGP tiene un peso de funcionamiento de 14 008 kg (30 882 lb).     

Obtenga una mejor visión

Obtenga hasta un 30 % más visibilidad de la zona de delante de la hoja gracias a un capó inclinado más bajo. Gracias a unas líneas de visión más cortas, la distancia visual entre la hoja y la pila de material se acorta en un 40 % aproximadamente, por lo que se emplea menos tiempo en dar marcha atrás para obtener una visión completa del material y el trabajo se realiza con mayor rapidez.

En la cabina, los operadores encontrarán un asiento más cómodo con una mejor suspensión y múltiples ajustes personalizables para favorecer la comodidad. La pantalla principal táctil de 254 mm (10 pulg) de fácil manejo (ahora incluida en la mayoría de las hojas de empuje Cat) permite visualizar fácilmente los ajustes y funciones de la máquina. La imagen de la cámara de visión trasera de alta definición equipada de serie ocupa un lugar destacado en la pantalla principal.

Opciones tecnológicas sin precedentes

La D4 lidera el sector con una gran variedad de opciones tecnológicas de fácil manejo que ayudan a sacar el máximo partido de la inversión realizada.

La D4 incluye de serie varias funciones tecnológicas destinadas a ayudar a los operadores a trabajar de un modo más eficiente, independientemente de su nivel de experiencia. La cabina también ofrece óptimos puntos de montaje interiores que facilitan la instalación del sistema de control de nivelación elegido.

  • Slope Indicate muestra la pendiente transversal y la inclinación de la máquina en la pantalla principal para que el operador pueda consultar estos datos con facilidad.
  • Stable Blade funciona a la perfección con los datos sobre la hoja introducidos por el operador para obtener unas superficies más lisas.
  • Traction Control disminuye automáticamente el resbalamiento de las cadenas para reducir su desgaste y ahorrar tiempo y combustible.1
  • El paquete de tecnología opcional incluye las funciones tecnológicas estándar además de:
  • Cat Grade con Slope Assist™ ofrece una asistencia básica para el posicionamiento de la hoja sin necesidad de utilizar ningún hardware adicional ni una señal de GPS. Gracias a la pantalla principal actualizada, el sistema resulta intuitivo y fácil de utilizar.
  • La opción de preinstalación de accesorios (ARO, Attachment Ready Option) incluida de fábrica ofrece unos puntos de montaje, soportes y equipos óptimos, y simplifica la instalación de un sistema de control de nivelación de cualquier marca.

Los clientes también podrán añadir el sistema Cat Grade con 3D integrado de fábrica. El sistema utiliza una señal de GPS para ajustar automáticamente los movimientos de la hoja (tanto de elevación como de inclinación) mientras el operador sigue el plano de diseño. Las antenas y los receptores se alojan en un elevador de impedancia de perfil bajo montado en el techo. La interfaz del operador de Grade de 254 mm (10 pulg) intuitiva funciona como un smartphone, por lo que los operadores aprenderán a utilizarla rápidamente. La plataforma del SO Android permite la instalación de aplicaciones personalizadas para ofrecer una mayor versatilidad. El sistema AutoCarry™ también incluye Grade con 3D, que automatiza la elevación de la hoja para lograr unas cargas más uniformes con cada pasada y reducir el resbalamiento de las cadenas. Funciona a la perfección con Grade con 3D y Slope Assist.

Su capacidad de instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica permite a la D4 integrarse fácilmente en las infraestructuras tecnológicas de nivelación existentes en las obras. Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con las radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica.

Menores costes de operación

Unos intervalos de servicio más largos contribuyen a una reducción de los costes de mantenimiento de hasta un 7 %. El intervalo de cambio de aceite del motor/filtro de aceite del motor se ha ampliado a 1 000 horas*. Los intervalos de servicio del filtro de aire y del filtro de la bomba de fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) también se han ampliado. Las luces LED duran hasta seis veces más que las luces halógenas, lo cual permite ahorrar costes de piezas.

Conéctese para lograr una mayor eficiencia

La tecnología telemática Cat Link ayuda a eliminar la complejidad de la gestión de las obras al recopilar datos generados por los equipos, materiales y personas, y ofrecerlos en formatos personalizables.

  • Product Link™ recopila datos de forma automática y precisa de equipos (de cualquier tipo y marca) que podrán visualizarse en línea a través de aplicaciones web y móviles.
  • Acceda a la información en cualquier momento y lugar con VisionLink®. Los distribuidores Cat podrán ayudarle a configurar una suscripción personalizada, disponible con generación de informes por satélite, por telefonía móvil o de las dos formas.
  • La aplicación Cat App ayuda a gestionar los activos en cualquier momento y directamente desde un smartphone.
  • Remote Troubleshoot ahorra tiempo y dinero al permitir a un distribuidor Cat realizar pruebas de diagnóstico de forma remota. Remote Flash actualiza el software de a bordo sin necesidad de que haya ningún técnico presente y cuando le resulte más oportuno, lo cual supone una reducción potencial de los tiempos de actualización de hasta un 50 %.
  • Application Profile y Operator ID ayudan a ahorrar tiempo al guardar la configuración preferida de la máquina.
  • Machine Security – Passcode proporciona un nivel de seguridad adicional opcional al requerir que el operador introduzca un identificador antes de que la máquina arranque.

 

Equipada para el trabajo

La D4 está disponible en las configuraciones estándar o de baja presión sobre el suelo (LGP, Low Ground Pressure). Se incluye de serie una hoja abatible y angulable de ángulo de ataque variable (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) con la opción de una hoja VPAT plegable para reducir la anchura de transporte. 

La D4 también puede pedirse con protecciones especializadas para hacer frente a los desafíos que presentan las aplicaciones forestales o de limpieza de terrenos. Estas hojas de empuje especiales pueden pedirse con una cabina resistente a impactos con ventanillas de policarbonato, además de con una protección contra impactos y residuos en suspensión.

Para obtener más información o realizar un recorrido virtual por el producto, visite www.cat.com o póngase en contacto con su distribuidor Cat local. 

Nota: Todas las comparaciones se realizan con el modelo anterior de la D4/D6K2
*Primer cambio a las 500 horas. Se requiere análisis programado de aceite (S·O·Ssm). Para obtener más detalles, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM).
1 Función no operativa en interiores o en zonas en las que no haya disponible una señal de GPS.
2 Puede ser habilitada por un técnico del distribuidor.

 

Especificaciones de la D4

Motor

Cat® C4.4

Tren de potencia

Hidrostática

Emisiones

Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE/Japón 2014/Tier 4 Final de Corea

Número de construcción

16A

Potencia neta (2 100 rev/min)

ISO 9249/SAE J1349

97 kW

130 hp

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

132 mhp 

 

Peso de funcionamiento

D4

13 272 kg

29 259 lb

D4 LGP

14 008 kg

30 882 lb

 

Capacidad de la hoja

VPAT

3,26 m3

4,26 yd3

VPAT LGP

3,81 m3

4,98 yd3

Nota: Las hojas plegables tienen la misma capacidad que las hojas VPAT estándar.

       

•Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, sistema de postratamiento y alternador con el motor a una velocidad de 2 100 rev/min. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.

 

1 De 9

La nueva Cat D4 cuenta con un capó inclinado más bajo que ofrece hasta un 30 % más visibilidad de la zona de delante de la hoja.

 

 

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos 

 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo