Nuevos martillos hidráulicos Cat® de la Serie GC S que aumentan la eficiencia y reducen los costes

Specifications

Modelo de martillo

H115 GC S*

H120 GC S*

H130 GC S*

H140 GC S*

Peso del portador recomendado, (libras)

13-18 toneladas (28 600-39 600)

18-25 toneladas (39 672-55 100)

25-32 toneladas (55 100-70 500)

30-40 toneladas

(66 130-88 160)

Peso de funcionamiento máx.**

1330 kg

1780 kg

2500 kg

3100 kg

Frecuencia de impacto (golpes por minuto)

450-800 golpes/min

400-800 golpes/min

350-700 golpes/min

250-550 golpes/min

Clase energética (julios)

3000 J

4000 J

5000 J

6000 J

Presión de funcionamiento

15 000-17 000 kPa

16 000-18 000 kPa

16 000-18 000 kPa

16 000-18 000 kPa

Diámetro de herramienta (pulg)

120 mm (4,7)

135 mm (5,3)

150 mm (5,9)

153 mm (6,0)