352 Excavator
352 Excavator

Los nuevos compactadores vibratorios de suelos de un solo tambor de la Serie Cat® GC ofrecen un funcionamiento sencillo, bajos costes de propiedad y largos intervalos de mantenimiento

 

 

For Release in North America, Europe, Japan, Korea: March 2021
Release Number:100PR21

Cuerpo del artículo:

Caterpillar amplía su gama de compactadores vibratorios de suelos de un solo tambor con la introducción de la nueva Serie Cat® GC de 2134 mm (84 pulg), fabricada para ofrecer un funcionamiento sencillo, una gran fiabilidad y un rendimiento de bajo coste por hora. La nueva serie, que ofrece una elevada carga lineal estática y un mayor peso en el tambor para lograr una óptima compactación, se compone de los modelos CS10 GC de 10 toneladas métricas, CS11 GC y CP11 GC de 11 toneladas métricas y CS12 GC y CP12 GC de 12 toneladas métricas. Con los dos tipos de tambor liso (CS) y de pisones (CP) disponibles para la compactación de suelos granulares y cohesivos, los nuevos modelos ofrecen un rendimiento fiable para construcción de carreteras, preparación de terrenos, grandes construcciones residenciales, grandes rellenos de tierra y aplicaciones agrícolas.

La nueva Serie GC está equipada con el Motor Diésel Cat C3.6 de 120,7 hp (90,0 kW) que cumple los exigentes estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Stage V de la UE. El funcionamiento en el modo Eco estándar reduce la velocidad del motor a 2000 rev/min para ofrecer hasta un 10 % de ahorro de combustible durante el funcionamiento a una alta velocidad en vacío. El largo intervalo de cambio de aceite y del filtro del motor ayuda a reducir los costes y el tiempo de servicio.

El control de velocidad de fácil manejo permite cambiar con un simple botón de la velocidad de trabajo a la velocidad de desplazamiento. La bomba de propulsión del compactador, que dispone de un eje trasero con diferencial de patinaje limitado, ofrece una extraordinaria capacidad de subida de pendientes de hasta un 55 % en los modelos de 10 y 11 toneladas métricas y de hasta un 50 % en los modelos de 12 toneladas métricas. Todos los compactadores tienen una baja altura global de 3 m (9,8 pies) además de unos puntos de amarre mejorados para ofrecer un transporte rápido y de bajo coste que cumple con la normativa del mercado.

Flexibilidad y rendimiento Cat demostrados

Los nuevos compactadores vibratorios de suelos de la Serie GC cuentan con el exclusivo sistema de vibración encapsulado Cat y ofrecen un largo intervalo de servicio de 3 años/3000 horas. Estos nuevos modelos, con un mayor peso en el tambor que los compactadores de la Serie B, ofrecen un alto rendimiento de compactación. La amplitud y la frecuencia dobles aumentan la versatilidad de compactación de la nueva gama y un simple botón permite al operador cambiar rápidamente de la amplitud alta a la baja.

Los kits de pesos XT y los kits de revestimiento de pisones adicionales para los modelos de tambor liso CS aumentan la flexibilidad de la máquina. Los kits de pesos para los modelos CS10 GC y CS11 GC sustituyen al paragolpes delantero y añaden pesos debajo del tubo de la horquilla del CS 11 GC para elevar cada modelo a la siguiente clase de peso, ampliando así sus capacidades de aplicación. El mismo kit de revestimiento de la Serie B convierte a los compactadores de tambor listo de la Serie GC en un rodillo con tambor de pisones, lo cual permite a estas máquinas compactar de forma eficiente suelos cohesivos y granulares.

Manejo cómodo y sencillo

Gracias a su funcionamiento y controles simplificados, incluso el operador menos experimentado es capaz de aprender a manejar rápidamente un compactador de la Serie GC. Las lecturas digitales permiten ver de un simple vistazo los datos de funcionamiento críticos y pueden personalizarse según las preferencias del operador. Todos los controles principales se encuentran en la consola derecha para que se pueda acceder a ellos fácilmente e incluyen una palanca de propulsión con control de vibraciones, acelerador del motor y selección del modo Eco, así como una parada de emergencia y un freno de estacionamiento. La función de vibración automática estándar inicia/detiene automáticamente la vibración de la máquina en función de la posición de la palanca de propulsión para evitar la compactación cuando no hay movimiento.

La nueva Serie GC facilita la entrada/salida de la plataforma del operador gracias a los escalones en ángulo, la entrada antideslizante y los pasamanos muy bien ubicados. Los controles agrupados de forma ergonómica ofrecen un funcionamiento eficiente, mientras que el puesto del operador montado conforme a la normativa ISO y con una alfombrilla de goma reduce al mínimo las vibraciones para disminuir la fatiga del operador. El diseño de la máquina ofrece una óptima visibilidad alrededor del compactador, lo cual permite al operador ver rápidamente las obstrucciones del área de trabajo sin ningún esfuerzo. Los espejos internos y externos proporcionan una excelente visibilidad y la cámara de visión trasera opcional amplía aún más la visión de la parte trasera de la máquina, lo cual permite al operador ver rápidamente el área de trabajo sin ninguna dificultad.

Cómodo mantenimiento y tecnología

La nueva Serie Cat GC de compactadores de suelos de gran fiabilidad ofrece unos intervalos de servicio líderes en el sector para reducir los costes de mantenimiento y mantener las máquinas operativas. Tanto el aceite hidráulico como el aceite de la caja excéntrica tienen un intervalo de cambio de 3000 horas/
3 años y el filtro y el aceite del motor se cambian a las 500 horas. La unión de articulación y la batería no requieren mantenimiento.

El diseño del compactador permite acceder cómodamente al depósito de aceite hidráulico, al filtro y a los orificios de análisis de aceite S∙O∙SSM sin tener que levantar el capó.

Todos los rodillos incluyen de serie la tecnología Product Link™ Elite, que captura los datos de funcionamiento críticos, controla el estado de la máquina y ofrece recordatorios de servicio y alertas de códigos de fallo para mejorar la gestión de flotas. Hay disponibles numerosas tecnologías escalables opcionales para la nueva Serie GC, entre las que se incluyen Machine Drive Power (tracción mecánica de la máquina), Compaction Meter Value (valor de medición de compactación), un sistema cartográfico y la comunicación de máquina a máquina.

Para obtener más información sobre los nuevos compactadores vibratorios de suelos de un solo tambor de la Serie Cat GC, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com

 

Especificaciones de la Serie GC

Modelo

CS10 GC

CS11 GC

CP11 GC

CS12 GC

CP12 GC

Motor

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Cat® C3.6

Potencia neta (ISO 9249), hp (kW)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

121 (90)

Peso de funcionamiento, kg (lb)
Techo ROPS/FOPS

10 287
(22 679)

11 020
(24 295)

11 182
(24 652)

12 446
(27 438)

12 433
(27 410)

Ancho del tambor, mm (pulg)

2134 (84)

2134 (84)

2134 (84)

2134 (84)

2134 (84)

Carga lineal estática, kg/cm (lb/pulg)

27,1 (151,8)

28,3 (158,5)

 

35,8 (200,5)

 

La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.

 

 

 

De

Compactador Vibratorio de Suelos Cat CP11 GC

De

Compactador Vibratorio de Suelos Cat CP12 GC

De

Compactador Vibratorio de Suelos Cat CP12 GC

De

Compactador Vibratorio de Suelos Cat CS12 GC

Noticias sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades

         

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y de Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.


VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

 


Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

   Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo