Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, África y Oriente Medio: agosto de 2021
Número de publicación: 607PR21
La nueva generación de pulverizadores primarios y secundarios de Caterpillar cuentan con tecnología líder de la industria para ofrecer tiempos de ciclo hasta un 52 % más rápidos, con lo que producen más toneladas por litro de combustible quemado. La nueva línea de pulverizadores Cat® incluye tres nuevos modelos primarios giratorios (P318, P324 y P332) que cuentan con rotación de 360 grados y tres nuevos modelos secundarios fijos (P218, P224 y P232). Ambas series de pulverizadores se han diseñado para adaptarse a máquinas de 18 a 50 toneladas.
El diseño de los nuevos pulverizadores se ha realizado basándose en la misma tecnología SpeedBooster fiable y líder de la industria que se encuentra en los multiprocesadores Cat. Esta exclusiva función cierra rápidamente la mandíbula cuando no hay carga. Cuando la mandíbula entra en contacto con el material, la válvula hidráulica SpeedBooster cambia automáticamente al modo de potencia para ofrecer la máxima potencia, con lo que rompe rápidamente el hormigón.
Aumento del rendimiento de hasta un 26 %
Con una demolición eficiente y rentable de estructuras de hormigón, los nuevos pulverizadores primarios Cat equilibran velocidad y potencia con unos tiempos de ciclo un 52 % más rápido y una fuerza un 21 % superior a los modelos anteriores. La rotación bidireccional de 360 grados para los modelos de la serie P300 coloca la mandíbula para agarrar material desde cualquier ángulo para generar material de un tamaño adecuado para un posterior procesamiento. Las cuchillas de armadura metálica integrales cizallan rápidamente a través de tuberías, armaduras metálicas y otros materiales incrustados para mejorar la eficiencia de demolición.
Agarre material desde cualquier ángulo
Los pulverizadores secundarios Cat ofrecen tiempos de ciclo hasta un 44 % más rápidos y hasta un 20 % más de fuerza en tareas de demolición de hormigón, lo que se traduce en un 15 % más de rendimiento en aplicaciones de procesamiento de material secundarias. Las amplias aperturas de la mandíbula permiten que los operadores agarren más material desde cualquier ángulo, lo que aumenta la velocidad de procesamiento y mejora el rendimiento general de material.
Más tiempo trabajando
Con la producción, fiabilidad, durabilidad y valor que se espera de los productos Cat, las dos nuevas series de pulverizadores cuentan con componentes antidesgaste empernables que pueden sustituirse rápidamente in situ sin que sea necesaria soldadura para el mantenimiento, por lo que los pulverizadores pueden emplear más tiempo trabajando. Todos los componentes hidráulicos están protegidos por una carcasa con un panel extraíble empernable que proporciona un acceso completo para el mantenimiento, lo que aumenta la fiabilidad y la durabilidad.
El sistema de seguimiento de activos de Cat, integrado en todos los nuevos pulverizadores, está disponible para una rápida localización del accesorio. Los límites del lugar fáciles de establecer aumentan la seguridad del accesorio al enviar una alerta si el activo se mueve más allá de un perímetro definido. El seguimiento de activos permite una administración eficiente de toda la flota de accesorios, que puede verse rápidamente mediante VisionLink® con el equipo con suscripción a Product Link™.
Capaz de trabajar en una serie de excavadores, estos nuevos pulverizadores se han diseñado para aumentar la eficiencia cuando están impulsados por excavadoras hidráulicas Cat. Una solución integrada, las excavadoras Cat de la próxima generación incluyen ajustes de pulverizador en los controles, lo que permite que la excavadora reconozca rápidamente el accesorio y establezca la configuración de funcionamiento adecuado. Junto con las excavadoras Cat, estos nuevos pulverizadores están cubiertos por los distribuidores Cat.
Para obtener más información sobre los nuevos pulverizadores primarios y secundarios Cat, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com.
Especificaciones de los pulverizadores
|
Primario |
Secundario |
||||
Modelo |
P318 |
P324 |
P332 |
P218 |
P224 |
P232 |
Tiempo de ciclo: abierto, segundos |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
Tiempo de ciclo: cerrado, segundos |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
Fuerza de trituración/corte: punta kN (st) |
795 (89) |
1175 (132) |
1440 (162) |
955 (107) |
1145 (129) |
1360 (153) |
Profundidad de mandíbula, mm (in) |
660 26% |
730 (28,7) |
820 (32,3) |
770 (30,3) |
845 (33,3) |
930 (36,6) |
Apertura de la mandíbula, mm (in) |
1085 42.7 |
1210 (47,6) |
1315 (51,8) |
1070 (42,1) |
1175 (46,3) |
1280 (50,4) |
Longitud de cuchilla, mm (in) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
Peso mínimo del soporte, kg (lb) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
Peso máximo del soporte, kg (lb) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África y Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de lectores |