Perfiladoras de pavimentos en frío Cat®
Perfiladoras de pavimentos en frío Cat®

Las perfiladoras de pavimentos en frío Cat® actualizadas muestran el compromiso con los clientes de máquinas de fresado

Para publicar en Norteamérica, Europa (excepto Alemania), Corea del Sur: marzo de 2021
Número de publicación: 160PR21

 

Las nuevas actualizaciones de las versátiles y productivas Perfiladoras de Pavimentos en Frío de Medio Carril Cat® PM620, PM622, PM820, PM822 y PM825 incluyen numerosas mejoras basadas en la opinión de los clientes que facilitan su manejo y reducen los costes de propiedad y de operación. Hace cinco años, Caterpillar lanzó al mercado una nueva gama de perfiladoras de pavimentos en frío y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en la mejora de estas máquinas. El lanzamiento de 2021 supone la tercera actualización de estos modelos desde que se presentaron por primera vez.

Los modelos PM620 y PM622 de 470 kW (630 hp) están equipados con el conocido motor Cat C18. Los modelos PM820, PM822 y PM825, de mayor peso y potencia, también están equipados con el mismo motor C18, pero con una configuración de doble turboalimentación, que ofrece 597 kW (800,6 hp), es decir, una potencia hasta un 27 % mayor que la de los modelos PM620 y PM622. Los cinco modelos cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Tier 4 Final de Corea, y están optimizados para reducir el consumo de combustible con un sistema de refrigeración de alta capacidad que mantiene el motor a la temperatura idónea para ofrecer una óptima eficiencia del combustible y una reducción de las emisiones.

Las opciones de iluminación rediseñadas iluminan el lugar de trabajo

La nueva iluminación LED ampliada facilita el manejo de la máquina cuando se realizan trabajos durante la noche o en condiciones de poca luz. Las nuevas luces de trabajo LED de amplia dispersión, incluidas de serie, ofrecen al personal de la obra un área de trabajo mejorada muy bien iluminada. También pueden añadirse luces LED perimetrales para iluminar aún más la cámara del rotor, el recorrido de corte y las áreas de trabajo alrededor de la máquina, y obtener así una mayor visibilidad. Las nuevas luces de entrada/salida iluminan la escalerilla y la plataforma del operador cuando la máquina está apagada. La opción de techo plegable hacia delante cuenta ahora con unas tiras de luces LED regulables montadas en la parte inferior que mejoran aún más la visibilidad en la plataforma del operador. Cuando el techo desciende, las luces continúan iluminando los intuitivos controles de fácil manejo.

Tecnología integrada y rendimiento eficiente

El sistema Cat GRADE con Grade y Slope integrado evita tener que realizar estimaciones al ofrecer unos resultados de corte precisos y repetibles e incluye funciones automatizadas como el salto de obstáculos y transiciones de corte programables que permiten realizar un fresado de gran precisión. Las perfiladoras de pavimentos en frío Cat también pueden mejorarse con una plena capacidad de fresado 3D.

El robusto sistema de corte se ha diseñado para hacer frente a las aplicaciones más exigentes y ofrece una gran durabilidad gracias a su sólida estructura de acero y a sus aleaciones reforzadas resistentes a la abrasión. Los rotores Cat System K, disponibles con una gran variedad de separaciones, son muy resistentes y ofrecen un alto rendimiento con un flujo de materiales eficiente y un excelente patrón de corte. Las palas de golpeo son reversibles para ofrecer una mayor durabilidad y el diseño cónico de doble retención del portaherramientas elimina la necesidad de utilizar pernos de retención, bulones o tornillos de ajuste, lo cual reduce a la mitad el tiempo de reemplazo.

El sistema de tren de rodaje de cadenas, de gran fiabilidad y con una geometría de cadenas de excelente diseño, proporciona una elevada fuerza de tracción y una mejor distribución de la carga al realizar cortes profundos o en materiales duros. Los transportadores de alta capacidad eliminan de forma eficiente el material fresado con un excelente control de la descarga. La correa también se invierte para poder limpiarla con mayor rapidez y las cubiertas magnéticas de vinilo permiten un acceso rápido para comprobar el nivel de desgaste de los rodillos. Los sistemas de barras de rociado y ventilación de polvo opcionales optimizan la eliminación del polvo.

Mayor facilidad de mantenimiento

Las láminas protectoras de los transportadores de mayor durabilidad, el acceso mejorado al sistema de accionamiento del rotor, el colgante con cable para el dispositivo de giro del rotor y la zapata de desgaste añadida para el patín interior son solo algunas de las muchas mejoras incluidas en esta actualización del producto. Las fresadoras Cat se han diseñado con unos largos intervalos de mantenimiento, unas puertas de servicio de gran tamaño y un capó eléctrico que permite acceder fácilmente a los sistemas y componentes críticos. Las almohadillas de las cadenas son fáciles de sustituir y las cadenas de desplazamiento y otros componentes del tren de rodaje no requieren mantenimiento en un periodo de hasta 4000 horas. Cuando llegue el momento de sustituir los componentes con un alto grado de desgaste, los distribuidores Cat ofrecerán una asistencia especializada con kits de reparación, disponibilidad de piezas y opciones de mantenimiento tanto para la máquina como para el motor.

 

Especificaciones de la perfiladora de pavimentos en frío

 

 

PM620

PM622

PM820

PM822

PM825

Peso de funcionamiento, lb (kg)

73 260
(33 330)

74 580
(33 900)

79 630
(36 130)

80 887
(36 700)

82 650
(37 500)

Peso de transporte, lb (kg)

64 680
(29 400)

66 140
(30 000)

71 035
(32 230)

72 290
(32 800)

74 054
(33 600)

Anchura de corte, pulg (mm)

79
(2010)

88
(2235)

79
(2010)

88
(2235)

98,6
(2505)

Potencia nominal, hp (kW)

630
(470)

630
(470)

800,6
(597)

800,6
(597)

800,6
(597)

 

 

De

Perfiladora de Pavimentos en Frío Cat PM825

De

Perfiladora de Pavimentos en Frío Cat PM620

De

Perfiladora de Pavimentos en Frío Cat PM620

De

Perfiladora de Pavimentos en Frío Cat PM822

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de lectores

www.cat.com/requestCatinfo