Product Link es una solución de supervisión remota que permite una administración eficiente de la flota.
Product Link transmite la información a través de la telefonía móvil y de satélite, y su aplicación basada en web, VisionLink®, de Trimble, permite obtener informes personalizados sobre el estado y uso, junto con mejores asignaciones y funciones de flota mixta.
El hardware Product Link y la suscripción a la aplicación VisionLink® se incluyen de serie en diversos equipos, y se pueden utilizar con flotas Cat® y mixtas. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
El hardware Cat® Product Link™ está totalmente integrado en el equipo e interactúa con los módulos de control electrónico que activan y supervisan los sistemas, como el motor, el sistema hidráulico y la transmisión.
Eventos y códigos de diagnóstico tales como horas, combustible, tiempo de inactividad y otra información se envían a través de satélite o telefonía móvil a una aplicación segura basada en web, VisionLink®.
El hardware fiable de Product Link, la integración robusta y las opciones de informes flexibles permiten gestionar el equipo en cualquier lugar y en cualquier momento.
VisionLink permite ver de forma rápida y sencilla todo el equipo, independientemente de la marca, en una aplicación segura basada en web alojada por Trimble.
La información del equipo Cat permite conocer el funcionamiento, el estado y la productividad de la flota. El motor Cat informará sobre las horas de funcionamiento e inactividad, el consumo de combustible, las horas de inicio y fin, etc.; además, se proporcionan eventos y códigos de diagnóstico relativos a diversos sistemas de control electrónico.
VisionLink también permite disfrutar de funciones adicionales para equipos Cat a través de la integración con otros datos y aplicaciones Caterpillar. Cat® PartStore™, para el pedido de piezas en línea, y los resultados de los servicios S•O•SSM, para el análisis de fluidos, complementan las funciones de VisionLink para facilitar una administración exhaustiva del equipo.
Cat Product Link forma parte de las máquinas Cat modernas tanto como el motor o la transmisión. Sin embargo, esta función ampliada se extiende a toda la flota, independientemente de la marca o el modelo, lo que permite supervisar todo el equipo en una aplicación segura basada en web y elimina la necesidad de visitar distintas aplicaciones con funciones diferentes.
La aplicación VisionLink® ha sido desarrollada por VirtualSite Solutions, una iniciativa conjunta de Caterpillar y Trimble. VirtualSite Solutions es responsable de desarrollar soluciones para transformar que los propietarios de flotas mixtas pueden administrar de manera eficaz y segura sus flotas de equipo, reducir los costes de operación y mejorar la productividad en términos de consumo de combustible, mantenimiento, productividad en el lugar de trabajo y logística de la flota.
Con la aplicación VisionLink, los propietarios de equipo de cualquier fabricante pueden usar soluciones disponibles a través del socio tecnológico de Caterpillar, Trimble.
El hardware Product Link y la suscripción a la aplicación VisionLink® se incluyen de serie en diversos equipos, y se pueden utilizar con flotas Cat® y mixtas. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
Su distribuidor Cat puede activar el módulo Product Link instalado de fábrica al entregar el equipo. La activación del módulo Product Link también puede llevarse a cabo mediante comandos transmitidos de forma inalámbrica, lo que elimina la necesidad de visitar al servicio técnico.
Product Link puede incorporarse a máquinas antiguas y otro equipo. Por lo general, las máquinas fabricadas durante los 10 últimos años cuentan con sistemas controlados electrónicamente que permiten el uso de una gama más amplia de características de Product Link.
Consulte a su distribuidor Cat® para obtener más información sobre sus opciones.
Existen soluciones similares disponibles para otras marcas de equipo o para máquinas Cat con sistemas mecánicos.
El hardware de Product Link está diseñado para el equipo Cat. Los estándares Cat de durabilidad y fiabilidad garantizan un funcionamiento óptimo en condiciones de trabajo exigentes. El hardware Cat está diseñado para cumplir rigurosos estándares de temperatura (térmico), voltaje (sobretensión), electromagnetismo, humedad y vibración (impactos) y está sellado y comprobado con presión para garantizar su protección frente a la entrada de humedad.
Puede mantener el contacto con su equipo independientemente de dónde esté trabajando. Las opciones de hardware admiten la comunicación a través de redes de telefonía móvil, para áreas metropolitanas o suburbanas, o satélites de órbita terrestre baja para zonas de trabajo rurales o aisladas en las que no es posible disponer de cobertura de telefonía móvil.
Product Link se incluye en las garantías estándar y ampliada cuando viene instalado de fábrica. Las instalaciones en equipos más antiguos incluyen una garantía limitada. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información sobre las garantías.
Su distribuidor Cat® puede proporcionarle acceso a VisionLink®, la aplicación basada en web que sirve para acceder a la información telemática procedente de su equipo. Visite la página web de su distribuidor para solicitar acceso a VisionLink y otras herramientas en línea tales como los servicios en línea de Cat® PartStore™ y S•O•SSM.
Un servicio de distribución de datos permite integrar perfectamente la información procedente de forma remota de su equipo en las aplicaciones de su empresa.
Por ejemplo, la ubicación de una máquina puede utilizarse de forma fácil en una aplicación de suministro, o la información de horas y utilización en un sistema de planificación de recursos (ERP, resource planning system).
Póngase en contacto con su distribuidor Cat® para obtener más información sobre la integración de VisionLink.
VisionLink admite:
Checo, inglés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso, chino simplificado, español, sueco y turco.
VisionLink® es una aplicación segura basada en web disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. VisionLink no necesita ningún software por parte del cliente ni sistemas de almacenamiento de datos. Una conexión común a Internet y un explorador web es todo lo que se necesita para acceder a todas las características y datos telemáticos transmitidos desde su equipo.
Administre el tiempo de funcionamiento frente al tiempo de inactividad y la utilización de combustible
Ejemplo común:
980H con uso de combustible, tiempo de inactividad y costes de combustible medios
Reducción del uso de combustible en un 2% = ahorro anual de $720 en gastos de combustible
Equipo móvil
En el caso de grupos electrógenos, puede controlar el estado, los datos de uso (información de puesta en marcha/parada), realizar un seguimiento del uso y más.
Detecte problemas leves antes de que éstos provoquen tiempos de inactividad imprevistos.
Además, mejora la logística para los servicios auxiliares