El sistema de gestión de información vital de Caterpillar es una potente herramienta para administración de maquinaria que proporciona a los operadores, el personal de servicio y los responsables información sobre una amplia gama de funciones vitales de la máquina. El diseño del vehículo integra numerosos sensores. Si el sistema VIMS detecta una condición difícil o anómala en cualquiera de los sistemas de la máquina, alertará al operador y le indicará que lleve a cabo la acción correcta, tanto si se trata de modificar el funcionamiento de la máquina, como de notificar al taller la necesidad de mantenimiento o realizar una desconexión segura de la máquina. Así se mejora la disponibilidad, la vida útil de los componentes y la producción al tiempo que se reducen tanto los costes de reparación como el riesgo de que se produzca una avería catastrófica. En los dúmperes para minería y las palas de ruedas grandes Caterpillar, VIMS incluye también información de producción y rendimiento. Registra los diversos elementos del ciclo del dúmper: tiempo de carga, recorrido cargado, tiempo de descarga y recorrido vacío, junto con los tiempos de retardo. Toda esta información se utiliza para crear informes y gráficos útiles. Estos informes permiten realizar un análisis inteligente y tomar mejores decisiones para un trabajo más eficiente, reduciendo el coste por tonelada.
El software supervisor del sistema de gestión de información vital (VIMS) proporciona informes de producción y mantenimiento de la flota personalizados mediante la extracción de datos de la base del datos de VIMS PC®. La arquitectura de uso sencillo permite filtrar y ordenar datos de evento, carga útil, tendencias e histograma para crear informes dinámicos orientados a las necesidades del cliente.