Mejore La Productividad Del Paisajismo 

CON HERRAMIENTAS DE TRABAJO VERSÁTILES

Ciertas herramientas de trabajo son esenciales en aplicaciones de paisajismo y con capacidades de rendimiento que mejoran de forma continua; es útil estar al tanto de los últimos avances al considerar su próxima compra de herramienta de trabajo.


PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA PAISAJISMO

Muchas empresas de paisajismo tienen la tarea de preparación del suelo para la construcción de nuevas casas, por ejemplo. Afortunadamente, hay varios implementos disponibles hoy en día que pueden hacer que las aplicaciones de compensación y preparación del suelo sean más fáciles y mucho más eficientes.

  • Las Desbrozadoras están diseñadas para desgarrar maleza, árboles jóvenes, arbustos y árboles. Los implementos desbrozadores de primer nivel de hoy en día están diseñados para minimizar el atasque del motor. También pueden mejorar la velocidad de recuperación, reduciendo el consumo de combustible y terminando el trabajo más rápido.
de
  • Las Desbrozadoras cortadoras son implementos extremadamente potentes que pueden cortar la vegetación, arbustos y árboles de un diámetro de hasta tres pulgadas en material manejable.
     
  • Los Rastrillos para jardinería se han diseñado para pulverizar, airear, nivelar y acondicionar el suelo. Estos implementos al mismo tiempo recogen y retiran los escombros de roca -que es una solución ideal para la preparación de nuevos prados de sitios de casas para la siembra y el trabajo decorativo.

  • Los Rastrillos de transmisión son otra solución versátil para poder escarificar, nivelar, barrer, quitar el césped viejo y malas hierbas. También funcionan bien para la remoción de escombros y la preparación de los semilleros.

  • Los Cultivadores de jardineria rompen, mezclan y estabilizan los suelos para preparar las condiciones ideales para la siembra y crecimiento de un patio sano mejorado.

  • Los Sinfines son comúnmente utilizados para la perforación de agujeros y preparar el terreno para postes de cercas. Los implementos de sinfines de primer nivel se han diseñado con la velocidad y torque ideal y para extraer el suelo de manera eficiente y evitar que se atasque en suelo pesado.

IMPLEMENTOS PARA ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Si se trata de la eliminación de los residuos del suelo o el transporte de materiales, tales como mantillo, turba y adoquines de diferentes áreas del lugar de trabajo, los implementos de manejo de materiales son esenciales para la realizar el trabajo de una manera eficiente:

  • Los Cucharones de usos múltiples (4-en-1) pueden utilizarse en varias tareas además del trabajo general del cucharón, incluidos las de explanación, clasificación, nivelación y descarga de material.

  • Los Cucharones de garfio industriales están diseñados con dientes de alta resistencia para sostener el contenido en su lugar, lo que hace más fácil transportar material voluminoso no uniforme. Estos implementos son una buena solución para la remoción de árboles caídos y otros escombros que se hayan acumulado en los meses de invierno.

  • Las Horquillas son una solución ideal para el transporte estable de material. Las horquillas con escudos altos pueden asegurar las cargas para mejorar la seguridad y eficiencia.

  • Los Brazos de manejo de materiales sirven como otro método de levantar, acarrear y cargar de manera eficiente una variedad de materiales y equipos de todo el sitio de trabajo.

 

RENDIMIENTO COINCIDENTE CON SUS EQUIPOS E IMPLEMENTOS

Improve with Cat Technology

Cat technologies pay for themselves. Get more insight into your equipment and operations than ever before.

Get Connected
Cat Technology
Cat Technology

Sin lugar a dudas, usted va a obtener la mayor productividad de su equipo y herramientas de trabajo cuando el equipo empareja el rendimiento. Las máquinas compactas de primer nivel de hoy en día están diseñadas con varios avances para ayudar a los operadores a hacer su trabajo de manera eficiente. A partir de opciones de diseño de control, es esencial comprar el equipo que usted y / o sus operadores sienta más cómodo su funcionamiento. Ya se trate de controles de diseño ISO, controles de diseño H o controles de pie y mano, es bueno saber que algunos fabricantes ofrecen más de una opción de configuración de control para sus equipos compactos.

Además, los acopladores rápidos permiten a los operadores cambiar implementos rápidamente, reduciendo el tiempo que se necesita para terminar las tareas que requieren el uso de una variedad de herramientas. Los posicionadores de retorno a excavación y de herramientas de trabajo permiten a los operadores establecer previamente el ángulo del implemento y recuperar automáticamente esa configuración cuando se le solicite. Esto permite al operador concentrarse en el trabajo y dejar que el equipo posicione la herramienta cada vez con facilidad y precisión.

MANTENTE CONECTADO

 

NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO TE OFRECE LAS ACTUALIZACIONES MÁS RECIENTES SOBRE OFERTAS EXCLUSIVAS, INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE PRODUCTOS, CONSEJOS Y TRUCOS PARA OPERAR TUS MÁQUINAS Y TU NEGOCIO DE MANERA MÁS EFECTIVA Y MÁS. ¡SUSCRÍBETE HOY!                    

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN ELECTRÓNICO


ARTÍCULOS adicionales