Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Caterpillar se complace en presentar los nuevos Martillos Hidráulicos Silenciosos y No Silenciosos B4 y B6 Cat. Estos nuevos martillos son compatibles con Minicargadores, Retroexcavadoras Cargadoras y Miniexcavadoras. Los nuevos Martillos B4 y B6 de Cat han sido específicamente diseñados para aumentar la versatilidad de su equipo en el lugar de trabajo y, al mismo tiempo, incrementar el valor de su inversión permitiéndole hacer más trabajos con su máquina.
Si usted cuenta con un equipo Cat compatible, el martillo es la herramienta de trabajo perfecta para las siguientes aplicaciones:
Construcción – Preparación del lugar de trabajo
Demolición
Construcción – Preparación del lugar de trabajo
El estilo de montaje superior aumenta la potencia del impacto manteniendo alineada la fuerza del martillo con la fuerza del brazo. El estilo plano superior/montaje superior también agranda el área de trabajo y brinda una excelente visibilidad al operador. Adicionalmente, el soporte de montaje superior transfiere mucho menos rebote y esfuerzo de flexión al final del brazo, lo que reduce el impacto en las estructuras de la máquina. El diseño de montaje plano superior viene con un patrón de huella y orificios comunes para una óptima versatilidad. Una dotación completa de soportes de montaje está disponible para ajustarse al acoplador o pasador de preferencia.
Los nuevos Martillos de la serie B de Cat están específicamente diseñados para brindarle una potencia de impacto sobresaliente, un mantenimiento más sencillo y un costo de propiedad y operación óptimo de modo que pueda aumentar la productividad de su equipo. El ciclo con ignición a gas ofrece una producción alta y consistente a lo largo del tiempo, lo que hace que este martillo sea confiable en aplicaciones como el concreto, asfalto, roca y excavación ligera de zanjas.
Los soportes son compatibles con los anteriores Martillos Prefijos H y con las Placas Compactadoras Vibratorias CVP16/CVP40.
El mantenimiento de estos nuevos martillos es más sencillo ya que han sido específicamente diseñados para optimizar la facilidad de servicio. El puerto de carga del cabezal y el punto de engrase están hacia el frente en la configuración de montaje de los Minicargadores para un fácil acceso. Las carcasas cuentan con ranuras para poder introducir una llave y ajustar los acoples de las mangueras.
Los bujes con ajuste deslizante se pueden remplazar en el campo. El buje superior rota 360 grados. El buje inferior tiene dos posiciones y puede rotarse 90 grados una vez en el campo sin necesidad de herramientas especiales, normalmente en aproximadamente 30 minutos. Esto duplica la vida útil y reduce los costos de propiedad y operación.
La válvula de control interna mantiene máxima presión hidráulica para garantizar que el martillo golpee siempre a su máxima potencia sin golpes residuales. El movimiento del pistón es instantáneo al activar el mando universal, lo que permite una alta productividad. Al controlar el movimiento uniforme del pistón, puede detener el martillo inmediatamente cuando deja de fluir el aceite. Esta válvula de control interna de diseño simple y bajo índice de falla está protegida por la carcasa del martillo y permite una mayor integridad estructural.
Los Martillos de la Serie B vienen estándar con: Martillo, dos herramientas (formón cónico y trasversal), kit de carga, kit de herramientas, repuestos y pasta de martillo. Caterpillar ofrece estos materiales para que sus martillos sean aún más versátiles y fáciles de mantener.
A. Cincel
Herramienta de uso general cuya punta mejora la velocidad de penetración. Para uso en pavimento, concreto, estrato rocoso, roca dura y excavación de zanjas.
B. Cono
Herramienta multiusos que puede hacer orificios circulares en material suave. La punta mejora la velocidad de penetración, pero no controla la dirección de fracturación. Para uso en concreto, estrato rocoso y roca dura.
C. Herramienta roma
La herramienta roma ayuda a destrozar con ayuda de la vibración en vez de la penetración. Para uso en concreto, estrato rocoso, excavación de zanjas, trabajo en pendientes y corte de líneas.
D. Formón (trasversal y paralelo)
La herramienta roma ayuda a destrozar con ayuda de la vibración en vez de la penetración. Para uso en concreto, estrato rocoso, excavación de zanjas, trabajo en pendientes y corte de líneas.
Combinar su máquina con un Martillo hidráulico es una excelente y sencilla opción que le ayudará a aumentar la versatilidad de su equipo y el valor de su inversión. Es por esta razón que creamos un martillo que aumentará su productividad con un fácil mantenimiento. Para más información sobre los nuevos Martillos B4 y B6 de Cat, visite a su distribuidor local o envíenos su información de contacto aquí para que lo contacte un representante de ventas.