CHP

generadores para cogeneración

Cogeneración/Combinación de Calor y Energía (CHP)

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN GRACIAS AL SISTEMA DE COMBINACIÓN DE CALOR Y ENERGÍA & (CHP) DE ALTA EFICIENCIA

Muchas instalaciones industriales, como fábricas, refinerías y plantas térmicas regionales, o instalaciones comerciales, como hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas de gran altura, universidades, centros de datos y hospitales, pueden reducir los costos de operación mediante la implementación de un sistema CHP Cat ® (también conocido como cogeneración) que utiliza gas natural limpio por tuberías como fuente de combustible. Los grupos electrógenos de gas Cat pueden proveer simultáneamente electricidad para cargas eléctricas y calor a fin de cubrir las necesidades térmicas de la instalación. Mientras las calderas de gas natural y la red eléctrica por separado a menudo ofrecen una eficiencia menor al 50 %, los proyectos CHP Cat ofrecen ventajas adicionales.

Solicite una consulta de distribuidor

 

¿Cuáles son las ventajas de Cogeneración?

  • Eficiencia de energía de hasta un 90 %.
  • Disminución de los costos de energía frente a equipos separados de generación de energía y calor.
  • Disminución de las emisiones frente a equipos separados de generación de energía y calor.
  • Certificación en Liderazgo en diseño energético y ambiental (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design) a través de créditos de eficiencia de energía

Alt Alt

Aumente la eficiencia con recuperación térmica

Todos los motores Cat alimentados con gas natural se pueden configurar específicamente para aplicaciones relacionadas con la recuperación térmica. El motor acciona un grupo electrógeno de gas Cat para producir electricidad mientras los circuitos de enfriamiento de escape o agua de las camisas se alimentan a través de los intercambiadores de calor (radiadores en el caso de que no se utilice CHP) para llevar el calor residual del motor al circuito de agua caliente o vapor de un cliente. Esa agua caliente o ese vapor se puede usar eficazmente para los requisitos de procesos, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de una planta, incluida su refrigeración (denominada trigeneración) cuando se implementa un enfriador de absorción o adsorción.

 

SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGÍA QUE SE AJUSTAN A NECESIDADES ESPECÍFICAS

Caterpillar ofrece propuestas de paquetes de cogeneración personalizados, que incluyen los equipos mecánicos y controles necesarios para captar y transferir la energía térmica de los motores a una instalación industrial. Además, Caterpillar ofrece postratamiento de las emisiones de escape para ambientes con emisiones altamente reguladas y equipo de conmutación en paralelo Cat con calidad de empresa de electricidad para vender el exceso de energía generada a la red eléctrica local.

El ahorro total de los costos de energía de estos sistemas puede superar los costos de posesión y operación totales, además de proporcionar un retorno en solo dos o tres años de acuerdo con los precios y las políticas de energía locales.

Centro de datos Tencent en la nube de Shanghái Centro de datos Tencent en la nube de Shanghái