EMPRESAS COMERCIALES

generadores comerciales para empresas

EMPRESAS COMERCIALES

Potencia que trabaja tan arduamente como usted.

Usted es responsable de suministrar energía a los lugares de trabajo y de hacerlo de forma rentable. Seleccione un sistema de generación de potencia distribuida para suministrar energía a una instalación de manera permanente o temporal, o diseñe una planta de potencia de respaldo. Incluso ofrecemos emisiones de escape para entornos altamente regulados y equipos de conmutación en paralelo Cat® con calidad de compañía de electricidad para que pueda vender el excedente de electricidad a la red local. Mantenga una potencia ininterrumpida y reduzca los gastos de operación con un sistema de cogeneración de calor y energía Cat (CHP, Combined Heat and Power), de manera de suministrar simultáneamente electricidad para cargas eléctricas y recuperar el calor para calefaccionar las instalaciones.

Nuestros generadores comerciales ofrecen eficiencia del combustible de clase mundial y bajos costos del ciclo de vida útil. Caterpillar suministra potencia para satisfacer las demandas y ayudarlo a reducir costos con tecnología de cogeneración. Nuestra tarea es mantener la eficiencia de la generación de potencia para que pueda concentrarse en el trabajo.

Solicite una consulta de distribuidor

EMPRESAS COMERCIALES EMPRESAS COMERCIALES

Menores costos de operación a través de cogeneración CHP, generación distribuida y potencia de respaldo

Muchos establecimientos comerciales, como edificios de oficinas de gran altura, centros de datos, centros turísticos, centros comerciales, universidades y hospitales, pueden reducir sus costos de operación mediante la implementación de un sistema Cat de cogeneración de calor y energía (CHP) con gas natural de tubería limpio como fuente de combustible. Los grupos electrógenos de gas de Cat® pueden proveer electricidad y calor simultáneamente para cubrir las necesidades eléctricas y los requisitos térmicos de una instalación. Algunos beneficios de los sistemas de cogeneración CHP incluyen:

  • Eficiencia energética de hasta un 90 %
  • Disminución de los costos de energía frente a equipos separados de generación de energía y calor
  • Disminución de las emisiones frente a equipos separados de generación de energía y calor.
  • Certificación en Liderazgo en diseño energético y ambiental (LEED, Leadership in Energy and Environmental Design) a través de créditos de eficiencia energética
  • Donde la captura y el uso del calor residual no sea viable, su instalación puede aún beneficiarse financieramente a través de la generación distribuida (DG, Distributed Generation), mediante la cual la electricidad simplemente se produce localmente o a través de una planta de potencia de respaldo de emergencia alimentada por gas natural.

Esto es especialmente cierto cuando:

  • La red de suministro eléctrico local no es fiable
  • El gas natural es una alternativa económica frente a la electricidad
  • Hay una disminución de las emisiones frente a equipos separados de generación de energía y calor
  • Los grupos electrógenos pueden utilizarse en horas de alta demanda para evitar grandes costos de los servicios públicos de electricidad (método conocido como neutralización de picos)

Ecogen Ecogen

Cómo funciona CHP

Cualquier motor de gas natural de Cat puede ser configurado para operaciones relacionadas con la recuperación térmica. El motor hace que un generador Cat produzca electricidad, a la vez que los circuitos de agua de las camisas o refrigeración de escape son alimentados por intercambiadores de calor para llevar el calor residual del motor a su circuito de agua caliente o vapor. Esa agua o vapor caliente puede utilizarse eficazmente para los procesos o requisitos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) de la instalación, lo que incluye la refrigeración de las instalaciones cuando se utiliza un enfriador de absorción o adsorción (también conocido como trigeneración).

Caterpillar ofrece paquetes de plantas de cogeneración CHP personalizados, incluidos los equipos mecánicos y controles necesarios para captar y transferir la energía térmica de los motores a su instalación. Caterpillar también ofrece:

  • Regulación y seguridad en materia de presión de combustibles a base de gas natural
  • Postratamiento de las emisiones de gases de escape para entornos de emisión altamente regulados
  • Equipos de conmutación en paralelo con calidad de compañía de electricidad para operar varios generadores conjuntamente o para exportar energía a la red eléctrica local
  • El ahorro total de costos de energía de estos sistemas puede superar los costos de posesión y operación, cubriendo los costos en solo dos o tres años, dependiendo de los precios y políticas locales de energía.

Complejo turístico Snowbird Complejo turístico Snowbird

Cómo funcionan la generación distribuida y la potencia de respaldo

Cuando se produce la energía localmente sin recuperación térmica del motor, Caterpillar ofrece radiadores para enfriar adecuadamente el aceite y el agua de las camisas del motor, junto con los circuitos de agua de posenfriamiento. Los equipos de conmutación en paralelo de Cat le permiten a los grupos electrógenos operar conjuntamente o con una fuente de energía pública local.

Aunque los sistemas de emergencia de potencia a diésel siempre serán la respuesta para los sistemas de emergencia de seguridad de vida de respaldo, ha habido un gran aumento en el uso de los sistemas de potencia de respaldo a gas natural en los últimos años. Generalmente se instala con un interruptor de transferencia automática (ATS) o un control del equipo de conmutación paralelo en caso de grupos electrógenos múltiples. Estos sistemas detectan cuando hay un corte, y automáticamente inician el sistema de potencia de respaldo y transfieren la energía a la fuente de emergencia. Cuando la energía de la red se restablece, el sistema de control cambia automáticamente a la fuente principal y apaga el grupo electrógeno de emergencia.