PLANTAS DE ENERGÍA

Usted lo establece.
Nosotros lo mantenemos.

Plantas de energía

Caterpillar es un desarrollador líder en plantas de energía de alta eficiencia que opera con tecnología de grupos electrógenos de velocidad media con más de 4.500 MW instalados en todo el mundo. Podemos respaldar capacidades de salida de planta de energía que van de 2 a más de 200 MW y operar en una variedad de opciones de combustibles.

Capacidades de la planta de energía del grupo electrógeno alterno de velocidad media de Cat®:

  • Ejecute proyectos completos de la planta de energía de un solo proveedor o acuerdos de suministro de equipos simples.
  • Fabrique una amplia gama de grupos electrógenos de velocidad media que puedan operar con una variedad de combustibles, incluso el HFO (Heavy Fuel Oil, fueloil pesado), gas natural y combustible doble.
  • Proporcione servicios de respaldo que van desde mantenimiento preventivo a operación completa y acuerdos de mantenimiento
  • Disponibilidad de servicios técnicos y de ingeniería

Los grupos electrógenos de velocidad media de Cat pueden funcionar con los siguientes combustibles:

  • Líquido: HFO (gasóleo pesado), diésel, aceite crudo
  • Gas natural
  • Combustible doble
  • Combustibles alternativos

Solicite una consulta de distribuidor