ENERGÍA RENOVABLE

sistemas de almacenamiento solar y de energía

hacer posible el progreso sostenible.

Mantenemos la productividad de las empresas, el desarrollo de las comunidades y la conectividad de las personas. Caterpillar está a la vanguardia de la transición energética, y lo consigue a través de la integración de las energías renovables con la generación de energía convencional a partir de gas o diésel y su almacenamiento inteligente. 

El sistema Cat Microgrid, que contiene tanto paneles solares fotovoltaicos como almacenamientos de energía, ofrece: 

  • Mayor eficiencia energética sin depender de la red eléctrica y un costo total de propiedad óptimo.
  • Energía eficiente y que se puede producir cuando y donde se la necesita sin líneas de transmisión ni pérdidas de transformador.
  • Sistemas ampliables y de alto rendimiento diseñados y construidos con bloques de construcción estandarizados fáciles y rápidos de instalar incluso en entornos difíciles.

Solicitar una cotización

 

Sistema avanzado de microrredes Cat Sistema avanzado de microrredes Cat

Uso de metano para la producción de energía

Muchas instalaciones de tratamiento de aguas residuales utilizan el gas residual proveniente de los procesos de la planta como fuente de combustible para grupos electrógenos. Este gas está compuesto principalmente del metano y dióxido de carbono generado por los digestores de aguas residuales utilizados en el proceso de tratamiento de agua. Este luego es capturado y utilizado por generadores Cat para proporcionar electricidad y calor a la planta para el digestor u otras cargas térmicas. Con los generadores Cat también recibirá asesoramiento experto sobre cómo diseñar, instalar y mantener plantas de energía adaptadas especialmente para funcionar con combustible de gas residual proveniente de plantas de tratamiento de aguas.

Los beneficios de los proyectos de transformación del metano a energía incluyen:

  • Aumento en la eficiencia energética
  • Reducción en los costos de generación de electricidad
  • Disminución del impacto ambiental

Centro de llamados Centro de llamados

Paneles solares fotovoltaicos CAT 

Gracias a los avanzados paneles solares fotovoltaicos de película delgada, que ya son la referencia de la industria, con un rendimiento mejorado en comparación con los paneles solares de silicio convencionales, el sistema Cat® Microgrid ofrece: 

  • Rendimiento superior. Energía fiable y predecible en todos los climas y aplicaciones, especialmente en altas temperaturas y humedad, entornos desérticos extremos y costeros donde genera más energía que los módulos solares de silicio multicristalinos. 
  • Módulos robustos. Los módulos son sometidos a pruebas independientes de vida acelerada y de esfuerzo más allá de lo exigido por la industria (incluidos los estándares internacionales Thresher, IEC, ISO, UL, CSI, MCS, CEC, entre otros) y vienen con protección de garantía. 
  • Un sistema de gestión energética ampliable, compatible y fácil de instalar. Un sistema solar totalmente ampliable y prefabricado.

Módulos solares fotovoltaicos CAT Módulos solares fotovoltaicos CAT

CONTROL TOTAL DEL SISTEMA CON EL CONTROLADOR MAESTRO CAT MICROGRID (MMC)

El MMC (Microgrid Master Controller) administra cada fuente en todo el sistema Cat Microgrid, incluida la red principal cuando hay conexión, y mantiene las cargas activadas en todo momento, con potencia de alta calidad al menor costo.

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON MÓDULO DE POTENCIA BIDIRECCIONAL CAT (BDP) QUE OFRECE LA MEJOR EFICIENCIA DEL SISTEMA 

El módulo BDP (BI-DIRECTION POWER) de Cat ofrece tecnologías de almacenamiento y conversión de energía de última generación. Este incluye el sistema electrónico de potencia Cat, reconocido por sus capacidades operacionales en entornos hostiles, como lo demuestra su uso en el Tractor de Cadenas D7E Cat. 

La carga y descarga del almacenamiento de energía es controlada a la perfección por transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistors) electrónicos y de potencia de gran calidad, lo que pone a su disposición otra probada y comprobada tecnología Caterpillar plenamente operativa en el campo con un respaldo que incluye desde la disponibilidad de piezas Cat hasta herramientas de servicio. 

Según las necesidades de cada aplicación, se pueden combinar tecnologías de almacenamiento de energía que van de las tradicionales baterías de plomo-ácido hasta las de iones de litio. 

Almacenamiento de energía Almacenamiento de energía

VEA POR QUÉ PUEDE CONFIAR SU PROYECTO A CATERPILLAR

Caterpillar ofrece una gama completa de sistemas Cat Microgrid que van de los 10 kW a los 100 MW. Con el total respaldo de su distribuidor Cat local, estamos con usted en cada etapa del proyecto, desde la entrega de sistemas completamente terminados o de diseños a pedido con una penetración ante renovaciones maximizada hasta actualizaciones de productos, servicios de financiación, garantías, contratos de servicio y disponibilidad de piezas.

Para ver el video en otros idiomas, haga clic aquí.

OPCIONES DE COMBUSTIBLE FLEXIBLES

Caterpillar ofrece toda la fiabilidad y durabilidad que necesita, gracias a la más amplia gama de grupos electrógenos de gas, diésel y combustible doble de la industria, así como a sus interruptores de transferencia automática, sistemas de potencia ininterrumpible y equipos de conmutación para una integración perfecta. Su distribuidor Cat local se compromete con el éxito de su negocio, desde la configuración hasta la instalación, el funcionamiento y el postratamiento, y se asegura de que el grupo electrógeno Cat que adquiera hoy le ofrezca fiabilidad durante muchos años más.

Opciones de combustible flexibles Opciones de combustible flexibles