Caterpillar presenta nuevos minicargadores y cargadores de cadenas compactos Cat® de la Serie D3

Las nuevas máquinas de la Serie D3 refuerzan la reputación de la Serie D e incluyen mejoras en la experiencia del operador, la estabilidad de la máquina y la tecnología.

D3 Series SSL Product Specifications

 

232D3

236D3

242D3

246D3

262D3

Motor

Cat C2.2

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potencia bruta,
hp (kW)

60.2
(44.9)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Peso en orden de trabajo,
lb (kg)

6,514
(2 955)

6,567
(2 979)

7,138
(3 238)

7,478
(3 392)

8,296
(3 763)

ROC a 50 %,
lb (kg)

1,900
(865)

1,800
(820)

2,200
(1 000)

2,200
(1 000)

2,700
(1 225)

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

257D3

259D3

279D3

289D3

Motor

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potencia bruta,
hp (kW)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Peso en orden de trabajo,
lb (kg)

8,094
(3 672)

8,987
(4 076)

10,095
(4 579)

10,688
(4 848)

ROC a 50 %,
lb (kg)

2,570
(1 170)

2,870
(1 305)

3,170
(1 445)

4,130
(1 880)