Nuevo Cargador de Ruedas Compacto 920K con alta productividad y versatilidad, eficiencia óptima y mayor control del operador

Para su publicación en América del Sur, África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda en junio de 2019 
Número de publicación: 406PR19

El nuevo Cargador de Ruedas Compacto 920K, con una clasificación de potencia de 74 kW (99 hp), incluye mejoras significativas en el producto. Estas contribuyen a ofrecer una alta productividad y versatilidad y una mayor comodidad y seguridad para el operador y a facilitar la capacidad de mantenimiento. Las nuevas características permiten a los operadores adaptar el rendimiento de la máquina según sus preferencias a fin de lograr una mayor eficiencia operativa. Además, la opción de sistemas hidráulicos auxiliares amplía el uso de herramientas de trabajo para una mayor utilidad.

Eficiencia de los motores y el combustible

El Motor C4.4 Cat® del 920K cumple con los niveles de emisiones equivalentes a Tier 3 de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea y está diseñado para ofrecer un consumo eficiente de combustible. El C4.4 permite que los operadores escojan entre las modalidades de potencia Eco o estándar. En la modalidad Eco, el motor proporciona un ahorro de combustible mejorado al operar a una velocidad máxima del motor menor (1.925 rpm). La modalidad estándar permite que el motor opere a velocidades de 2.350 rpm, lo que aumenta el par de la rueda y la potencia hidráulica en ambas gamas de la transmisión para aplicaciones exigentes.

El 920K también incluye un sistema "inteligente" de administración de potencia, que equilibra el rendimiento y la eficiencia del combustible, y proporciona más potencia cuando la máquina detecta una alta exigencia, por ejemplo, al subir pendientes. Poder ajustar la potencia según la demanda significa una productividad óptima y una velocidad hidráulica con carga. Las características de ahorro de combustible incluyen un ventilador de enfriamiento que depende de la demanda y permite calentar rápidamente la máquina, ofrece niveles de sonido más bajos y evita el calentamiento excesivo en climas cálidos.

Entorno del operador eficiente

La cabina Deluxe del 920K cuenta con dos puertas de entrada laterales, una palanca universal electrohidráulica de bajo esfuerzo, pedales suspendidos, volante de dirección inclinable y un asiento con suspensión neumática. El controlador de la palanca universal permite administrar las funciones de carga con una sola palanca e incluye también los controles de la transmisión y la traba del diferencial. Además, en la palanca universal se puede agregar el control de dos o tres sistemas hidráulicos, incluido el control proporcional de los circuitos auxiliares.

La pantalla principal estándar es un monitor LCD grande. Allí, el operador puede obtener a simple vista toda la información operativa pertinente a través de una pantalla con retroiluminación fácil de leer. En los medidores del conjunto de la pantalla se muestran los niveles de los fluidos y las temperaturas de los componentes. Una cámara retrovisora opcional con un monitor en la cabina mejora la visibilidad trasera. El control de amortiguación disponible utiliza los cilindros del cargador para amortiguar el rebote de la máquina durante el recorrido. De esta manera, ofrece un manejo más suave y menos cansador para el operador y una mejor retención de material.

Las funciones de control integradas (algunas disponibles solo con el paquete de características para carretera y carga) mejoran significativamente la seguridad y la eficiencia operativa. La capacidad de avance gradual modulado permite utilizar la primera mitad del recorrido del pedal de freno para controlar la velocidad de desplazamiento independientemente de la velocidad del motor. Así, se obtiene un rendimiento hidráulico óptimo a las velocidades que mejor se adaptan a la aplicación. El control de velocidad de avance ("ultralento"), administrado con un selector en la consola derecha, también permite controlar la velocidad de avance independientemente de la velocidad del motor.

El sistema de respuesta del implemento permite tres configuraciones de rendimiento del cargador ajustables. Así, los operadores pueden modificar la capacidad de respuesta del cargador según la aplicación. Un sistema de respuesta de cambio de dirección (tres configuraciones) permite ajustar la velocidad de la marcha de la transmisión entre un desplazamiento de avance y de retroceso. De esta manera, se puede adaptar a las necesidades de la aplicación o las preferencias del operador. El control de tracción de la rueda (tres configuraciones: 60 %, 80 % y 100 %) permite a los operadores ajustar la potencia de las ruedas a medida que varían las condiciones del terreno o las aplicaciones. Esto reduce el giro de las ruedas para lograr una tracción óptima.

El sistema de retorno a la excavación permite a los operadores reposicionar automáticamente el varillaje del cargador para el próximo ciclo. Para hacerlo, tan solo deben colocar la palanca universal en la posición de retención de la pluma hacia abajo. La función de levantamiento y desconexión hace que los brazos del cargador se detengan a una altura predeterminada cuando la palanca universal está en la posición de retención de la pluma hacia arriba. Es posible ajustar ambos sistemas con solo presionar un botón en la cabina. La función de flotación del cucharón permite que la herramienta de trabajo siga el contorno del terreno para un acabado suave. 

Rendimiento y versatilidad

El 920K está diseñado para cargas de alta inclinación. Esto aumenta la estabilidad al manipular cargas pesadas y herramientas de trabajo grandes. El 920K cuenta con el varillaje de barra en Z del cargador Cat optimizado para ofrecer la capacidad de levantamiento paralelo del varillaje de portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool Carrier™). Además, proporciona la fuerza de desprendimiento y la capacidad excavación agresiva del varillaje de barra en Z convencional.

El 920K está diseñado específicamente para funcionar de manera eficiente con una gama de herramientas de trabajo, lo que aumenta significativamente su versatilidad. Las opciones de acoplamiento rápido (incluido el acoplador de portaherramientas integrado) y los accesorios apernados facilitan el cambio de herramienta. El acoplador IT es compatible con las herramientas Cat existentes y está diseñado para usarse con diferentes accesorios, incluidos los cucharones, los conjuntos de horquillas de paleta, los sopladores de nieve y las barredoras de la serie Performance Cat. El sistema hidráulico del 920K puede configurarse para múltiples válvulas a fin de adaptarlo a diferentes herramientas hidromecánicas. Además, un sistema auxiliar con una tercera válvula ofrece un control proporcional con un interruptor de rodillo en la palanca universal. 

Sistemas electrónicos

Próximamente, la Serie 920K estará equipada con el sistema telemático de Cat (Product Link™) como característica estándar. Sin embargo, durante la primera producción estará disponible como característica opcional. Product Link proporciona un flujo constante de información de manera inalámbrica a través de la interfaz en línea de VisionLink®. La opción del Dispositivo Móvil 4G PL243 estará disponible más adelante. El método antirrobo de los dispositivos telemáticos y el teclado opcional de seguridad, que solicita una contraseña para arrancar el motor, ofrecen una seguridad óptima de la máquina.  

 

920K Specifications

Motor

Cat C4.4

Potencia neta (ISO 9249)

74 kW (99 hp)

Peso en orden de trabajo

8.630 kg (19.019 lb)

Flujo hidráulico de 3ra válvula: L/min (gal EE.UU./min)

90 L/min (24 gal EE.UU./min)

Capacidad del cucharón (grupo de la serie Performance)

1,6 a 1,9 m3 (2,1 a 2,5 yd3)

Carga límite de equilibrio estático a giro pleno

5.630 kg (12.409 lb)

Velocidad máxima de desplazamiento

40 km/h (25 mph)

* Las especificaciones corresponden a una máquina con un cucharón de uso general con pasador de 1,6 m3, cuchillas apernadas, contrapesos estándar y Neumáticos HRL de Goodyear de 17.5-25 (L3) y un operador de 80 kg (176 lb).

 

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de la red de distribuidores, plantas y subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de estos productos con el distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo