Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en América del Sur, África, Oriente Medio, Eurasia, Asia-Pacífico: abril de 2020
Número de publicación: 282PR20
El nuevo Cargador de Ruedas Cat® 966 GC está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y durabilidad a largo plazo. Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, así como para diversas tareas en aplicaciones gubernamentales que requieren una máquina eficaz y versátil que se ajuste al presupuesto.
Tren de fuerza y varillaje delantero
El Motor Cat C9.3B cuenta con una clasificación de potencia bruta máxima de 239 kW (321 hp) y niveles de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea. Además, incluye un nuevo sistema de inyección de combustible de conducto común, diseñado para los combustibles disponibles en mercados emergentes. Un ventilador de enfriamiento de velocidad variable controlado electrónicamente y de accionamiento hidráulico, combinado con el sistema de administración de funcionamiento en vacío del motor Cat, reducen el consumo de combustible y los niveles de ruido. Un ventilador reversible automático optativo ayuda a limpiar los núcleos de enfriamiento en entornos con mucha suciedad. Además, se encuentra disponible un paquete de enfriamiento de alta temperatura ambiente y un sistema de arranque en frío.
El nuevo cargador utiliza una servotransmisión planetaria controlada electrónicamente 4F/4R, diseñada y construida por Caterpillar. Además, para proporcionar cambios de marcha suaves y eficientes en todas las situaciones de operación, cuenta con un sistema de cambios con compensación de presión, de embrague único y electrónico.
El varillaje de barra en Z del cargador Caterpillar probado en el campo, con travesaño fundido y palanca de inclinación, está diseñado para ofrecer capacidades de excavación fuertes y grandes fuerzas de desprendimiento cuando se utiliza con los cucharones de la serie Performance de Cat. El sistema hidráulico del implemento con detección de carga controla continuamente el flujo y la presión para cumplir de manera precisa con los requisitos de la situación de operación. Esto permite reducir la carga en la bomba y el consumo general de combustible.
La gama de herramientas disponibles incluye una selección de cucharones de la serie Performance de Cat: configuraciones de uso general, para roca y para material liviano. Estas incorporan un piso largo, una amplia apertura y placas laterales curvas. Estas características de diseño permiten a los operadores de todos los niveles de experiencia alcanzar regularmente un factor de llenado del cucharón un 10 % mayor, en comparación con los diseños anteriores. De esta manera, es posible mejorar los tiempos de ciclo y reducir el consumo de combustible. El acoplador rápido y los controles Cat Fusion ™ también están disponibles, y al combinarlos con el sistema hidráulico optativo auxiliar de tercera función, el acoplador permite usar una amplia variedad de herramientas Cat.
Entorno del operador y capacidad de servicio
El sistema de control intuitivo y ergonómico del 966 GC incluye una pantalla de interfaz del operador, con cinco indicadores análogos, luces indicadoras de color y una pantalla LCD. Todo está a la vista del operador y se diseñó para permitirle supervisar rápidamente los sistemas de la máquina. Los controles del implemento operados mediante piloto y de bajo esfuerzo cuentan con un interruptor de desconexión remota para ofrecer la mejor comodidad de operación.
Las escaleras inclinadas y los pasamanos integrados están ubicados a ambos lados de la máquina para proporcionar un acceso seguro a la cabina y al filtro de aire del motor. A fin de ofrecer una visibilidad panorámica, el cargador cuenta con un parabrisas delantero amplio de vidrio plano y sin distorsiones, que va del techo al piso de la cabina; una cámara retrovisora estándar y espejos retrovisores externos con espejos integrados dirigidos a puntos específicos. El aire acondicionado con 10 rejillas de ventilación también es una característica estándar.
El acceso a nivel del suelo a los puntos de servicio agrupados reduce el tiempo de mantenimiento. Además, los grandes paneles laterales del capó del motor con ala de gaviota y una parrilla trasera inclinable ofrecen un acceso sin obstáculos a los puntos de servicio diario, los puntos de engrase, los filtros y los orificios de muestreo de fluidos. Un sistema de engrase de lubricación automática Cat optativo reduce aún más el tiempo de mantenimiento.
El 966 GC también está equipado con el sistema telemático Cat Product Link™ (no disponible en todas las regiones). Este permite mejorar la eficiencia de operación de la máquina y ayuda en el mantenimiento y servicio preventivos. Product Link está completamente integrado en los sistemas de la máquina y permite el monitoreo remoto mediante my.cat.com, la aplicación Cat o VisionLink®.
Para obtener más información sobre el nuevo Cargador de Ruedas Cat 966 GC, visite a su distribuidor Cat local o acceda a www.cat.com.
Motor |
Cat® C9.3B |
Potencia máxima a 1.600 rpm (ISO 14396), kW (hp) |
239 (321) |
Carga de equilibrio estático, articulado, kg (lb) |
14,321 (31,572) |
Altura del pasador del cucharón, mm (pies) |
4256 (14) |
Espacio libre de descarga (con dientes y segmentos), mm (pies/pulg) |
2882 (9’ 5”) |
Fuerza de desprendimiento (con dientes y segmentos), kN (lbf) |
158 (35,520) |
Distancia entre ejes, mm (pies/pulg) |
3550 (11’ 8”) |
Peso en orden de trabajo, kg (lb) |
21 756 (47,964) |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
© 2020 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |