Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en América del Sur, África, Oriente Medio, Asia Pacífico, excepto Japón y Corea del sur: marzo de 2020
Número de publicación: 224PR20
Los nuevos Tractores Topadores Pequeños Cat® D1, D2 y D3 de Próxima Generación, fabricados en la misma plataforma de máquina base que sus exitosos predecesores, presenta cambios de estilo, mejoras tecnológicas y un nuevo motor de bajas emisiones y consumo eficiente que proporciona un valor significativo para el cliente. Los Tractores Topadores D1, D2 y D3 de Próxima Generación sustituyen los modelos D3K2, D4K2 y D5K2, respectivamente, y la nueva serie ofrece las mismas opciones de modelo de especialidad que antes.
Los tractores topadores pequeños de Próxima Generación están diseñados para optimizar la velocidad, la transportabilidad, la maniobrabilidad, la versatilidad y la precisión de la pendiente de acabado. Una nueva línea de capó de inclinación más baja mejora la visibilidad por encima de la parte superior del capó hasta la vista periférica y la cuchilla de la hoja para aumentar la eficiencia de la pendiente de acabado.
Una pantalla principal de 10 pulg (254 mm) más grande con pantalla táctil a color proporciona un fácil acceso a muchas de las características estándar y opcionales de la tecnología avanzada. Gracias a la reducción del deslizamiento de la banda cuando la máquina se encuentra con la carga máxima para aumentar la productividad de cada ciclo, el control de tracción automático estándar ya no requiere la interacción del operador como en los modelos anteriores. El indicador de pendiente mejora la confianza del operador cuando se trabaja en pendientes ya que proporciona la pendiente del chasis en el sentido de la pendiente transversal sin tener que adivinar. La hoja estable complementa la entrada de control de la hoja del operador, lo que permite que el operador termine la pendiente con mayor facilidad, rapidez y menos esfuerzo.
Slope Assist, que está disponible como parte de la opción Lista para Instalación de Accesorio (ARO, attachment ready option) Cat para obtener una escalabilidad fácil a GRADE con sistemas de control 3D, permite ahorrar tiempo ya que ayuda al operador a lograr con mayor facilidad la pendiente de la hoja y de la máquina (longitudinal) y la pendiente transversal (izquierda/derecha) al mantener automáticamente los ángulos de inclinación de la hoja establecidos por el operador. La opción de inclinación electrónica de los tractores topadores permite que el operador controle la inclinación de la hoja (longitudinal) de manera remota desde el compartimiento del operador a fin de optimizar la inclinación de la hoja para su carga y optimizar la productividad de la máquina hasta un 6 por ciento.
Se seguirán ofreciendo dos configuraciones de tren de rodaje, estándar y LGP (low ground contact pressure, baja presión de contacto con el suelo) para la próxima generación de tractores topadores pequeños. La designación XL ya no se utilizará con la nueva serie. Se ofrecerá la cadena LGP de 762 mm (30 pulg) para los modelos D1 y D3 a fin de mejorar la tracción y la flotación en condiciones subterráneas extremadamente marginales. La elección entre cadenas selladas y lubricadas (SALT) y los sistemas de tren de rodaje Cat Abrasion™ proporciona a los clientes la solución de costo de operación más baja para sus aplicaciones específicas.
Unidad de Potencia nueva
Los nuevos Tractores Topadores Pequeños D1, D2 y D3 de Próxima Generación están impulsados por el motor diésel Cat C 3.6 de consumo eficiente de combustible, que cumple con las normas de emisiones Tier 3 de la EPA de los EE.UU. La gran puerta con bisagras del tractor topador que proporciona un fácil acceso al motor a todos los puntos de mantenimiento regulares de este se movió al lado derecho en las nuevas máquinas.
Estos nuevos tractores topadores de Próxima Generación, que ofrecen las mismas clasificaciones de potencia neta que sus modelos homólogos de la serie anterior, proporcionan hasta un 10 % de ahorro de combustible mejorado. La modalidad eco, disponible en opciones de avance/retroceso o solo retroceso, mejora el ahorro de combustible al reducir automáticamente la velocidad del motor cuando no es necesario. Cuando los cambios de carga requieren mayores RPM del motor, la modalidad eco permite automáticamente que el motor proporcione la máxima velocidad y potencia hasta que disminuya la carga.
Una serie de funciones opcionales ayuda al cliente a optimizar la operación del motor, en función de las condiciones de operación. El antefiltro de tipo turbina disponible aumenta la vida útil del filtro de aire del motor cuando se trabaja en condiciones de suciedad excesiva. Un ventilador reversible automático reduce la acumulación de suciedad en el radiador y el recinto del motor al invertir la dirección del ventilador en un intervalo predeterminado sin la necesidad de entrada del operador. La opción de parrilla del radiador con bisagras facilita el acceso al radiador sin herramientas para la limpieza periódica.
La nueva línea de tractores topadores Cat hará su debut en América del Norte en CONEXPO-CON/AGG 2020 en el marco del festival al aire libre de Caterpillar en el puesto #F4455, y la producción comenzará a partir de agosto de 2020. Para obtener más información sobre los Tractores Topadores Pequeños Cat, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/dozers/small-dozers.html
Modelo |
D1 |
D2 |
D3 |
---|---|---|---|
Peso en orden de trabajo en lb (kg) |
18,240 – 18,390 |
18,340 – 19,019 |
20,321 – 21,150 |
Motor |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Cat C3.6 |
Potencia neta kW (hp) |
80 (59.7) |
92 (68.8) |
104 (77.6) |
Capacidad de la hoja, m3 (yd3) |
1.99 – 2.17 (1.52 – 1.66) |
2.42 – 2.59 (1.85 – 1.98) |
2.86 – 3.06 (2.19 – 2.34) |
Ancho de la hoja mm (pulg) |
104 – 124 |
109.5 – 124 |
109.5 – 127 |
Número de rodillo inferior |
6 |
7 |
7 |
Cadena sobre el suelo |
89 |
89 |
91 |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2020 Caterpillar. Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes del lector |
www.cat.com/requestCatinfo |