Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su distribución en todo el mundo: septiembre de 2020
Número de publicación: 242PR20
El nuevo Tractor Topador D9 Cat® reemplaza al modelo D9T y ofrece configuraciones personalizables para satisfacer las distintas necesidades uso en todo el mundo. Basado en el legado de longevidad y confiabilidad comprobada en el campo, el nuevo D9 Cat reduce los costos totales por unidad de material trasladado en hasta un 3 %. Las eficiencias ganadas mediante un nuevo convertidor de par con embrague del estator disminuyen el consumo de combustible hasta en un 5 %, y el nuevo tractor topador reduce los costos de mantenimiento y reparaciones hasta en un 4 %.
El nuevo tractor topador cuenta con el motor C18 Cat de calidad comprobada, para el que existe una gama de soluciones de postratamiento de escape, incluidas configuraciones para cumplir con las regulaciones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE y configuraciones equivalentes a Tier 2 y Tier 3 de la EPA de EE.UU..
El D9 también cuenta con dirección diferencial para radios de giro cerrados y la capacidad de mantener la velocidad de desplazamiento durante el giro, para mantener alta la productividad. El tren de rodaje suspendido ofrece más superficie de cadena en el suelo para proporcionar menor deslizamiento y una mayor productividad.
El versátil D9 puede equiparse con una amplia gama de hojas y accesorios, lo que le permite trabajar con eficiencia en diversas aplicaciones, incluida la explanación de producción, el mantenimiento del sitio, el respaldo de flota y el desgarramiento. Para las empresas dedicadas a construcción pesada, canteras y agregados, rellenos sanitarios, manipulación de materiales a granel y aplicaciones forestales, el Tractor Topador D9 es una herramienta indispensable para entregar los costos de posesión y operación más bajos al mismo tiempo que mantiene una alta productividad.
Reducción del mantenimiento, aumento de la seguridad
Cuenta con un bastidor que absorbe y resiste las cargas de alto impacto que enfrenta en aplicaciones exigentes, el nuevo D9 ofrece mejoras de diseño que reducen los costos de mantenimiento y reparaciones. El sistema AutoLube recientemente integrado implica menos puntos de engrase para limitar los procedimientos de mantenimiento diario. Los intervalos extendidos de cambio de filtro, la remoción sencilla de los componentes y el monitoreo continuo del nivel del aceite también contribuyen a reducir los costos de operación.
Un nuevo centro de servicio a nivel del suelo ofrece un cómodo acceso al interruptor de parada del motor, iluminación de entrada/salida y operación motorizada de la escalera optativa. Con espejos retrovisores estándar, el nuevo D9 le ofrece al operador una clara visibilidad de las áreas de trabajo delantera y trasera. El sistema optativo de cuatro cámaras ofrece una vista panorámica de 360º alrededor de la máquina y del desgarrador a fin de mejorar aún más la seguridad de operación. Agregar pasadores de retención en el protector inferior y eliminar puntos de engrase del cilindro de levantamiento también refuerza la seguridad.
Con un nuevo diseño de ergonomía avanzada, la cabina presenta controles intuitivos de fácil acceso y operación. El asiento de tela con suspensión neumática le proporciona comodidad al operador durante toda su jornada de trabajo. El tren de rodaje suspendido reduce la transferencia de las cargas de impacto hasta en un 50 %. De esta manera, se logra una conducción más suave y cómoda. La nueva estación del operador viene completamente equipada con pantallas táctiles grandes de alta definición y una nueva arquitectura electrónica que es escalable para satisfacer las necesidades tecnológicas del cliente.
Tecnología integrada
Los sensores integrados en el nuevo D9 Cat ofrecen acceso a tecnología de operación avanzada para aumentar la productividad de la máquina. Product Link™ Elite y Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™) que se incluyen de manera estándar son herramientas eficaces de administración de la máquina y ofrecen a los clientes información esencial del tractor topador, como su ubicación, horas de operación y la condición de la máquina, además de información de producción.
La ayuda de la hoja automática disponible utiliza las posiciones preestablecidas de inclinación de la hoja para tareas de carga, acarreo y esparcimiento y reduce la carga de trabajo del operador. La opción AutoCarry™ Cat automatiza el levantamiento de la hoja para mantener la carga deseada de la hoja a fin de mejorar la consistencia de carga, reducir el deslizamiento de las cadenas y aumentar la productividad. El control automático del desgarrador optativo mantiene la profundidad del desgarrador para limitar el resbalamiento y permitir que el operador se concentre en el trabajo.
El nuevo modelo D9 estará disponible el cuarto trimestre de 2020. Para obtener más información sobre el Tractor Topador D9 Cat, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite https://www.cat.com
Motor |
Cat® C18 |
|
Emisiones |
Equivalente a Tier 2 o Tier 3 de la EPA de EE.UU. |
Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Stage V de la Unión Europea |
Potencia bruta: SAE J1995 a 1.750 rpm |
363 kW (487 hp) |
356 kW (477 hp) |
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 a 1.750 rpm |
337 kW (452 hp) |
328 kW (440 hp) |
Peso en orden de trabajo |
49.988 kg (110.225 lb) |
|
Capacidad de la hoja: semiuniversal |
13,6 m3 (17,8 yd3) |
|
Capacidad de la hoja: universal |
16,6 m3 (21,7 yd3) |
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2020 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |
|
|