Los nuevos procesadores múltiples Cat® cuentan con mandíbulas de cambio rápido, mayores fuerzas de aplastamiento y corte, mayor velocidad y un diseño duradero

Para distribución en Norteamérica, Europa, África, Oriente Medio, Turquía y Eurasia: enero de 2019  
Número de publicación: 578PR18

Los tres nuevos Procesadores Múltiples MP332, MP345 y MP365 Cat® son herramientas de alta producción y servicio pesado compatibles con varias mandíbulas intercambiables para llevar a cabo una gran variedad de tareas de demolición especializadas. Los nuevos modelos, en comparación con los anteriores, pueden completar ciclos un 50 % más rápido y generar fuerzas de aplastamiento y de corte hasta un 19 % mayores. Un innovador sistema de bloqueo permite a un solo operador cambiar los tipos de mandíbula, normalmente, dentro de 15 minutos o menos, utilizando solo herramientas manuales estándar. Un soporte incluido mantiene de forma segura y estable los conjuntos de mandíbulas que no estén en uso.

  • Cortadora de hormigón: la mandíbula exterior rompe el hormigón, la mandíbula interior cizalla el acero
  • Demolición: rompe las estructuras de hormigón grueso
  • Pulverizador: tritura el hormigón, separa las barras de refuerzo
  • Cizalladora: corta acero estructural, tubos y cables
  • Cizalladora para tanques: realiza cortes limpios en tanques o planchas de acero en un ángulo recto
  • Universal: corta acero y tritura hormigón

Rápidos, potentes y eficientes

Los nuevos procesadores múltiples están diseñados con tecnología de "refuerzo y velocidad" que cambian automáticamente la acción hidráulica entre fuerza (modalidad de refuerzo) y velocidad (modalidad de velocidad) a medida que cambian las condiciones de funcionamiento, lo que da como resultado una óptima eficiencia y productividad. En condiciones sin carga, la válvula de velocidad permite un alto flujo hidráulico para abrir rápidamente la mandíbula o cerrarla con el contacto. Cuando hace contacto con el material, se aplica la máxima fuerza de corte o de aplastamiento. Según el modelo de procesador múltiple y de la mandíbula que se utilicen, las fuerzas varían desde aproximadamente 460 hasta 1.270 toneladas.

El diseño de los nuevos modelos se traduce en una mayor potencia cuando se instalan en excavadoras pequeñas, y el diseño equilibrado también mantiene el centro de gravedad cerca de la máquina anfitriona. Como un beneficio adicional, los programas de control de las herramientas están incorporados en la pantalla del operador en las excavadoras Cat de última generación.

Para asegurar la durabilidad a largo plazo, las mandíbulas están protegidas con piezas de desgaste fáciles de reemplazar. Una varilla del cilindro blindada y una estructura protectora para la caja principal del cilindro se aseguran de que este componente fundamental no sufra daños aun cuando la mandíbula esté sumergida en los escombros. La mayoría de las cuchillas puede plegarse en dos formas, lo que permite utilizar cuatro cuchillas antes de que se necesite un reemplazo. Este diseño reduce los costos de operación y mantiene al mínimo el tiempo de servicio.

 

MP322, MP345, MP365 Product Specifications

 

MP332

MP345

MP365

Peso del portador, toneladas

32-50

45-65

65-90

Espesor del hormigón, máx., pulg. (mm)

 

 

 

Cortadora de hormigón*

29,5 (750)

33,5 (850)

39,4 (1.000)

Demolición

33,5 (850)

37,4 (950)

43,3 (1.100)

Pulverizador

27,6 (700)

29,5 (750)

39,4 (1.000)

Universal

27,6 (700)

 

 

Espesor del metal, máx., pulg. (mm)

 

 

 

Cizalladora, vigas en forma de I

17,7 (450)

19,7 (500)

23,6 (600)

Cizalladora, vigas en forma de "H"

11,0 (280)

13,4 (340)

15,7 (400)

Cizalladora para tanques, grosor de la plancha

1,2 (30)

 

 

* El MP332 con cortadora de hormigón puede cortar vigas en forma de I (15,7", 400 mm) y vigas en forma de "H" (10,2", 260 mm); el MP345 con cortadora de hormigón puede cortar vigas en forma de I (17,7", 450 mm) y vigas en forma de "H" (11,0", 280 mm); el MP365 con cortadora de hormigón puede cortar vigas en forma de I (19,7", 500 mm) y vigas en forma de "H" (11,8", 300 mm).

 

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, HAGAMOS EL TRABAJO, sus respectivos logotipos, el color "Amarillo Caterpillar" y las imágenes comerciales de "Power Edge" y "Modern Hex" de Cat, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo