Nuevo Cargador Subterráneo Cat® R2900 con más opciones de control de emisiones, enfriamiento mejorado y mayor facilidad de mantenimiento

Para su publicación mundial: junio de 2019 
Número de publicación: 410PR19

El nuevo Cargador Subterráneo Cat® R2900 cuenta con configuraciones para cumplir con las más estrictas normas de emisiones para motores diésel, incluidas las de Europa y América del Norte. Además, ofrece el mismo alto rendimiento y la carga útil de 17,2 toneladas métricas que su predecesor comprobado. La nueva máquina de LHD (Load-Haul-Dump, Carga, acarreo y descarga) aprovecha el diseño de próxima generación de Caterpillar para ofrecer una durabilidad más prolongada, una facilidad de mantenimiento superior y la posibilidad de utilizar tecnologías avanzadas para aumentar la seguridad y la productividad.

El nuevo R2900 funciona gracias a un Motor C15 Cat duradero y eficiente en el consumo de combustible, disponible con diferentes configuraciones de emisiones para satisfacer las necesidades de las operaciones de minería en todo el mundo. El motor de 6 cilindros con turbocompresor y posenfriamiento de aire a aire produce 305 kW (409 HP) en la configuración estándar y 293 kW (393 HP) en su formato compatible con Stage V de la Unión Europea.

Al utilizar el Módulo de Emisiones Limpias Cat comprobado para lograr una cantidad de materia particulada y NOx (Oxides of Nitrogen, Óxidos de Nitrógeno) de aproximadamente cero, el R2900 está certificado para cumplir con las normas Stage V de la Unión Europea y CANMET (Canada Centre for Mineral and Energy Technology, Centro de Tecnología de Minerales y Energía de Canadá) de Canadá. Otros paquetes de emisiones son equivalentes a Stage IIIA de la Unión Europea o Tier 3 de la EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental) de EE.UU. e incluyen el sistema de reducción de la ventilación de Caterpillar, que ofrece la opción de utilizar filtros de partículas para combustible diésel de flujo o flujo de pared altamente eficiente a fin de mejorar la calidad del aire subterráneo.

El R2900 está disponible con la funcionalidad de enfriamiento para temperatura ambiente alta. El componente clave del paquete es un radiador de alta eficiencia, que cuenta con un diseño modular con tubos individuales que se pueden reparar independientemente. Esto reduce el tiempo de mantenimiento. El radiador también es resistente a las obstrucciones y permite una limpieza más rápida e intervalos de servicio más largos.

El diseño del bastidor del extremo del motor presenta estructuras nuevas y simples que extienden la durabilidad y se adaptan a los componentes modulares. Esto facilita el mantenimiento y la reparación. Los enfriadores del eje remoto y la transmisión y los filtros permiten un fácil acceso. Además, un único tanque de combustible reemplaza los tanques dobles del modelo anterior. El nuevo tanque cuenta con un acceso a nivel del suelo para reabastecer combustible. La liberación del freno y el gancho de remolque disponibles permiten desconectar el freno de estacionamiento y enganchar la máquina desde la parte trasera en caso de que sea necesario remolcarla.

La pantalla de la cabina permite monitorear el estado de la máquina con Cat Product Link Elite. El nuevo sistema facilita el intercambio de datos en diferentes destinos. La tecnología de operación remota escalable incluye la consola de visibilidad directa Cat. Ahora, la información clave de la máquina está disponible en una pantalla en la consola. La tecnología adicional MineStar Command permite la operación a través de modalidades remotas y sistemas semiautónomos desde una estación del operador distante.

El R2900 ofrece diferentes tamaños y configuraciones de los cucharones para adaptarse a las características del material y optimizar la productividad. Con la introducción de las herramientas de corte (GET, ground engaging tools) de media flecha apernadas para los bordes del cucharón, Caterpillar ahora proporciona una gama completa de soluciones de desgaste para las GET y los cucharones Cat de los cargadores subterráneos. De esta manera, es posible optimizar el sistema para la aplicación. Con un sistema de retención comprobado y confiable, las GET apernadas ofrecen más material de desgaste que las GET soldadas estándar. Además, el diseño apernado permite extraer y reemplazar las herramientas de manera más rápida y fácil. A pesar del material de desgaste adicional, el borde frontal de perfil bajo facilita la penetración en la pila y promueve la carga rápida del cucharón.

Para obtener más información sobre el R2900, comuníquese con un distribuidor Cat o visite cat.com/underground.

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

 Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

 Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo