Tres excavadoras Cat® de última generación entregan más opciones para aumentar la eficiencia y reducir los costos de operación de la clase de tamaño de 20 tons EE.UU.

Especificaciones de las Excavadoras Hidráulicas Cat de la Nueva Generación

 

320 GC

320

323

Motor

Cat C4.4 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Cat C7.1 ACERT™

Potencia Bruta, kW (ISO 14396)

108

118

118

Peso de Operación, kg

20.500

22.000

24.500

Profundidad máxima de excavación, mm
(5,7 m pluma, 2,9 m brazo)

6.730

6.730

6.730

Alcance máximo al nivel del suelo
(5,7 m pluma, 2,9 m brazo)

9.860

9.860

9.870

Altura máxima de carga
(5,7 m pluma, 2,9 m brazo)

6.490

6.490

6.480