El sistema de pendiente transversal de AccuGrade es un sistema de control de rasante diseñado para controlar la pendiente transversal de una superficie. Los sensores montados en la máquina se utilizan para calcular el posicionamiento necesario de la inclinación de la hoja a fin de obtener la pendiente transversal deseada de la superficie. El sistema hace los ajustes automáticos a los cilindros de levantamiento derecho o izquierdo, que normalmente son realizados por el operador. El sistema de pendiente transversal de AccuGrade envía a la pantalla, ubicada en la cabina, toda la información que el operador necesita para esparcir o cortar material rápida y fácilmente, a fin de obtener la pendiente transversal correcta. El operador puede seleccionar el lado de la hoja que desea controlar automáticamente y cambiar el sentido en la pasada de regreso sin necesidad de modificar los valores de los ajustes. La elevación se controla manualmente para que corresponda a la pendiente, o automáticamente mediante la instalación de un dispositivo de control de elevación.
Sistema de pendiente transversal. El sistema de pendiente transversal básico controla automáticamente la inclinación de la hoja para mantener la pendiente transversal deseada de la superficie.
Control de pendiente transversal con elevación. El sistema de pendiente transversal de AccuGrade puede combinarse con una o varias de las tecnologías de control de elevación AccuGrade, como control sónico de AccuGrade, láser de AccuGrade, GPS de AccuGrade o ATS de AccuGrade para controlar automáticamente la elevación y la pendiente transversal.