Los procesos actuales de movimiento de tierras y nivelación fina demandan mucho trabajo, y dependen de las labores manuales del personal y de los instrumentos. Mantener una rasante uniforme entre las diferentes estacas es una labor desafiante, aún para operadores con mucha experiencia. El GPS de AccuGrade disminuye la mano de obra necesaria y ayuda a los operadores a trabajar de acuerdo con el plan de diseño, proporcionando un corte y un relleno de alta precisión, y disminuyendo los costos de materiales.

El sistema de control con GPS de AccuGrade es la mejor alternativa cuando el diseño del sitio de construcción involucra contornos en lugar de solo planos con pendientes sencillas o dobles. El sistema AccuGrade 3D utiliza la tecnología GPS para comparar la posición de la hoja con un plano computarizado del sitio en tres dimensiones, y genera señales para que el operador, o el sistema hidráulico, levante o baje la hoja, de acuerdo con los requisitos establecidos en el diseño.

Las avanzadas soluciones de tecnología GPS trasladan el plano del diseño a la cabina para proporcionar mayor control al operador, aumentar la precisión, obtener mayor productividad y disminuir los costos de operación.

El sistema de control de rasante con GPS de AccuGrade es un sistema de alta tecnología para la orientación y el control de la máquina, que permite a los operadores de los tractores topadores nivelar con mayor precisión sin necesidad de utilizar estacas topográficas. Los datos de diseño digital, las características de orientación para el operador, disponibles en la cabina, y los controles automáticos de la hoja, ayudan al operador a realizar la nivelación más rápidamente, lo que significa mayor productividad, menores costos de operación y mayor rentabilidad.

El sistema con GPS de AccuGrade está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de movimiento de tierras para proyectos de construcción, desde limpieza total de gran volumen con altos índices de producción hasta nivelación de acabado con márgenes de tolerancia muy pequeños.

Los diseños planos para superficies planas, de pendiente sencilla o doble, como terrenos para edificios, lotes de estacionamiento, caminos y carreteras, pueden crearse a bordo de la máquina utilizando el sistema con GPS de AccuGrade. Diseños 3D complejos, como campos de golf y carreteras con elevaciones pronunciadas, pueden crearse en la oficina y cargarse en el sistema utilizando una tarjeta compact flash.

Mantener una rasante uniforme entre las diferentes estacas es una labor desafiante, aún para operadores con mucha experiencia. El GPS de AccuGrade disminuye la mano de obra necesaria y ayuda a los operadores a trabajar de acuerdo con el plan de diseño, proporcionando un corte y un relleno de alta precisión, y disminuyendo los costos de materiales.

Respaldo al cliente

Por más de 25 años, Caterpillar ha proporcionado componentes y sistemas eléctricos y electrónicos para la industria de movimiento de tierras, soluciones tecnológicas del mundo real que aumentan el valor de los productos Cat y mejoran la productividad y la rentabilidad para el cliente. Su distribuidor Cat está listo para ayudarlo a adquirir el sistema de máquina que mejor se adapte a su aplicación y para entregarle un excelente respaldo, con responsabilidad y conocimiento.

Aumenta la productividad y la eficiencia

  • Aumenta la productividad hasta un 50 %
  • Disminuye el trabajo a base de conjeturas y las costosas repeticiones de tareas al permitir el movimiento de la tierra en forma correcta desde la primera vez
  • Disminuye los costos de levantamiento topográfico hasta un 90 %
  • Aumenta la utilización del material
  • Disminuye los costos de operación
  • Amplía la jornada de trabajo

Ayuda en momentos de escasez de mano de obra

  • Disminuye los requisitos y los costos de mano de obra
  • Los clientes terminan el trabajo más rápidamente
  • Disminuye la necesidad de marcación con estacas, de tendido de cuerdas y de comprobadores de rasante
  • Proporciona capacidad al operador para revisar la rasante desde la cabina
  • Disminuye la mano de obra para marcación con estacas a medida que el trabajo avanza

Aumenta la satisfacción y la retención de los empleados

  • La pantalla trae el diseño a la cabina
  • Proporciona más responsabilidad y mayor satisfacción por el trabajo
  • Proporciona capacidad al operador para tomar decisiones con resultados en tiempo real
  • La información en tiempo real acerca del avance de la obra aumenta la satisfacción, elimina el trabajo a base de conjeturas y disminuye el estrés del operador
  • Mejora las habilidades del operador y eleva su desempeño a un nivel superior
  • Invertir en el operador proporciona valor y confianza mediante el uso de la tecnología más avanzada

Soluciona las preocupaciones de seguridad

  • Elimina la necesidad de marcadores y comprobadores de estacas en el sitio de trabajo, y evita su presencia cerca de los equipos de servicio pesado
  • Cuenta con traba de seguridad para trabar la hoja en una posición segura cuando el sistema esté inactivo

Está integrado en las máquinas Cat

  • Cuenta con sistemas electrónicos e hidráulicos incorporados, optimizados y comprobados
  • Los componentes diseñados en el interior de la máquina proporcionan la máxima confiabilidad
  • La integración en la cabina y en las palancas universales hace más fácil su utilización
  • La característica de traba de seguridad (freno de estacionamiento, estado del sistema, tiempo en velocidad en vacío) aumenta la seguridad
  • La red de distribuidores Cat proporciona servicio y respaldo inigualables

Aumenta la versatilidad de los equipos

  • Las conexiones "plug and play" permiten realizar una conversión fácil y rápida desde un sistema de control de rasante con láser a un control con GPS o al control manual
  • Proporciona uniformidad y precisión, convirtiendo su máquina de producción en una máquina para nivelación fina