Caterpillar está ayudando a sus clientes a revolucionar la forma en que hacen las tareas de nivelación con nuevas soluciones tecnológicas para máquinas de movimiento de tierras. Son soluciones que proporcionan mayor precisión, aumentan la productividad, disminuyen los costos de operación y generan mayor rentabilidad.
El sistema de control de rasante con láser AccuGrade™ es una herramienta para movimiento de tierras de alta tecnología que permite a los operadores de tractores topadores nivelar y rellenar con mayor precisión, sin el uso de las tradicionales estacas o comprobadores de rasante. Utilizando una avanzada tecnología láser, componentes montados en la máquina y un transmisor láser remoto, este moderno sistema de control de la máquina proporciona información precisa sobre elevación en una pantalla instalada en la cabina para permitir el posicionamiento preciso de la hoja. Como resultado, los operadores pueden aumentar su eficiencia y nivelar más rápidamente utilizando menos pasadas.
El sistema AccuGrade puede mejorar significativamente la productividad y la precisión de los equipos de nivelación hasta un 50 % más que con los métodos convencionales. Se utiliza principalmente para nivelación de acabado y es muy fácil de aprender a operar. Con una capacitación mínima, aún los operadores sin experiencia adquieren la habilidad para utilizarlo en un plazo muy breve.
El sistema de control de rasante con láser de AccuGrade está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de movimiento de tierras en proyectos de construcción con márgenes de tolerancia muy pequeños y altos índices de productividad. El control de rasante con láser es tan preciso que, en muchos casos, el sistema es incluido como un requisito en las especificaciones de los proyectos o por la mayoría de los contratistas en la industria de la construcción. Versátil y de eficiencia demostrada en el campo, este sistema de dos láseres es ideal para la nivelación fina de superficies planas, con pendiente sencilla o doble, como los sitios de construcción industrial, comercial y residencial.