El Sistema de Administración de Información Vital (VIMS) de Caterpillar es una poderosa herramienta para la administración de la máquina que proporciona a los operadores, al personal de servicio y a los gerentes información en una amplia gama de funciones vitales de la máquina. Se integran diversos sensores en el diseño del vehículo. Si VIMS detecta una condición inminente o anormal en cualquier sistema de la máquina, alertará al operador y le aconsejará tomar una medida adecuada, ya sea modificar la operación de la máquina, notificar a la tienda de que se necesita mantenimiento o realizar una parada segura de la máquina. Esto mejora la disponibilidad, la vida útil de los componentes y la producción, al mismo tiempo que se reduce el costo de reparación y el riesgo de fallas catastróficas. En los camiones mineros y los cargadores de ruedas grandes de Caterpillar, VIMS también incluye la información de producción y rendimiento. Registra los diversos elementos del ciclo del camión: el tiempo de carga, el desplazamiento con carga, el tiempo de descarga y el desplazamiento vacío, junto con los tiempos de retraso. Toda esta información se usa para crear informes y gráficos de utilidad. Estos informes producen un análisis inteligente y una mejor toma de decisiones para lograr una operación más eficiente, lo que reduce el costo por tonelada.
Supervisor VIMS
El software supervisor del Sistema de Administración de Información Vital (VIMS) proporciona informes personalizados de producción y mantenimiento de la flota al extraer datos desde la base de datos de VIMS PC®. La arquitectura fácil de usar proporciona la funcionalidad de filtrar y ordenar los datos de evento, carga útil, tendencia e histograma a fin de crear informes dinámicos cuyo objetivo sean las necesidades del cliente.