DataSpace ha sido pionero en la escena rusa de los centros de datos, ya que ofrece espacio, equipo y ancho de banda confiables tanto a las principales instituciones financieras rusas y multinacionales, como a las instituciones de telecomunicaciones que operan en Rusia.
Ubicado en la parte central de Moscú, el espacio y los conductos de gas natural eran limitados, lo que hizo que DataSpace buscara una huella compacta que funcionase con combustible diésel.
Nikolay Shemetov, director técnico de DataSpace.
Junto con Zeppelin Power Systems Rusia, distribuidor Cat ®, DataSpace diseñó una infraestructura que incluye seis grupos electrógenos de diésel Cat 3516B, cada uno con una capacidad de 2 MVA de potencia de respaldo, y cada uno dedicado a un módulo en particular. La configuración única de sistema de potencia de respaldo proporciona las facilidades a los técnicos para apagar y dar mantenimiento a cualquier grupo electrógeno sin interrumpir el suministro de energía a los sistemas fundamentales y cargas.
Cada grupo electrógeno cumple con los requisitos ISO 8528-5 de respuesta transitoria y acepta un 100 % de carga nominal en un paso. Gracias al panel de control EMCP 4.2, el grupo electrógeno Cat 3516B también ofrece mayor protección y monitoreo al motor y al generador.
La solución de potencia de respaldo de Cat ha funcionado de manera impecable en cuanto a ofrecer respaldo al centro de datos desde que se puso en servicio en 2012. Zeppelin Power Systems proporciona el servicio y el mantenimiento para que los grupos electrógenos siempre estén preparados. Los técnicos del distribuidor resguardan la disponibilidad operacional de los grupos electrógenos de diésel a través de procedimientos que se realizan una vez a la semana, dos veces al mes y anualmente.
Descargue Perfil energético para consultar los detalles de manera más detenida.