¿SABES LO QUE NECESITAS?
HABLA SOBRE HERRAMIENTAS DE CORTE CON TU DISTRIBUIDOR CAT
Reseña
Los sistemas de borde de base Cat® pasan por una serie de procesos de fabricación cuidadosamente controlados para ofrecerte una mayor resistencia, durabilidad y vida útil prolongada. Vienen completamente soldados y montados, sin necesidad de precalentamiento, lo que reduce drásticamente tu tiempo de instalación y reemplazo.
AUMENTA LA DURABILIDAD
Creado con un proceso de tratamiento térmico constante para aumentar la resistencia y resistir la abrasión. La granallado elimina las impurezas que pueden causar inclusiones en una soldadura, y el enfriamiento controlado reduce la posibilidad de puntos de estrés.
AHORRA TIEMPO DE INSTALACIÓN Y REEMPLAZO
Se aplica soldadura de refuerzo en la parte posterior del borde de base y en la correa superior del adaptador de esquina para que puedas soldar el borde al cucharón sin necesidad de precalentarlo.
RENDIMIENTO MEJORADO DE LA MÁQUINA
Los ingenieros de Caterpillar diseñan los bordes de base para un mejor rendimiento en máquinas específicas. Tres formas y tres niveles de construcción para tu aplicación.