¿SABES LO QUE NECESITAS?
HABLA SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE CON TU DISTRIBUIDOR CAT
Visión general
Amplía la vida útil del cucharón y reduce los costos totales de posesión y operación equipando el cucharón con herramientas de corte Cat®. Dependiendo de las necesidades de tu sitio de trabajo, puedes elegir entre un cucharón estándar para roca, de alta abrasión, de granito para trabajos pesados o de uso general.
Sistemas de punta/adaptador para actividades específicas
Ofrecemos una gran variedad de opciones de punta y adaptador para satisfacer las necesidades de tu actividad, entre las que se incluyen: nuestro sistema Cat Advansys™ sin martillo, las opciones J-series™ con bulón y General Duty™ que incluyen puntas para un mejor desgaste y penetración.
Gran variedad de opciones de cuchilla
Elige entre diferentes opciones de cuchilla para satisfacer tus necesidades, entre las que se incluyen: cuchillas reversibles, semiflechas continuas con cubiertas superiores opcionales, opciones de cubiertas para proteger la parte frontal inferior y la parte superior de nuestra cuchilla de base, y opciones A.R.M. para aumentar la vida útil.
Protección lateral
Ayuda a prolongar la vida útil de tu cucharón con nuestras opciones de protección lateral, entre las que se incluyen: Cat CapSure™ con pasador y opciones MAWPS para opciones sin martillo ni pernos.
La garantía limitada de 12 meses de Caterpillar cubre las piezas Cat dañadas en caso de avería.*
*La garantía puede variar según el modelo y la aplicación; pueden existir limitaciones. Para obtener detalles completos sobre la garantía limitada aplicable de Caterpillar, comuníquese con un distribuidor Cat autorizado.