Mantenimiento y servicio del Cat 950 GC

Guía de Referencia de Piezas

* Para obtener piezas de desgaste y reparación, haga clic en el documento Guía de Referencia de Piezas

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260  260  260 
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40  -30 a +50  -20 a +40 
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230  280  260 
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 30 a +50 -30 a +40 
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul
Cartucho (390 g/14 oz) 506-2184 452-6016 452-6011
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012

 

Descripción Número de pieza Cantidad
Servicio pesado 153-5710 2

Mantenimiento planificado 

Cargador de ruedas  Filtro de aceite de la transmisión
Modelo de ventas Número de serie Elemento de filtro
950 GC M5T 341-6643
Cargador de ruedas Cambio de filtro/aceite del motor Filtro de combustible primario Filtro de combustible secundario Filtro de combustible en línea Filtro de aceite hidráulico
Modelo de ventas Número de serie Elemento de filtro Cant. de aceite
Litros (galones EE.UU.)
 DEO-ULSTM
Separador de agua Elemento de filtro Elemento de filtro Elemento de filtro
950 GC M5T 462-1171 15,8 (4,1) 479-4131 360-8960 525-6206 465-6506
Cargador de ruedas
Modelo de ventas
Número de serie Elemento de filtro
950 GC M5T 341-6643
Cargador de ruedas Cambio de aceite
del diferencial delantero
Cambio de aceite
del diferencial trasero
Aceite de la transmisión Filtro de eliminación de humos Filtro de tapa
del tanque de combustible
Respiradero del tanque hidráulico
Modelo de ventas Número de serie Cant. de aceite 
Litros (galones EE.UU.) TDTO
Aditivo Cant. de aceite 
Litros (galones EE.UU.) TDTO
Aditivo Litros (galones EE.UU.) Elemento de filtro Elemento de filtro  
950 GC M5T 39,5 (10,4) 1U-9891 (1 por diferencial) 37,5 (10) 1U-9891 (1 por diferencial) 45 (11,8) 339-1048 350-7735 258-2829
Cargador de ruedas Aceite hidráulico
Modelo de ventas Número de serie Cant. de aceite en litros (galones EE.UU.)
950 GC M5T 190 (50)
Cargador de ruedas Secador refrigerante DEF
Modelo de ventas Número de serie    Inyector Filtro de la bomba
950 GC M5T 450-6492 460-9257 378-3187
Cargador de ruedas Extensor Cat ELC® Extensor Cat ELC®
Modelo de ventas Número de serie  0,9 litros (30 onzas) 3,8 litros (1 gal EE.UU.)
950 GC M5T 119-5152 210-0786
Cargador de ruedas Múltiple DEF
Modelo de ventas Número de serie Filtro estándar Filtro para alto nivel de residuos
950 GC M5T 425-0385, 453-1604 495-1028
Cargador de ruedas Premezcla Cat ELC® Extensor Cat ELC®  Acondicionador de refrigerante
Modelo de ventas Número de serie 5 litros
(1,3 galones EE.UU.)
20 litros
(5,2 galones EE.UU.)
210 litros
(55,4 galones EE.UU.)
0,9 litros
(30 onzas)
3,8 litros
(1 galón EE.UU.)
74 ml
(2,5 onzas)
950 GC M5T 205-6611 205-6612 205-6613 119-5152 210-1786 369-0805
Cargador de ruedas Filtro de aire del motor Filtro de aire del motor Baterías Correa Cabina Auxiliar de arranque con éter Tanque de combustible Secador del aire acondicionado Tapa del radiador
Modelo de ventas Número de serie Elemento primario Elemento secundario   Serpentina Filtro de aire exterior Filtro de recirculación Cilindro Colador    
950 GC M5T 577-1433 337-0790 153-5710 (HD) 350-8742 290-2288 290-2287 7N-0296 9P-7121 450-6492 332-4175

 

Cargador de ruedas Rejilla
Modelo de ventas Número de serie Tanque hidráulico
950 GC M5T 387-6169
Cargador de ruedas Filtro de aceite de la transmisión
Modelo de ventas Número de serie Elemento de filtro
950 GC M5K 341-6643
Cargador de ruedas Cambio de filtro/aceite del motor
Modelo de ventas Número de serie Elemento de filtro Cant. de aceite
Litros (galones EE.UU.)
DEO-ULSTM
950 GC M5K 462-1171 15,8 (4,1)
Cargador de ruedas Filtro de combustible primario Filtro de combustible secundario Filtro de aceite de la transmisión Filtro de aceite hidráulico 
Modelo de ventas Número de serie Separador de agua Elemento de filtro Elemento de filtro  
950 GC M5K 439-5037 360-8960 (cant. 2) 341-6643 465-6506
Cargador de ruedas Aceite de la transmisión
Modelo de ventas Número de serie Litros (galones EE.UU.)
950 GC M5K 45 (11,8)
Cargador de ruedas Cambio de aceite del diferencial delantero Cambio de aceite del diferencial trasero Filtro de tapa del tanque de combustible
Modelo de ventas Número de serie Cant. de aceite 
Litros (galones EE.UU.) TDTO
Aditivo Cant. de aceite 
Litros (galones EE.UU.) TDTO
Aditivo Elemento de filtro
950 GC M5K 39,5 (10,4) 1U-9891 37,5 (10) 1U-9891 350-7735
Cargador de ruedas Aceite hidráulico
Modelo de ventas Número de serie Litros (galones EE.UU.)
950 GC M5K 190 (50)
Cargador de ruedas Secador refrigerante
Modelo de ventas Número de serie  
950 GC M5K 450-6492
Cargador de ruedas Extensor Cat ELC® Extensor Cat ELC®
Modelo de ventas Número de serie  0,9 litros
(30 onzas)
3,8 litros
(1 galón EE.UU.)
950 GC M5K 119-5152 210-0786
Cargador de ruedas Premezcla Cat ELC®  Extensor Cat ELC® Acondicionador de refrigerante
Modelo de ventas Número de serie 5 litros
(1,3 galones EE.UU.)
20 litros
(5,2 galones EE.UU.)
210 litros
(55,4 galones EE.UU.)
0,9 litros
(30 onzas)
3,8 litros
(1 galón EE.UU.)
74 mililitros
(2,5 onzas)
950 GC M5K 205-6611 205-6612 205-6613 119-5152 210-1786 369-0805

Hasta 12.000 horas (o 6 años) de intervalo de drenaje con una adición de extensor Cat a las 6.000 horas y•O•análisis del muestreo del refrigerante de S•O•SSM

Cargador de ruedas Filtro de aire del motor Filtro de aire del motor Baterías Correa Cabina Auxiliar de arranque con éter Filtro Tapa del tanque de combustible Tapa del tanque de combustible
Modelo de ventas Número de serie Elemento primario Elemento secundario   Serpentina Filtro de aire exterior Filtro de recirculación Cilindro Arranque con éter   Elemento de filtro
950 GC M5K 245-6375 245-6376 153-5710 (HD) 338-0499 290-2288 290-2287 7N-0296 358-4889 349-7059 350-7735

 

Cargador de ruedas Tanque de combustible Secador del aire acondicionado Tapa del radiador Rejilla
Modelo de ventas Número de serie Colador     Tanque hidráulico
950 GC M5K 9P-7121 450-6492 332-4175 387-6169

Accesorios

*Según la configuración de la máquina, es posible que algunos accesorios no correspondan.

Cucharones de piso plano de 3,1 M3 (4,00 yd3): serie Performance Cucharón de piso plano de 3,1 M3 (4,05 yd3) Cucharón de piso plano de 3,3 M3 (4,25yd3): serie Performance
Cucharón de piso plano de 3,3 M3 (4,30 yd3) Cucharón de piso plano de 3,4 M3 (4,50 yd3) Cucharón de piso plano de 3,4 M3 (4,50 yd3): serie Performance
Cucharón de piso plano de 3,6 M3 (4,75 yd3) Cucharón de piso plano de 3,6 M3 (4,75 yd3): serie Performance Cucharón de piso plano de 3,8 M3 (4,97 yd3)
Cucharón de piso plano de 3,8 M3 (5,00 yd3): serie Performance Cucharón de piso plano de 4,4 M3 (5,75 yd3): serie Performance Cucharón de piso plano de 9,2 M3 (12,00 yd3)
Cucharón de uso general de 2,7 M3 (3,50yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 2,7 M3 (3,53 yd3) Cucharón de uso general de 2,9 M3 (3,75 yd3)
Cucharón de uso general de 3,1 M3 (4,00 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 3,2 M3 (4,25 yd3) Cucharón de uso general de 3,3 M3 (4,25 yd3)
Cucharón de uso general de 3,3 M3 (4,50 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 3,3 M3 (4,50 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 3,4 M3 (5,00 yd3): serie Performance
Cucharón de uso general de 3,4 M3 (4,50 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 3,6 M3 (4,75 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 3,8 M3 (5,00 yd3): serie Performance
Cucharón de uso general de 4,0 M3 (5,25 yd3): serie Performance Cucharón de uso general de 4,2 M3 (5,50 yd3): serie Performance Cucharón para rocas de 2,7 M3 (3,50 yd3)
Cucharón para rocas de 2,9 M3 (3,75 yd3) Cucharón para rocas de 3,1 M3 (4,00 yd3)  

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

950 GC
Peso en orden de trabajo 41.554 lb 18.849 kg
950 GC
Altura: parte superior de la ROPS 11,33' 3.458 mm
Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales