La technologie évolutive avancée de la nouvelle Sondeuse rotative MD6310 Cat® améliore l'efficacité et la productivité du forage

Pour diffusion mondiale : juillet 2017
Numéro du communiqué : 325PR17

En s'appuyant sur le solide héritage de la MD6420C, la nouvelle Sondeuse MD6310 Cat® améliore drastiquement la technologie, l'efficacité et la productivité. Les composants électroniques Cat, avantage-clé de la machine, offrent un dépistage des pannes avancé pour un forage efficace et une automatisation évolutive. Parmi les éléments technologiques, citons l'assistance au forage, le fonctionnement semi-autonome et commandé à distance, et les rapports de santé de la machine pour améliorer la précision du forage, réduire la consommation de carburant et diminuer le coût total de propriété.

Idéale pour les hauteurs de banquette de 12 et 15 m, la nouvelle MD6310 est spécifiquement conçue pour assurer un travail efficace en un seul passage jusqu'à 13,7 m (44,9 ft) ou 17,5 m (57,4 ft), selon la configuration du mât. Elle permet des trous d'angle allant jusqu'à 30 degrés pour le dynamitage directionnel, idéal pour de nombreuses applications minières. La MD6310 atteint des profondeurs de trou plus élevées que la MD6420C, et correspond mieux aux exigences spécifiques des opérations de forage et d'abattage lorsque vous travaillez avec des pelles électriques à câbles ou d'autres outils de chargement qui produisent un grand tas de déblais. L'indicateur de profondeur de forage, le nivellement/la rétraction automatique et l'angle de mât automatique sont de série sur la MD6310 et contribuent à l'amélioration du temps de cycle.

La technologie améliore la précision de forage

Cat Command pour le forage s'appuie sur le fonctionnement autonome et à distance et sert de support à la technologie externe de la Sondeuse MD6310. Nos solutions évolutives permettent aux clients de sélectionner le niveau d'automatisation de forage qui correspond exactement à leurs besoins d'exploitation. L'option d'assistance au forage exécute toutes les fonctions principales pour le forage à un seul passage. Elle adapte et ajuste automatiquement la puissance de forage pour correspondre à l'état du sol, ce qui rationalise l'ensemble du cycle de forage et allonge la durée de vie des outils.  

Cat Terrain pour le forage guide le foret avec une précision jusqu'à 4 fois plus importante, afin d'assurer que chaque trou est précisément placé et foré selon le plan. La fonction de journal de Cat Terrain assure que l'ensemble de la production est planifié, cartographié et enregistré. Le GPS haute précision Cat Terrain assure :

  • Un placement précis des trous basé sur la navigation du GPS haute précision
  • Une profondeur des trous adéquate, grâce à l'utilisation de l'altitude fournie par le GPS pour les calculs et l'ajustement
  • Un angle de forage correct grâce à l'orientation et au positionnement de la tête de forage

La MD6310 propose un forage semi-autonome de missions à rang unique ainsi qu'un fonctionnement commandé à distance pour les missions à distance. Un poste de conduite à distance permet au conducteur de gérer les opérations de forage et de démarrer jusqu'à trois machines simultanément.

Cat Product Link™, équipé de série, améliore la gestion du parc, ce qui permet aux clients de mieux gérer leur entreprise et les opérations quotidiennes. VisionLink®, une fonction standard, donne aux utilisateurs un accès sécurisé à des rapports et des cartographies personnalisables, qui constituent des données d'équipement essentielles à la meilleure gestion de leur parc.

Des performances optimales de forage

La MD6310 polyvalente offre des performances non négligeables en matière de forage DTH et rotatif de roches tendres, moyennes et dures, en forant des trous atteignant 311 mm (12,25 in) de diamètre. Lorsqu'elle est équipée du mât de 13,7 m (44,9 ft), elle développe une capacité d'extraction atteignant 289,13 kN (65 000 lb) ; la capacité du vérin permet d'atteindre des profondeurs de trou de 62,5 m (205 ft). Avec un mât de 17,5 m (57,4 ft), elle développe une capacité d'extraction atteignant 382,5 kN (86 000 lb) ; la capacité du vérin permet d'atteindre des profondeurs de trou de 48 m (157,5 ft).

La MD6310 est flexible et dotée d'un angle de forage de 0 à 30 degrés par incréments de 5 degrés. Grâce à son angle d'approche de 14 degrés pour faciliter l'accès à la rampe et le chargement, la sondeuse dispose d'un train de roulement type pelle hydraulique 349E EL Cat, équipé de patins à triple arête de 600 mm (23,6 in) pour les applications de roches dures ou de 750 mm (29,5 in) pour les roches tendres. En outre, la suspension oscillante à trois points réduit le transfert des forces de torsion excessives au châssis principal.

Conçue pour tous les extrêmes, la nouvelle MD6310 reste fiable même à des altitudes de 4 750 m (15 000 ft) et à des températures négatives jusqu'à -40 °C (-40 °F), lorsqu'elle est équipée d'un ensemble de démarrage par temps froid. Elle est alimentée par un Moteur C32 ACERT™ Tier 4 Final Cat, qui produit 760 kW (1 018 HP) à 1 800 tr/min, ou un moteur équivalent Tier 2 qui produit 770 kW (1 032 HP) à 1 800 tr/mn. La nouvelle MD6310 est une machine destinée au monde entier, conforme aux normes CE, CSA, EAEU, et basée sur les lignes directrices MDG15 et MDG41.

Commande d'air variable et récupération de la poussière

Les compresseurs de la MD6310 sont équipés de commandes d'air variables pouvant diminuer le volume de 50 % pour répondre aux exigences de l'application. Modulation du débit d'air, circuit hydraulique à détection de charge et ventilateur de refroidissement à la demande travaillent de concert pour l'amélioration du rendement énergétique. Un compresseur de 42,2 m3/min (1 500 ft3/min) à 34,4 bar (500 psi) sert au forage DTH, alors que les compresseurs de forage rotatif peuvent atteindre les 56,6 m3/min (2 000 ft3/min) à 8,6 bar (125 psi) ou 73,6 m3/min (2 600 ft3/min) à 7,6 bar (110 psi).

L'injection d'eau avec un réservoir d'une capacité de 1 514 l (400 US gal) est de série sur la MD6310. Elle sert à l'amorçage de trou et à la suppression de la poussière pendant le forage, ce qui en fait un incontournable de l'assistance au forage. Un système d'injection d'eau grand volume est disponible accompagné d'un réservoir supplémentaire pour une capacité totale de 3 785 l (1 000 US gal). Un récupérateur de poussière sèche de 7 200 cfm intégrant des filtres auto-nettoyants et une porte de nettoyage sur la goulotte de poussière est disponible en option. Des rideaux antipoussière statiques présents de série sur les quatre côtés de la machine retiennent les déblais et la poussière. Des dispositifs de levage hydraulique des rideaux antipoussière avant et arrière sont disponibles en option.

Confort et sécurité d'exploitation

La nouvelle cabine FOPS de la MD6310 offre 2,8 m2 (30,1 ft2) de surface au sol et des amortisseurs en caoutchouc pour absorber les vibrations de forage mécaniques. Des commandes par manipulateur pour toutes les fonctions de forage et un double écran tactile couleur de 254 mm (10 in) améliorent la productivité du conducteur. Un système de climatisation (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) monté sur le toit fournit de l'air propre de façon fiable et refroidit ou réchauffe la cabine efficacement, même dans les environnements les plus exigeants.

Plusieurs caméras de forage offrent une vue complète du fonctionnement du râtelier à tiges carrousel/de l'entraînement supérieur ainsi qu'une vue à 360 degrés depuis le siège conducteur pour plus de sécurité. La vitre de la cabine, courant sur toute la longueur, offre une vue dégagée de la plate-forme de forage, tandis que les grandes fenêtres de la cabine entourent le conducteur afin d'améliorer la visibilité de la zone de travail et rendre les mouvements de la machine plus sûrs.

Une nouvelle clé d'arrachage à commande hydraulique à préhension variable, avec des forces de serrage et d'arrachage supplémentaires, permet de changer les tuyaux et les forets depuis l'intérieur de la cabine, sans avoir à les manipuler. Pour une protection supplémentaire, la machine dispose de plus de 40 verrouillages et avertissements conditionnels et de sécurité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur cat.com/drills.

Caterpillar Marine Caterpillar Marine

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés