Pour diffusion en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : octobre 2015
Numéro du communiqué : 328PR15
La nouvelle 303E CR Cat® est conçue pour les utilisateurs qui recherchent productivité et fiabilité dans une conception fonctionnelle, pour un faible coût horaire.
Avec un poids en ordre de marche maximal de 3 530 kg, une largeur de lame de seulement 1 550 mm et un faible rayon qui limite l'encombrement arrière à 127 mm, la Minipelle hydraulique 303E CR Cat est idéale pour travailler efficacement et en toute sécurité sur les chantiers offrant peu d'espace.
Le Moteur C1.3 Cat de 17,5 kW qui équipe le nouveau modèle est économe en carburant et complète le circuit hydraulique à détection de charge pour garantir une utilisation souple et précise.
Le poste de conduite du modèle 303E CR, spacieux et dégagé, intègre des commandes faciles à utiliser. Le tableau de bord lisible et robuste fournit au conducteur toutes les informations de fonctionnement essentielles dont il a besoin.
Tous les postes de conduite, en configuration cabine ou toit, sont certifiés ROPS (Roll Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), TOPS (Tip Over Protective Structure, cadre de protection en cas de renversement) et protection supérieure niveau 1. Par ailleurs, le système d'interverrouillage de Cat empêche les mouvements hydrauliques lorsque la barre de sécurité est relevée, ce qui renforce la sécurité opérationnelle, à l'instar de l'avertisseur de translation, du frein de tourelle automatique et de la ceinture de sécurité à enrouleur, montés de série.
Un système de translation automatique à deux vitesses améliore le rendement global de la machine et facilite son utilisation, tandis qu'un système de ralenti moteur automatique permet de réaliser des économies de carburant et de réduire le niveau sonore.
Le circuit hydraulique de la 303E CR est doté de commandes par manipulateurs asservies demandant peu d'efforts et offrant un contrôle plus précis et plus homogène que les commandes à liaison mécanique. Pour le confort du conducteur, les commandes hydrauliques auxiliaires sont intégrées aux manipulateurs : la 303E CR est prête à employer des outils de travail grâce à un circuit à débit unidirectionnel pour les outils comme les marteaux hydrauliques, et un circuit à débit bidirectionnel pour les outils de travail équipés de vérins ou de moteurs bidirectionnels.
Pour renforcer la productivité et le rendement du conducteur, le godet de la 303E CR peut pivoter sur 200 degrés, ce qui garantit une excellente rétention des matériaux au sommet du cycle de levage lors du chargement des tombereaux et permet de creuser des tranchées à fond plat plus profondes sans avoir à repositionner la machine.
Autre caractéristique illustrant la polyvalence de la 303E CR : la possibilité d'utiliser le godet en configuration de pelle butte. C'est un atout précieux pour des travaux comme l'installation de conduites d'infrastructure réseau, le nettoyage de matériaux à l'intérieur des bennes des tombereaux ou le remplissage d'une trémie à proximité d'un mur. Pour les opérations d'excavation dans les espaces confinés, la flèche déportée de la 303E CR offre une flexibilité accrue.
En outre, un œillet de levage en option sur la timonerie avant offre un point d'attache sécurisé pour les opérations de levage.
La fonction de position libre de la lame de refoulement contribue également à la fonctionnalité de la machine : la lame peut ainsi épouser la configuration du terrain et offrir des finitions de nivellement lisses, ce qui aide à réduire le délai d'exécution pour les utilisateurs peu expérimentés.
Afin d'accroître la polyvalence globale de la 303E CR, une attache rapide mécanique est disponible pour prendre en charge les outils de travail comme les tarières et les marteaux hydrauliques. Par ailleurs, un bras manipulable à l'aide d'une molette est équipé de série. Un accumulateur logé dans le circuit hydraulique auxiliaire assouplit les mouvements hydrauliques, empêche les pics de pression susceptibles d'entraîner des dégâts et évacue la pression par l'intermédiaire du système pilote afin de faciliter les changements d'outil de travail.
Les canalisations auxiliaires sont montées sur la partie basse du bras, à proximité des outils de travail, ce qui évite tout recours à de longs flexibles fragiles pour atteindre ces mêmes outils. Les attaches rapides offrent des raccordements simples et étanches aux outils de travail. En outre, la 303E CR est compatible avec tous les outils de travail des Minipelles hydrauliques 303.5 et 304 Cat de la Série E.
Pour les applications nécessitant une résistance accrue aux débris coupants, des chaînes en acier sont disponibles pour la 303E CR à la place des chaînes classiques en caoutchouc.