Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient et dans la CEI : octobre 2014
Numéro du communiqué : 185PR14
La nouvelle Pelle hydraulique 329D2 Cat® est conçue pour consommer moins de carburant. Avec un poids en ordre de marche de 30 115 kg et une puissance nominale nette (ISO 9249) de 151 kW, la 329D2 est conçue pour permettre une productivité et une polyvalence accrues, des coûts d'exploitation réduits et une fiabilité exceptionnelle. Le Moteur C7.1 Cat respecte des normes d'émissions d'échappement équivalant aux normes EPA Tier 2 des États-Unis, Niveau II de l'Union européenne et Tier 2 de la Chine. Ce moteur est également équipé d'un système de filtration de carburant à trois niveaux pour une protection optimale des composants d'alimentation en carburant. Les fonctions haut de gamme incluent un circuit hydraulique à cumul de pression pour une plus grande efficacité, des structures principales robustes pour une longue durée de vie, une cabine ergonomique pour une productivité accrue et un entretien régulier plus aisé pour des coûts d'exploitation réduits.
Moteur et circuit hydraulique
La conception du Moteur C7.1 Cat a été éprouvée sur le terrain et jouit d'une réputation mondiale pour ses performances élevées et fiables. Un système avancé de filtration du carburant réduit la sensibilité du moteur au carburant de mauvaise qualité et le filtre à air à joint radial comporte un faisceau à double couche pour une capacité de filtration maximale. Un système de commande automatique du régime moteur réduit le nombre de tr/min en l'absence de charge ou sous charge légère pour réduire davantage la consommation de carburant et le mode de puissance élevée fournit une puissance maximale pour les travaux exigeants.
La 329D2 intègre un circuit hydraulique à commande pilote puissant avec deux pompes principales, dotées d'un système à cumul de pression afin d'utiliser l'intégralité de la puissance du moteur pour une efficacité hydraulique maximale. Les vannes de régénération des circuits d'abaissement de la flèche et de rappel du bras accélèrent les cycles, diminuent les besoins en débit hydraulique, économisent le carburant et réduisent les coûts d'exploitation. Les amortisseurs de vérin absorbent les chocs dans les circuits de la flèche et du bras pour protéger les composants hydrauliques et améliorer le confort du conducteur. Des circuits de commande de vanne hydraulique auxiliaire sont disponibles pour optimiser la polyvalence. Les circuits de commande permettent l'utilisation d'outils de travail haute et moyenne pression, tels que les cisailles, les grappins, les marteaux, les broyeurs, les cisailles universelles et les compacteurs à plaque vibrante.
Structures
Selon les régions, la pelle hydraulique est équipée d'un châssis standard, référence 329D2, ou d'un châssis long, référence 329D2 L. Un ensemble de contrepoids de 5,9 tonnes métriques est conçu pour améliorer les performances de levage de charges lourdes avec le châssis long ; les contrepoids sont directement fixés par des boulons au châssis principal pour une rigidité accrue. Les deux châssis sont dotés de composants extra-robustes, de galets inférieurs et chaînes scellés et lubrifiés. La construction caissonnée extra-robuste, en forme de X, résiste aux contraintes de torsion étant donné qu'elle transfère les forces de travail du châssis principal de tourelle aux châssis porteurs massifs formés sous presse. Les soudures de structure sont réalisées à 95 % par des robots, pour une pénétration trois fois supérieure à celle des soudures manuelles.
La 329D2/D2 L peut être équipée d'une des quatre configurations de timonerie avant pour s'adapter à l'application, bien que toutes les configurations ne soient pas proposées dans toutes les régions. La flèche normale standard de 6,15 mètres est adaptée à la plupart des applications d'excavation et de levage. La flèche extra-robuste de 6,15 m est renforcée et conçue pour une utilisation dans des applications difficiles. Les deux flèches disposent de deux options de bras, de 3,2 et de 2,65 mètres. Une flèche pour creusement intensif de 5,55 mètres et son bras de 2,5 mètres délivrent une puissance d'excavation supérieure et permettent l'utilisation d'un plus grand godet. En outre, une timonerie avant super longue portée est dotée d'une flèche de 10,2 mètres et d'un bras de 7,85 mètres. Tous les bras et flèches utilisent une construction caissonnée en acier avec haute résistance à la traction pour offrir une puissance d'excavation optimale.
Les godets Cat pour la Pelle hydraulique 329D2 sont conçus pour correspondre aux capacités de la machine et assurent une production élevée et une consommation de carburant réduite. Les différents types de godets sont les suivants : godets à usage normal pour matériaux modérément abrasifs et à faible impact ; godets extra-robustes pour matériaux mixtes et sols cohésifs ; godets à usage très intensif pour matériaux hautement abrasifs et godets à usage extrême pour les conditions extrêmement abrasives.
Poste de conduite
Dans la cabine sans cadre ROPS, les conducteurs peuvent régler les consoles de manipulateur droite et gauche selon leur préférence, et les manipulateurs à faible effort permettent une commande précise et proportionnelle des fonctions hydrauliques. Un moniteur LCD haute résolution, dont la taille a augmenté de 40 % par rapport aux modèles précédents, est programmable en 42 langues et avertit le conducteur en cas de températures ou de pressions anormales. Le moniteur sert également d'écran pour la caméra de vision arrière en option. Les larges surfaces vitrées améliorent la visibilité à 360° et la climatisation automatique à deux niveaux, ainsi que les sièges mécaniques ou à suspension entièrement réglables offrent un confort de conduite optimal.
Facilité d'entretien et technologie
Les portes de visite sur la tourelle permettent d'accéder facilement et au niveau du sol aux pompes principales, filtre pilote, séparateur d'eau/filtre à carburant, radiateur, refroidisseurs d'huile, refroidisseur d'air d'alimentation et refroidisseur de carburant. Les intervalles de changement des filtres et des liquides sont affichés via le menu principal du moniteur. Un bloc de graissage à distance sur la flèche permet de lubrifier les composants difficiles à atteindre, renforçant la sécurité et assurant ainsi que tous les points de timonerie sont approvisionnés pour diminuer l'usure et prolonger la durée de vie des composants. Les orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile permettent aux techniciens de prélever des échantillons fiables d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement pour analyse.
Dans le but d'offrir une valeur ajoutée au client, la 329D2 peut intégrer les technologies Cat Connect, telles que Product Link™, qui fournit les informations essentielles relatives au fonctionnement de la machine via le logiciel VisionLink®. Ces informations incluent l'emplacement de la machine, le nombre d'heures de fonctionnement, l'utilisation de carburant, le temps d'inactivité et les codes incident. Les technologies Grade, installées en usine, combinent des données de modèle numérique et des dispositifs de guidage en cabine pour aider les conducteurs à atteindre l'objectif de nivellement plus rapidement. De même, le système AccuGrade™, installé par le concessionnaire, offre un affichage facile à lire et fournit aux conducteurs les données de déblai/remblai en temps réel, qu'il s'agisse du guidage de profondeur et de pente pour les surfaces planes et pentues en 2D ou du système de navigation globale par satellite pour des reliefs complexes en 3D. Les technologies Cat Detect combinent des caractéristiques et alertes de sécurité pour améliorer la sécurité sur le chantier.
Contactez votre concessionnaire Cat local pour plus d'informations sur la Pelle hydraulique 329D2, ou visitez le site www.cat.com pour votre région.
# # #
Spécifications de la Pelle hydraulique 329D2 329D2 L |
||
Moteur |
C7.1 Cat |
Plus Moins |
Puissance nette (ISO 9249) |
151 kW |
Plus Moins |
Poids en ordre de marche min. |
27 835 kg** |
Plus Moins |
Poids en ordre de marche max. |
30 375 kg *** |
Plus Moins |
Effort de traction à la barre d'attelage |
248 kN |
Plus Moins |
Pression hydraulique principale |
35 MPa |
Plus Moins |
Débit hydraulique max. |
494 l/min |
Plus Moins |
Champ de profondeur d'excavation max. |
6 740 mm** à 14 620 mm**** |
Plus Moins |
Portée max. au niveau du sol |
9 470 mm** à 18 290 mm*** |
Plus Moins |
** Configuration de flèche normale
** Configuration de flèche extra-robuste (HD)
**** Configuration de flèche super longue portée
Print Media
Download High Resolution Image
Download High Resolution Image
Download High Resolution Image
Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Contacts presse
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Contact
www.cat.com/requestCatinfo