Compacteur de sol 815K Cat conçu pour garantir des performances de compactage optimales et un fonctionnement économique et durable

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Australie et en Nouvelle-Zélande : avril 2016 
Numéro du communiqué : 132PR16

Le nouveau Compacteur de sol 815K Cat®, d'un poids de 49 353 livres et équipé d'un Moteur C7.1 ACERTTM Cat conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final/européennes Stage IV, est conçu pour effectuer des opérations de compactage et de refoulement intensives. Sa conception durable, pensée pour plusieurs cycles de vie, offre une valeur optimale aux clients, avec un fort rendement et un fonctionnement économique. Le groupe motopropulseur Caterpillar intégré assure une grande fiabilité pour cette application difficile, tandis que la conception des roues du 815K garantit des pressions au sol élevées. De plus, le système de contrôle de compactage Cat et les technologies COMPACT Cat disponibles offrent des fonctionnalités de mesure de compactage et de cartographie qui améliorent l'efficacité globale du processus de compactage.

Structures et roues

Le châssis arrière entièrement caissonné du 815K résiste aussi bien aux forces de torsion qu'aux chocs. Les ancrages extra-robustes des vérins de direction dissipent les charges de direction dans le châssis. Le montage des essieux est conçu pour offrir une intégrité structurelle accrue. Cette conception robuste est associée à des matériaux hautement résistants et à un soudage robotisé pour garantir la durabilité et la résistance globale de la machine.

Quatre forces (pression, manipulation, impacts et vibrations) sont associées à la nouvelle disposition en chevron des pointes de roue de damage du 815K pour offrir des résultats de compactage optimaux, conformes aux exigences de masse volumique (en général, Proctor standard de 95 à 100 %) en moins de passes (en marche avant ou en marche arrière), tout en fournissant une traction accrue et une conduite fluide.

Le 815K réalise un compactage de la couche inférieure vers la couche supérieure, et les pointes de roue de damage s'extraient de la couche sans abîmer le sol, laissant la couche supérieure compactée et une surface relativement lisse et ferme. Les engins de transport peuvent maintenir des vitesses élevées sur la surface lors de l'épandage, que le 815K peut effectuer sans assistance, éliminant éventuellement le besoin de machines supplémentaires sur site. Le nombre de machines sur site peut ainsi être revu à la baisse. Chaque roue comporte deux barres de nettoyage avec des pointes réglables en acier trempé.

Technologie de compactage

Disponible sur le 815K, le système de contrôle de compactage Cat utilise la technologie MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine) pour mesurer la résistance au roulement et la relier à la rigidité du sol. Le système MDP fonctionne sur les sols cohésifs et granuleux. Un système de cartographie en 3D en option relie les mesures de compactage à l'emplacement de la machine, offrant ainsi une vue en temps réel graphique de l'avancement et des résultats du compactage.

De plus, les technologies COMPACT Cat disponibles utilisent un système avancé de mesure de compactage, de guidage en cabine et de production de rapports pour vous aider à toujours atteindre vos objectifs de compactage uniformément et en un minimum de passes. Vous économisez ainsi en carburant et en travaux de retouche.

Les technologies LINK Cat, telles que Product Link™, vous fournissent des données de fonctionnement utiles sans fil (par exemple, emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité et codes incident) via l'interface utilisateur en ligne VisionLink® pour vous aider à gérer le parc et à réduire les coûts d'exploitation.

Groupe motopropulseur

Le Moteur C7.1 ACERT Cat du 815K, développant une puissance nette de 248 HP (185 kW), est équipé des technologies Cat innovantes suivantes : un circuit électronique, un processus d'injection, un système de gestion de l'air, un contrôle des émissions, tels que le système de réduction de NOx (oxyde d'azote) Cat et les systèmes de post-traitement avec filtre à particules diesel (DPF, diesel particulate filter) et de réduction catalytique sélective. Le DPF se régénère (élimine la suie accumulée) sans interrompre le cycle de travail. Le circuit de carburant haute pression à rampe commune contribue au rendement énergétique, à l'instar du système de coupure au ralenti automatique du 815K.

La transmission Powershift à trains planétaires 3F/3R Cat utilise la gestion électronique intégrée pour un changement de vitesse en douceur. Le traitement métallurgique des engrenages et les matériaux résistants de qualité supérieure des disques d'embrayage garantissent une longue durée de vie.

Équipements de conduite et sécurité

La cabine confortable et bien équipée du 815K est montée sur silentblocs pour réduire les vibrations et les sons. Un siège à suspension pneumatique Comfort Cat série III offre, quant à lui, un confort accru pour l'utilisateur. La commande de la température est automatique et un circuit sous pression de la cabine utilise de l'air filtré pour maintenir l'environnement de la cabine propre et frais. De grandes vitres offrent une visibilité panoramique, améliorée par une caméra de vision arrière.

Le 815K utilise la commande de direction STIC™ Cat, qui permet une direction à moindre effort grâce à un levier unique et à de simples mouvements latéraux, ainsi qu'une commande de la transmission du bout des doigts. Un système de commande d'équipement électrohydraulique à levier unique offre un positionnement de lame réactif et précis. Pour mieux contrôler la machine, la pédale de gauche sert de frein, de dispositif de neutralisation de la transmission et de dispositif de décélération du moteur. Le dispositif de décélération permet de neutraliser rapidement le régime moteur sélectionné par le biais du verrouillage de l'accélérateur pour ralentir la machine au cours d'une manœuvre.

Facilité d'entretien

L'entretien de routine s'effectue facilement et en toute sécurité depuis le sol ou la plate-forme du 815K. Les points d'entretien sont regroupés, les portes pivotantes des deux côtés du compartiment moteur offre un accès facile aux contrôles d'entretien quotidiens, et les vidanges écologiques permettent d'éviter des déversements. Les jauges de niveau permettent, quant à elles, un contrôle visuel des niveaux de liquide et minimisent la contamination des liquides. Le VIMS™ (Vital Information Management System, système de gestion des informations vitales) Cat fournit des notifications qui permettent de résoudre rapidement les problèmes de fonctionnement éventuels. 

alt alt

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés