Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique (hors Japon et Corée du Sud)
CIS, Amérique du Sud : septembre 2017
Numéro du communiqué : 550PR17
La nouvelle Chargeuse à chaînes 963K Cat ® offre une polyvalence légendaire, ainsi qu'un gain de 10 % à 25 % en matière de rendement énergétique et de performances. Cette nouvelle chargeuse à chaînes affiche également une cabine et des caractéristiques de sécurité remises au goût du jour pour faciliter le travail et améliorer le confort du conducteur.
Un niveau accru de rendement et de productivité pour des coûts réduits
Le modèle 963K est équipé d'un Moteur C7.1 ACERT™ Cat délivrant une puissance nette de 144 kW (193 HP). Le mode Éco réduit automatiquement le régime moteur, tout en maintenant la vitesse au sol sélectionnée lorsque la machine transporte des charges légères. L'action combinée du mode Éco et du moteur plus efficace permet de réduire la consommation de carburant de 10 à 25 % par rapport au modèle 963D. Cette nouvelle chargeuse à chaînes est conforme aux normes sur les émissions des moteurs non routiers Stage III en Chine, ainsi qu'aux normes équivalentes EPA Tier 3 aux États-Unis et Stage IIIA dans l'Union européenne.
La Chargeuse à chaînes 963K garantit une productivité plus élevée grâce au godet type Performance disponible en option, capable de déplacer 5 % de matériau en plus par heure par rapport au godet standard. Pour davantage de polyvalence, il est possible d'équiper la machine d'une attache rapide en option, qui facilite l'utilisation des fourches, godets, etc. des chargeuses sur pneus et autres machines.
Afin d'augmenter la durée de vie lors des opérations de décharge sanitaire ou des tâches des stations de transfert, les configurations pensées spécialement pour le traitement des déchets sont prééquipées en usine de protections et de fonctions de traitement de l'air spéciales.
La Chargeuse à chaînes 963K offre également un équilibre optimal entre motricité, grande hauteur et maniabilité pour les applications de manutention dans les ports et cales de navires. La chargeuse peut être commandée avec des joints et protections montés en usine, ainsi que des points de levage largement espacés. Les équipements spéciaux, tels que les lames de dégrossissage, permettent un balayage efficace des murs de cales de navires, tandis que les godets spéciaux vous permettent de manipuler une grande variété de matériaux.
Des performances améliorées
Le Moteur C7.1 ACERT assure une grande réactivité de la machine en charge. La gestion plus intelligente du groupe motopropulseur offre une plus grande souplesse de réponse de la direction et des équipements, ainsi que des performances de direction améliorées par rapport au précédent modèle. La puissance de la machine est transmise plus efficacement au sol, ce qui se traduit par une plus grande accélération et des temps de cycle plus courts. La machine est dotée d'un circuit hydraulique à détection de charge et de vérins à détection de position qui augmentent sa précision et sa réactivité.
Simplicité d'utilisation
La nouvelle cabine offre un grand confort de conduite grâce au siège à suspension avec commandes et aux accoudoirs réglables, ainsi qu’un système de climatisation amélioré. Le niveau sonore du moteur est plus faible que celui du modèle 963D, ce qui permet au conducteur et aux personnes intervenant sur le chantier de bénéficier d'un environnement plus calme.
Il est possible de commander la machine avec un levier en V ou des pédales, ou bien un manipulateur simple pour contrôler la vitesse et la direction. Les cartographies électrohydrauliques sélectionnables vous permettent de configurer le niveau de réponse de l'équipement sur Fin, Normal ou Grossier en fonction des préférences du conducteur et d'adapter la machine aux applications individuelles. La sécurité du conducteur est également renforcée grâce à l'ajout de poignées et de marchepieds qui facilitent la montée et la descente à l'avant ou à l'arrière des chaînes.
Le modèle 963K confirme aussi sa réputation en matière de facilité d'entretien, grâce à la cabine inclinable et aux points d'accès fonctionnels qui simplifient l'entretien et les réparations. Équipé d'une porte grillagée pivotante et d'un ventilateur rabattable pour faciliter et accélérer le nettoyage, le ventilateur à vitesse variable offre un refroidissement efficace.
Entièrement intégré à votre 963K, le système télématique Product Link™ de Caterpillar vous donne facilement accès aux informations relatives aux performances et à l'état de la machine dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, via l'interface utilisateur VisionLink en ligne : emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes d'incident ou d'anomalie...®
Pour obtenir les caractéristiques et informations complètes de la machine, rendez-vous sur www.cat.com ou contactez votre concessionnaire Cat.