Chargeur à bras télescopique TH3510D Cat de conception compacte, avec nouveau moteur, quatre roues motrices, freins agissant sur les deux essieux et poste de conduite adaptable

Pour diffusion en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la CEI, en Australie et en Nouvelle-Zélande : avril 2016  
Numéro du communiqué : 28PR16

Le nouveau Chargeur à bras télescopique TH3510D Cat® présente une capacité de charge nominale de 3 500 kg (7 716 lbs) et une hauteur de levage maximale de  9 800 mm (32 ft). Compact, il offre une manœuvrabilité sur site optimale et est équipé d'une flèche hydraulique en trois parties, montée sur un pivot bas pour une visibilité panoramique optimale. Ce nouveau modèle allie les composants de chaîne cinématique Cat, éprouvés sur le terrain, à un circuit hydraulique de pompe à engrenages simple et très efficace. Vous bénéficiez ainsi d'une longue durée de vie et de performances fiables sur le long terme, pour des coûts d'exploitation bas.

Le TH3510D utilise un Moteur diesel C3.4B Cat économe en carburant, d'une puissance nominale de 100 HP (75 kW). Il répond aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions. Le Moteur C4.4 ACERT™ Cat, répondant aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 3/Stage IIIA, est également disponible dans les pays où la réglementation est moins stricte.

La transmission Powershift Cat à quatre vitesses entraîne les deux essieux du TH3510D de façon à utiliser en permanence les quatre roues motrices, pour une excellente traction en toutes circonstances. Le différentiel à glissement limité de l'essieu avant améliore également la traction en cas d'humidité. La machine comporte aussi des freins à disques à bain d'huile agissant sur les deux essieux. Le frein de stationnement fonctionne en association avec les freins avant. Le circuit de freinage est conçu pour être performant même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles.

Le poste de conduite du TH3510D est conçu pour être simple et durable. Toutes les fonctions hydrauliques sont commandées par un même manipulateur à levier, doté d'un contacteur F-N-R (Front-Neutral-Rear, marche avant-point mort-marche arrière), ce qui permet de commander simultanément les fonctions de conduite et de flèche. Les contacteurs sont regroupés par fonction, et le nouveau tableau de bord permet de contrôler le rendement de la machine en un coup d'œil. Un moniteur hautes performances, disponible en option, affiche les tableaux de charge et les images de la caméra de vision arrière lorsque celle-ci est activée.  Il peut également être utilisé pour définir les préférences du conducteur et effectuer des vérifications de diagnostic. Le vitrage plat simplifie le remplacement des vitres et le plancher est conçu pour être rapide à nettoyer avec un tuyau flexible.

Pour plus de polyvalence, le TH3510D est équipé de série d'une attache rapide pour chargeuse industrielle (IT, Integrated Toolcarrier) Cat, compatible avec toute la gamme de chargeurs à bras télescopique Cat. Une attache hydraulique est également disponible en option. Le TH3510D propose également d'autres options, notamment des capteurs de marche arrière, un système de pesée de la charge, ainsi qu'un système d'indicateur de gestion de la charge (LMIS, Load Management Indicator System) dans les régions où cela est nécessaire.

Le TH3510D est facile d'entretien : tous les points d'entretien régulier sont accessibles depuis le sol. L'entretien quotidien est limité au contrôle des niveaux de liquide et à un tour d'inspection, ce qui aide à réduire le coût total de propriété.

 

alt alt
TH3510D

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2016 Caterpillar Tous droits réservés