Pour diffusion en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient : août 2014
Numéro du communiqué : 335PR14
Les nouveaux Chargeurs à bras télescopique TH414C GC et TH417C GC Cat® ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des exploitants de parcs en location en matière de faibles coûts d'exploitation, de simplicité d'entretien, de fiabilité, de durée de vie et de facilité d'utilisation. Les nouveaux TH414C GC et TH417C GC présentent des capacités de charge nominale respectives de 3 600 kg et 4 000 kg, ainsi que des hauteurs de levage maximales de 13 850 mm et 17 000 mm. Ils associent construction extra-robuste de la flèche et du châssis, composants du groupe motopropulseur éprouvés sur le terrain, circuit hydraulique robuste et poste de conduite intuitif pour garantir un retour sur investissement maximal.
Les nouveaux modèles GC sont équipés d'un moteur quatre cylindres 3,6 l d'une puissance nominale de 74 kW (99,8 HP). Conçu pour offrir les performances d'un moteur de cylindrée plus importante, le moteur TCD L4 3,6 l offre un haut rendement énergétique pour des coûts d'exploitation réduits. Équipé d'un catalyseur d'oxydation diesel (DOC) sans entretien, le moteur est conforme aux normes européennes Niveau IIIB sur les émissions. Pour les régions où le DOC n'est pas utilisé, le moteur est conforme aux normes européennes Niveau IIIA.
La transmission Powershift 3 AV/3 AR des modèles GC permet un passage des rapports fluide, offrant ainsi au conducteur un contrôle et une rétention de la charge optimaux. Les nouveaux chargeurs à bras télescopique intègrent une transmission à quatre roues motrices permanente et utilisent un différentiel à glissement limité sur l'essieu avant pour assurer une traction optimale dans toutes les conditions de fonctionnement. Le freinage sur deux essieux, assuré par de grands disques de frein à bain d'huile, offre une meilleure puissance d'arrêt et les freins avant font également office de frein de stationnement, permettant ainsi une action efficace et une fiabilité sans faille par rapport à un frein de stationnement externe exposé aux éléments.
Afin de garantir une fiabilité maximale dans les conditions de fonctionnement difficiles, le circuit hydraulique des modèles GC est doté d'une pompe à engrenages robuste et la vanne principale de répartition de débit du circuit permet un contrôle fluide et dynamique de trois opérations simultanées. Toutes les fonctions hydrauliques, y compris l'actionnement du stabilisateur et le circuit hydraulique auxiliaire, sont entièrement proportionnelles et commandées via un manipulateur unique pour un fonctionnement intuitif et une fatigue moindre du conducteur.
Afin d'accroître davantage la polyvalence, les TH414C GC et TH417C GC sont équipés de série d'une attache rapide de type « chargeur industriel », compatible avec les autres modèles de chargeur à bras télescopique Cat et pouvant être adaptée aux tabliers porte-fourches standard ou à déplacement latéral, aux godets normaux GP et pour matériaux légers, aux flèches bombées de 4 mètres et aux crochets de levage.
La flèche est une structure extra-robuste dotée d'une conception de cylindre externe et d'un entraînement par chaîne, qui s'allient pour offrir une vitesse élevée, une excellente capacité de charge à portée maximale et un entretien facilité. Les sections de la flèche se déploient de manière synchronisée, permettant ainsi une charge uniforme des patins d'usure et une durée de service prolongée. Les modèles GC sont également équipés d'un châssis extra-robuste, construit pour une longue durée de vie et doté d'un axe de pivot de flèche abaissé qui améliore la visibilité vers la droite et l'arrière de manière considérable.
Pour optimiser davantage la visibilité à 360° et réduire les dépenses d'exploitation, la cabine GC est équipée de grandes surfaces vitrées plates. Pour améliorer le confort du conducteur, les contacteurs sont regroupés par fonction et le nouveau tableau de bord permet une lecture des commandes en un clin d'œil. La conception des appuis de la porte de la cabine permet un nettoyage facile du plancher de la cabine à l'aide d'un flexible.
Les modèles GC comportent également un système intégré de dissuasion contre le vol. Un code est ainsi nécessaire pour pouvoir démarrer la machine. Une fois activé, le code peut être saisi en toute simplicité grâce aux boutons du manipulateur.
Pour réduire davantage les coûts d'exploitation globaux des nouveaux TH414C GC et TH417C GC, tous les points d'entretien quotidien sont idéalement situés et accessibles au niveau du sol, y compris les orifices de vidange et les filtres.
Spécifications de la machine
|
TH414C GC |
TH417C GC |
PlusMoins |
Norme de stabilité |
EN 1459:1998 Annexe B |
EN 1459:1998 Annexe B |
PlusMoins |
Centre de la charge (mm) |
500 |
500 |
PlusMoins |
Nombre de sections de la flèche |
3 |
4 |
PlusMoins |
Capacité de charge nominale (kg) |
3 600 |
4 000 |
PlusMoins |
Hauteur de levage maxi. - stabilisateurs relevés (mm) |
13 850 |
15 750 |
PlusMoins |
Hauteur de levage maxi. - stabilisateurs abaissés (mm) |
13 850 |
17 000 |
PlusMoins |
Portée avant maxi. (mm) |
8 680 |
12 750 |
PlusMoins |
Charge à hauteur maxi. - stabilisateurs relevés (kg) |
1 500 |
500 |
PlusMoins |
Charge à hauteur maxi. - stabilisateurs abaissés (kg) |
3 000 |
2 500 |
PlusMoins |
Charge à portée maxi. - stabilisateurs relevés (kg) |
100 |
0 |
PlusMoins |
Charge à portée maxi. - stabilisateurs abaissés (kg) |
900 |
500 |
PlusMoins |
Image 1
Image 2
###
Contacts presse
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
Contact
www.cat.com/requestCatinfo