Caterpillar intègre le nouveau compacteur tous usages de la série B à la famille de machines Paving Products

Pour diffusion mondiale : novembre 2013
Numéro du communiqué : 522PR13

Les clients attendent que les produits Cat® Paving Products soient sans cesse améliorés en termes de performance, de productivité, de confort, de sécurité et de facilité d'entretien. L'entreprise a su répondre à ces attentes avec la nouvelle gamme de compacteurs tous usages de la série B.

Les nouveaux CB22B, CB24B, CB24B XT, CB32B, CB34B, CB34B XW, CC24B et CC34B intègrent des améliorations clés, destinées à aider les entreprises à effectuer un compactage plus efficace que jamais. Cette large gamme de modèles apporte une excellente polyvalence pour rivaliser avec la catégorie des modèles compris entre 1,8 mt et 5 mt. Les applications typiques incluent les routes, les pistes cyclables, les cours, la réfection, les parkings, les allées, les centres-villes et les travaux d'accotement.

Le poste de conduite simple avec ses commandes intuitives et son affichage LCD facile à lire constitue un des points forts de ce compacteur. Le compactage efficace est rendu possible grâce à une meilleure visibilité, à des diamètres accrus des cylindres, des systèmes de vibration à fréquence multiple ainsi que des équipements de lestage en option sur certains modèles. Le circuit de pulvérisation d'eau demeure extrêmement fiable et sa grande capacité permet jusqu'à 12 heures de fonctionnement sans remplissage. Les moteurs offrent toute la puissance nécessaire sur les pentes et sont capables de fonctionner en mode Éco pour une consommation de carburant et des niveaux sonores réduits. Cette nouvelle gamme de compacteurs tous usages est conçue pour le marché de la location en offrant un fonctionnement aisé, des composants durables, un espace pour les jambes étendu et des moteurs économes pour des coûts d'exploitation globaux réduits.

Caractéristiques et avantages clés 

Facilité d'utilisation
Le poste de conduite offre un plus grand confort et une meilleure visibilité. Le châssis étroit et la conception ergonomique du capot moteur offrent une bonne visibilité sur les bords du cylindre et à l'avant de la machine. La nouvelle conception du châssis permet également un accès aisé grâce aux poignées idéalement placées et moins hautes sur la plateforme. Le tableau de bord intuitif comprend un affichage LCD rétroéclairé et des contacteurs étanches avec projecteurs à DEL pour une reconnaissance aisée dans des conditions de fonctionnement diverses. Les options de ROPS et de toit peuvent être abaissées pour un transport plus facile ou pour dispenser de l'utilisation d'outils en présence d'obstacles à basse hauteur.

Performances de compactage optimales
Le système de vibration est équipé d'un grand nombre de fréquences et d'une amplitude unique qui contribuent à réduire les niveaux sonores et à augmenter la polyvalence sur le chantier. Les diamètres accrus des cylindres permettent un compactage régulier et efficace, tandis que les pneus arrière lisses sur les modèles CC24B et CC34B assurent le pétrissage pour une finition de revêtement fine. Une capacité de déport du cylindre de 50 mm (2") améliore la commande à proximité de bordures et d'obstacles et offre une plus large couverture. Les options de lestage améliorent la flexibilité et les performances de compactage.

Circuit de pulvérisation d'eau exceptionnel
Le circuit de pulvérisation d'eau intègre un réservoir unique, des modes de pulvérisation variables, un entretien aisé et une triple filtration qui assurent des performances fiables.

Le réservoir d'eau haute capacité offre jusqu'à 12 heures de fonctionnement entre chaque remplissage et est équipé d'un indicateur de niveau trop bas pour plus de commodité. Le point de vidange unique et l'option antigel facilitent l'entretien et offrent une protection pour les climats froids lorsque le circuit n'est pas en cours d'utilisation.

Puissance optimisée
Les nouveaux compacteurs tous usages de la série B sont équipés des Moteurs C1.5 et C2.2. Un modèle C1.5 à turbocompresseur (uniquement disponible en Amérique du Nord) est conforme aux normes américaines de l'EPA Tier 4 Final en matière d'émissions. Dans les autres régions du monde, les moteurs sont conformes aux normes équivalentes aux normes américaines de l'EPA Tier 4 Interim et européennes Niveau IIIA (Remarque : la norme européenne Niveau IIIB en matière d'émissions ne s'applique pas à cette classe de puissance). Les moteurs sont équipés de différents réglages de vitesse et d'un mode Éco, ce qui optimise le rendement énergétique et réduit les niveaux sonores.

Conçu pour la location
Ces nouveaux modèles sont spécialement conçus pour le marché de la location. Le panneau de commande intuitif et la plateforme spacieuse offrent un confort optimal adapté à différents opérateurs. Les composants durables et les moteurs peu gourmands en carburant optimisent le temps productif et réduisent les coûts d'exploitation, tandis que le Product Link permet une surveillance rapprochée pour tenir les propriétaires informés de l'emplacement de la machine et des besoins d'entretien.

Image 1

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

Contacts presse

Représentants Cat auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Infos lecteurs www.cat.com/requestCatinfo

alt alt