Pour diffusion mondiale (sauf Amérique latine): avril 2013
Numéro du communiqué: 132PR13
Puissante, polyvalente et sans encombrement arrière, la Minipelle 301.7D CR s'adapte parfaitement aux espaces de travail restreints. Il s'agit du tout dernier modèle de la large gamme de minipelles Cat®, dotées d'un circuit hydraulique puissant et de dispositifs d'entretien exceptionnels.
Productivité dans les espaces confinés
Le modèle 301.7D CR Cat® à encombrement arrière nul permet de travailler confortablement dans des espaces de travail confinés. Le châssis de tourelle supérieur de la machine peut en outre être déplacé sur toute sa largeur de chaîne. Équipée de série d'un train de roulement extensible, la machine peut accéder à la plupart des zones lorsqu'il est entièrement rétracté à une largeur de 990 mm (3'3"). Lorsqu'il est étendu sur toute sa largeur de travail, à savoir 1 300 mm (4'3"), le train de roulement offre une excellente stabilité, pour des performances d'excavation et de chargement accrues.
La 301.7D CR peut être équipée d'un bras long monté de série ou disponible en option, pour une profondeur d'excavation supplémentaire de 140 mm (5,5"), une hauteur de chargement accrue de 114 mm (4,4") et une augmentation de la portée au niveau du sol de 153 mm (6"). Dans les deux cas, un circuit hydraulique auxiliaire bidirectionnel permet d'utiliser un marteau hydraulique ainsi qu'un outil bidirectionnel, tel qu'une tarière. Le manipulateur gauche est doté d'une commande à roulette proportionnelle servant à actionner la deuxième fonction hydraulique en option. Cette option inclut un interrupteur permettant au conducteur de modifier le débit hydraulique auxiliaire afin de l'adapter aux différents outils de travail.
Les deux vitesses de translation permettent au conducteur de choisir une force de traction plus importante ou bien une vitesse de translation sur site plus élevée.
Hautes performances
La 301.7D CR est équipée d'un moteur puissant de 17,8 kW sous-évalué à 13,2 kW, qui assure un fonctionnement souple et économe en carburant, avec un couple élevé pour toutes les tâches d'excavation et de chargement ainsi que les applications avec des outils de travail. La pompe à cylindrée variable et le distributeur principal de répartition du débit offrent un fonctionnement souple et sans effort. Un contrepoids supplémentaire en option améliore encore davantage les performances, en particulier lors de l'utilisation du bras long avec des outils de travail lourds.
Functioneel ontwerp
Le modèle 301.7D CR est doté de deux supports de levage robustes sur le toit de la cabine, permettant de déplacer la machine facilement et rapidement.
Entretien périodique facile
Les panneaux robustes en acier sur charnières amovibles facilitent l'accès pour un entretien périodique ou plus approfondi. Les intervalles de vidange d'huile moteur sont portés à 500 heures et la vidange de l'huile hydraulique passe à 3 000 heures, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les charges d'exploitation. Un orifice de prélèvement de liquide hydraulique S.O.SSM Cat permet d'évaluer régulièrement et avec précision l'état du liquide pendant sa durée de vie.
301.7D CR
Puissance nette | 13,2kW (17,9 hp) | More Less |
Poids de transport | 1 610 kg (3 550 lbs) | More Less |
Poids en ordre de marche | 1 690 kg (3 726 lbs) | More Less |
Vitesses de translation | 2,8 km/h (1,74 mph), 5,6 km/h (3,48 mph) |
More Less |
Largeur | 990/1300 mm (3' 3"/4' 3") | More Less |
Profondeur d'excavation avec bras standard | 2 321 mm (7' 7") | More Less |
Hauteur de vidage (max.) | 2 441 mm (8' 0") | More Less |
Pour en savoir plus sur la Minipelle hydraulique 301.7D CR Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou rendez-vous sur www.cat.com
Image 1
Image 2
# # #
Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Infos presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com
Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo