306.5

Caterpillar lance la minipelle hydraulique de nouvelle génération Cat® 306.5

Le nouveau modèle vient agrandir la gamme des minipelles hydrauliques, proposant au passage des performances inégalées sur le marché.

Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, Eurasie : mars 2020  
Numéro de communiqué : 220PR20

La nouvelle minipelle hydraulique Cat® 306.5 marque l'arrivée de Caterpillar sur le segment des modèles de 6 tonnes en Afrique, Moyen-Orient, Eurasie. Conçue dans l'optique d'améliorer l'expérience client, la minipelle 306.5 vise à surpasser les attentes des clients grâce à des performances élevées, à l'amélioration de l'expérience du conducteur et à la simplification de l'entretien avec des intervalles d'entretien étendus. Dotée en standard de caractéristiques exclusives comme la direction de bras et un écran LCD de nouvelle génération, cette minipelle offre une grande valeur aux clients et renforce la polyvalence avec des performances inégalées sur le marché.

La nouvelle minipelle hydraulique est dotée de structures principales extra-robustes, d'un moteur économe en carburant, d'un circuit hydraulique à détection de charge, d'une cabine spacieuse, étanche et pressurisée, et d'un système exclusif de direction de bras Cat. Elle partage avec l'ensemble de la gamme de minipelles Cat de nouvelle génération la disposition des commandes et des composants, afin de simplifier l'apprentissage, d'accélérer la prise en main et de réduire les coûts de possession/d'exploitation. 

Le modèle 306.5 offre une profondeur d'excavation maximale de 3 902 mm (153,6 in) et un poids en ordre de marche de 6 175 kg (13,614 lb). Conçue avec une flèche fixe, cette minipelle hydraulique nouvelle génération a un encombrement arrière à rayon standard de 1 585 mm (62,4 in) avec contrepoids pour stabiliser.

Une nouvelle référence en matière de levage

Capable de grandes performances pour une minipelle, la nouvelle Cat 306 assure des performances de levage atteignant 3 555 kg (7 839 lb) pour un rayon de 3 m (9,8 ft). Le couple d'orientation en montée a été amélioré et les temps de cycle augmentés au profit d'une productivité et d'une efficacité accrues.

Le circuit hydraulique de détection de charge et d'économie de carburant de la machine équipé d'une pompe à pistons de cylindrée variable, à commande électronique, génère un débit d'huile hydraulique de 104 l/min (27.4 us gal/min). Sa capacité hydraulique permet des performances de translation plus élevées et une force d'excavation supérieure à celle de modèles concurrents.

Le moteur Cat C2.4 turbo diesel d'une puissance de 34,9 kW (46,8 CV) entraîne la nouvelle pelle hydraulique 306.5. De conception dense, mais puissante ce moteur offre des performances homogènes sur une large plage de régimes. Les fonctions automatiques de réglage du ralenti et d'arrêt du moteur permettent de réduire la consommation de carburant.

Efficacité d'exploitation

La conception de la minipelle hydraulique 306.5 de nouvelle génération fait la part belle au confort, à la sécurité et à l'aspect pratique pour le conducteur. Sa cabine étanche et pressurisée réduit les niveaux sonores à l'intérieur de l'habitacle à 72 dB (A). Elle est chauffée et dispose d'un circuit de climatisation amélioré pour accentuer le confort du conducteur, quelle que soit la température extérieure. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS), le cadre de protection en cas de renversement (TOPS) et la protection supérieure de la cabine forment conjointement un environnement de travail sûr pour le conducteur.

Offrant la possibilité de paramétrer des préférences de fonctionnement personnelles, le moniteur LCD de nouvelle génération facilite la lecture des informations concernant la machine. Il comporte un cadran de réglage pour la navigation et le mode Bluetooth® .L'écran couleur fournit au conducteur des informations essentielles sur le fonctionnement, comme le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement, le compteur d'entretien, le paramétrage des performances et de la machine, ainsi que la surveillance du bon état de la machine et des entretiens.  

D'une simple pression sur un bouton, le conducteur peut transférer les commandes de direction habituelles pilotées par manette/pédale vers le système exclusif Cat de bras de direction fourni de série. Le bras de direction confère au conducteur un meilleur contrôle pour plus de confort et de simplicité lors des sessions de travail. La nouvelle fonction de régulation de vitesse fournit une meilleure ergonomie et moins de fatigue lors de trajets longs. Pour encore plus de commodité, le sélecteur intuitif de grille de commande permet au conducteur de choisir le déplacement préféré du manipulateur pour mieux maîtriser la minipelle hydraulique 306.5 CR.

Dotée d'un grand débattement, d'un fonctionnement au-dessus et au-dessous du niveau du sol et d'une fonction de position libre, la lame de la machine traite efficacement les matériaux en vrac dans les applications de remblayage et de nivellement. Cela optimise la capacité de la pelle avant de la machine qui offre la précision supplémentaire requise pour creuser autour des équipements de services publics.

Entretien amélioré, coûts réduits

La minipelle hydraulique 306.5 de nouvelle génération partage des composants communs avec des modèles de la gamme de minipelles Cat afin de baisser les coûts de réparation, de réduire le temps d'entretien et de diminuer le stock de pièces de réparation. Les structures principales de la machine (châssis supérieur et inférieur, châssis porteur, flèche et bras) sont modélisées d'après les pelles hydrauliques Cat de plus grande taille pour une longue durée de vie. Les panneaux latéraux plats et robustes, encastrés pour éviter les dommages sur le terrain, sont synonymes de longévité accrue. De plus, leur remplacement s'avère rapide et facile pour réduire les coûts de possession et d'exploitation.

Les points d'entretien sont facilement accessibles depuis le sol et contribuent à la sécurité de l'opérateur. Les intervalles de graissage inégalés sur le marché permettent d'écourter la routine d'entretien quotidienne. La minipelle hydraulique peut donc reprendre plus rapidement son travail. La durée étendue de service des filtres signifie que la minipelle hydraulique 306.5 passe moins de temps à l'atelier pour les entretiens périodiques.

Pour plus d'informations sur la nouvelle minipelle hydraulique 306.5 Cat de nouvelle génération, consultez votre concessionnaire ou visitez le site www.cat.com

Spécifications produit pour la 306.5

Moteur

C2.4 turbo Cat

 

Puissance nette en kW

34.9

 

Poids en ordre de marche, cabine (kg)

6 175

 

Encombrement arrière

Standard

 

Profondeur d'excavation, standard, mm

3 902

 

# # #

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2020 Caterpillar. Tous droits réservés.

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Amériques

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations
www.cat.com/requestCatinfo