Pour publication en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Eurasie, Asie-Pacifique (à l'exception de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud) : août 2019
Numéro de communiqué : 668PR19
Caterpillar annonce la sortie de 16 nouveaux modèles de chargeur compact rigide (SSL) et chargeuse à chaînes compacte (CTL) Cat® série D3. Ces nouvelles machines assoient la réputation des séries D et D2 en matière de qualité, de confort et de performance, offrent des améliorations pour l'opérateur ainsi qu'une meilleure stabilité de la chargeuse à chaînes. Une première dans le secteur : les modèles de série D3 prennent également en charge une gamme de nouveaux équipements intelligents. Cette technologie de machines de pointe reconnaît certains équipements et adapte les commandes ainsi que les informations utilisateur pour faire correspondre l'outil à la tâche.
Optimisation pour l'opérateur
Grâce à l'ouverture plus large de la porte de la cabine fermée des nouvelles chargeuses de série D3, il est plus aisé d'en sortir et de monter à bord. En outre, la distance entre les leviers de manipulateurs a augmenté de 76 mm (3 pouces), offrant un espace supplémentaire pour l'opérateur à l'intérieur de la cabine et donc plus de confort.
Élévation des normes des chargeuses à chaînes compactes
Les nouvelles CTL Cat série D3 offrent une meilleure stabilité lors de la manipulation de charges lourdes, d'opération de nivellement ou de chargement de camions. Les modifications apportées au châssis du train de roulement et aux essieux de torsion réduisent le tangage et le basculement des machines, tout en offrant un confort de conduite supérieur.
Toutes les CTL Cat série D3 possèdent une translation standard à deux vitesses permettant d'améliorer les performances sur le chantier. Ces machines sont destinées à fournir des couples élevés pour d'excellentes performances d'excavation ainsi que des déplacements à vitesse maximale élevée. Les chargeuses 279D3 et 289D3 Cat sont puissantes, affichant une vitesse au sol de 13,6 km/h (8,4 mph), soit une augmentation de 20 % par rapport à leurs homologues de la série D. Les modèles 239D3 et 249D3 Cat sont maintenant construits de série avec une transmission à deux vitesses et non plus avec une seule vitesse, augmentant la vitesse de déplacement de 9 % et alignant ces modèles sur les autres gammes de modèles CTL équipées de deux vitesses.
Commande avancée
Les modèles SSL et CTL Cat série D3 offrent une technologie intelligente qui inaugure un meilleur niveau d'intégration entre la machine et les nouveaux équipements intelligents. Cette technologie de fixation avancée permettra aux modèles SSL et CTL Cat série D3 de reconnaître automatiquement les équipements intelligents et de convertir les commandes de la machine pour s'aligner sur les besoins opérationnels et les besoins en information de l'équipement ainsi reconnu.
Les SSL et CTL Cat offrent des fonctions de commande avancée qui incluent le retour en position d'excavation et le positionneur d'outils de travail afin d'aider les opérateurs dans les tâches répétitives comme le nivellement, l'excavation ou le chargement. Ces éléments sont maintenant regroupés avec la fonction de mise à niveau automatique bidirectionnelle de sorte que davantage d'opérateurs seront en mesure de profiter de ces fonctionnalités qui automatisent les fonctions de la machine, ces tâches pouvant être accomplies avec moins d'interaction utilisateur et moins d'expertise.
Solution segment hautes performances
Parallèlement au lancement de la série D3, le modèle de performance XHP précédent utilisé sur les modèles 272 et 299 a été remplacé par un badge XE. Les modèles 272D3 XE et 299D3 XE représentent la technologie la plus performante et la plus avancée disponible pour les clients dans la gamme SSL et CTL Cat.
Pour plus d'informations sur les nouvelles SSL et CTL Cat série D3, consultez votre concessionnaire Cat local ou www.cat.com.
|
226D3 |
232D3 |
236D3 |
242D3 |
---|---|---|---|---|
Moteur |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Puissance brute, hp (kW) |
67.1 (50.1) |
67.1 (50.1) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
5849 (2 653) |
6514 (2 955) |
6567 (2 979) |
7138 (3 238) |
ROC* @ 50 %, lb (kg) |
1550 (705) |
1900 (865) |
1800 (820) |
2200 (1 000) |
|
246D3 |
262D3 |
272D3 |
272D3 XE |
---|---|---|---|---|
Moteur |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.8 DIT |
Cat C3.8 DIT |
Puissance brute, hp (kW) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
98 (73) |
110 (82) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
7478 (3 392) |
8296 (3 763) |
9133 (4 143) |
9573 (4 342) |
ROC* @ 50 %, lb (kg) |
2200 (1 000) |
2700 (1 225) |
3450 (1 570) |
3700 (1 680) |
|
239D3 |
249D3 |
257D3 |
259D3 |
---|---|---|---|---|
Moteur |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C2.2 CRDI |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Puissance brute, hp (kW) |
67.1 (50.1) |
67.1 (50.1) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
7434 (3 372) |
7831 (3 552) |
8094 (3 672) |
8987 (4 076) |
ROC* @ 50 %, lb (kg) |
2185 (995) |
2485 (1 130) |
2570 (1 170) |
2870 (1 305) |
|
279D3 |
289D3 |
299D3 |
299D3 XE |
---|---|---|---|---|
Moteur |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.3B DIT |
Cat C3.8 DIT |
Cat C3.8 DIT |
Puissance brute, hp (kW) |
74.3 (55.4) |
74.3 (55.4) |
98 (73) |
110 (82) |
Poids en ordre de marche, lb (kg) |
10095 (4 579) |
10688 (4 848) |
11464 (5 200) |
11756 (5 333) |
ROC* @ 50 %, lb (kg) |
3170 (1 445) |
4130 (1 880) |
4970 (2 255) |
5085 (2 315) |
*Capacité de fonctionnement nominale
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2019 Caterpillar. Tous droits réservés.
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |