Dans le cadre du salon bauma 2016 de Munich, Caterpillar présentera plus de 60 produits, ainsi que des technologies avancées favorisant l'efficacité et la productivité des clients

Pour publication à l'échelle mondiale : janvier 2016
Numéro du communiqué : 13PR16

Le salon bauma 2016 accueillera le concessionnaire allemand Zeppelin Baumaschinen GmbH et Caterpillar. Sur une surface de plus de 8 200 m², ces derniers présenteront tout un éventail de technologies, d'équipements et de services déclinés autour du thème « Built for It », avec des solutions de sécurité, de productivité et de gestion des équipements. Cet événement sera également l'occasion de découvrir plus de 60 produits Cat®, une large gamme d'outils de travail et une palette de services de concessionnaires, tous pensés pour favoriser la réussite des clients.

L'innovation de Cat et l'expertise des concessionnaires seront largement mises en avant dans le pavillon principal, hall B6. La partie centrale de ce stand se focalisera sur les éléments suivants :

- Cat Connect, une technologie matérielle ou logicielle de base pouvant être installée en usine ou par le concessionnaire, destinée à l'équipement Cat ou concurrent. Outre sa capacité à effectuer toute une série de tâches, elle permet aux clients d'obtenir des informations grâce auxquelles ils pourront améliorer leurs opérations. Parmi les technologies de construction spécifiques présentées figureront : LINK, qui collecte des données essentielles sur les performances et l'état de la machine et les publie sur Internet pour faciliter les prises de décision ; GRADE et COMPACT, deux solutions de productivité qui permettent aux conducteurs de déplacer des matériaux de façon plus rapide, plus précise et en moins de passes ; et PAYLOAD, un système embarqué pour les camions et les outils de chargement, qui offre une efficacité accrue, des cycles plus courts et des coûts par tonne réduits.  

- Cat 360° Advantage, un engagement commun à Caterpillar et aux concessionnaires Cat, visant à offrir aux clients une expertise poussée, des équipements axés sur les technologies et des services d'assistance pour surmonter les difficultés liées aux chantiers.

-  Leverage Every Litre, une initiative éducative englobant des outils, des conseils et des ressources en vue d'aider les clients Cat à rentabiliser au mieux chaque litre de carburant consommé.

-  Des services après-vente qui protègent les investissements des clients en matière d'équipement et en optimisent la valeur.

Des dizaines de machines seront présentées, toutes équipées de technologies Cat améliorant la sécurité, l'efficacité et la réussite des clients, et destinées aux secteurs de la construction, de l'industrie, de l'exploitation minière et forestière, et du traitement des déchets. Les machines ci-dessous figurent parmi celles exposées :

-  Les Pelles hydrauliques 336F LN XE et 352F L XE sont dotées d'un circuit hydraulique intelligent et exclusif qui améliore considérablement le rendement énergétique. Elles bénéficient en outre des technologies GRADE et PAYLOAD Cat standard, pour une efficacité accrue et des coûts réduits.

-  Les nouvelles Pelles hydrauliques 323F, équipées de la technologie Cat GRADE standard avec Assist, offrent un gain de temps, ainsi qu'une réduction des coûts et de la consommation de carburant. La toute nouvelle fonctionnalité Assist automatise les mouvements de la flèche et du godet, limitant ainsi les interventions du conducteur.    Les travaux sont ainsi effectués plus rapidement et le résultat est de meilleure qualité.

-  La Pelle hydraulique 340F longue portée est équipée d'un circuit hydraulique haute efficacité permettant d'améliorer les capacités d'excavation et de levage à des distances plus longues.

-  La Chargeuse sur pneus 966M XE est dotée d'un groupe motopropulseur de conception avancée et bénéficie d'une intégration poussée des circuits, qui offrent une efficacité accrue et des coûts totaux réduits.

-  Le Tracteur D6N intègre la technologie Cat GRADE avec Slope Assist, la toute dernière technologie Cat Connect pour tracteurs. Il assure de façon efficace et économique une large gamme de travaux de refoulement, de la première coupe au nivellement de finition.

-  Le Chargeur tout-terrain 299D2 XHP est désormais doté de chenilles en acier pour élargir sa plage d'applications.

-  La Chargeuse sur pneus compacte 918M répond aux normes européennes Stage IV et américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Elle peut être équipée d'un circuit auxiliaire haut débit, permettant ainsi l'utilisation de nouveaux outils de travail pour des tâches agricoles, d'enlèvement des déchets et de déneigement.

-  Le Chargeur à bras télescopique TH3510D, avec ses 3,5 t et sa portée de 10 m, introduit une nouvelle catégorie dans la gamme actuelle.

Trois nouveaux finisseurs seront présentés dans le cadre du salon : l'AP300F, l'AP355F et l'AP555F. Dotés d'une technologie intuitive et accessible, ils bénéficient en outre d'un système de table à chauffage rapide, qui améliore la productivité et réduit les temps d'inactivité des équipes. Leurs moteurs répondent aux normes européennes Stage IV et américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions. Le nouveau Compacteur vibrant à cylindre CD54B, offrant des avancées technologiques pour le conducteur, sera également exposé.

La nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6015B, spécialement conçue pour l'exploitation minière, sera présentée dans la partie du salon consacrée au secteur minier. Avec sa vitesse et sa puissance de pointe, elle est optimisée pour charger les Tombereaux 773, 775 et 777 Cat en respectivement quatre, cinq et sept passes.

Des moteurs industriels répondant aux normes européennes Stage IV/américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions seront exposés à différents endroits. Le Moteur C7.1 ACERT™, d'une puissance pouvant atteindre 225 bkW, sera exposé dans le hall 6. D'autres systèmes de production d'énergie Cat seront exposés dans le hall 4.

Autres points à ne pas manquer : la démonstration d'outils de travail soulignant la polyvalence des machines Cat, la présentation des options Cat Financial de financement souple et de protection étendue, ainsi que de nouvelles informations sur les solutions de location Cat et l'équipement Cat Certified Used proposé par le réseau de concessionnaires Cat.  

Documents à imprimer

Placeholder image

Télécharger l'image en haute résolution
D6

Placeholder image

Télécharger l'image en haute résolution
918M

Placeholder image

Télécharger l'image en haute résolution
AP300F

alt alt
Tracteur à chaînes D6 avec technologie GRADE Cat et fonctionnalité Slope Assist

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.


 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly :   Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_m@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

 

Contact

 

www.cat.com/requestCatinfo