Pour diffusion en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande : juin 2019
Numéro de communiqué : 406PR19
La nouvelle chargeuse sur pneus compacte 920K, avec une puissance nominale nette de 74 kW (99 chevaux), présente des améliorations significatives qui contribuent à améliorer la productivité, la polyvalence, le confort et la sécurité du conducteur tout en facilitant l'entretien. De nouvelles fonctionnalités permettent à l'utilisateur d'adapter le rendement de la machine en fonction de ses préférences personnelles, pour une meilleure efficacité opérationnelle. Les différentes options de système hydraulique auxiliaire développent l'utilisation des outils de travail pour une plus grande utilité.
Moteur et rendement énergétique
Conforme aux niveaux d'émission américain, Tier 3, et européen, Stage IIIA, le moteur C4.4 Cat® de la 920K est conçu pour offrir un rendement énergétique optimal. Le C4.4 permet aux utilisateurs de choisir entre les modes de puissance Eco ou Standard. En mode Eco, le moteur économise du carburant en limitant sa vitesse de fonctionnement (1 925 tr/min). Le mode Standard, quant à lui, fait fonctionner le moteur à une vitesse de 2 350 tr/min, afin d'optimiser le couple des roues et la puissance hydraulique dans les deux plages de transmission dans des conditions difficiles.
La 920K intègre également un système de gestion intelligente de l'énergie, qui allie performance et rendement énergétique, en augmentant la puissance lorsque cela s'avère nécessaire (lors d'un déplacement en côte par exemple). Le réglage de la puissance à la demande permet d'optimiser la productivité et la vitesse de fonctionnement des équipements hydrauliques sous charge. Les fonctions d'économie de carburant incluent un ventilateur de refroidissement à la demande qui accélère le préchauffage de la machine et améliore l'insonorisation, tout en empêchant la surchauffe dans les climats chauds.
Poste de conduite pensé pour l'efficacité
La cabine de luxe de la 920K est dotée de deux portières latérales, d'un manipulateur électrohydraulique nécessitant peu d'efforts, de pédales suspendues, d'un volant inclinable et d'un siège à suspension pneumatique. Permettant de contrôler les fonctions de chargement à l'aide d'un seul levier, le manipulateur intègre également des commandes à gâchette de blocage du différentiel et de transmission. Il inclut aussi des commandes pour deux (ou trois) systèmes hydrauliques, y compris un contrôle proportionnel des circuits auxiliaires.
Le grand moniteur LCD de l'affichage principal standard fournit des informations pertinentes sur le fonctionnement, accessibles en un coup d'œil grâce à un écran rétro-éclairé facile à lire. Des jauges dans le bloc d'affichage indiquent les niveaux de liquide et la température des composants. Une caméra de recul en option avec un moniteur situé dans la cabine offre une visibilité arrière accrue. La commande antitangage disponible utilise les cylindres de la chargeuse pour amortir les à-coups, garantissant ainsi à l'utilisateur une conduite plus confortable et moins fatigante, ainsi qu'une meilleure rétention des matériaux.
Des fonctions de contrôle intégrées (dont certaines sont uniquement disponibles avec l'ensemble pour déplacement sur route et charge) améliorent considérablement l'efficacité opérationnelle et la sécurité. La fonctionnalité d'approche modulée permet d'utiliser la première moitié de la course de la pédale de frein pour contrôler la vitesse au sol indépendamment de la vitesse du moteur, fournissant des performances hydrauliques optimales aux vitesses les plus adaptées aux conditions. La commande d'approche lente, gérée par un bouton sur la console de droite, permet également de contrôler la vitesse au sol indépendamment de la vitesse du moteur.
Le système de réponse des équipements propose trois paramètres réglables de performance de chargement, permettant aux utilisateurs d'adapter la réactivité de la chargeuse selon l'application. Un système de réponse de changement de direction (trois paramètres) ajuste la vitesse du changement de la transmission entre la translation avant et arrière, en fonction des préférences et des conditions. La commande d'effort à la jante (trois paramètres : 60, 80 et 100 %) permet aux utilisateurs de moduler l'alimentation des roues, selon les applications et les conditions du sol, réduisant ainsi le patinage des roues pour une adhérence optimale.
Grâce au système de rappel automatique à l'angle de cavage, les utilisateurs peuvent repositionner automatiquement la timonerie pour le prochain cycle, simplement en déplaçant le manipulateur en position flèche abaissée. La fonction de limiteur de levage stoppe les bras de la chargeuse à un poids déterminé lorsque le manipulateur est en position flèche levée. Les deux systèmes sont réglables en appuyant sur un bouton de la cabine. La fonction de position libre du godet permet à l'outil de travail de suivre le contour du sol pour une finition de bonne qualité.
Performance et polyvalence
La 920K est conçue pour des charges d'équilibre élevées, offrant une stabilité accrue lors de la manipulation de charges lourdes et de grands outils de travail. La 920K est équipée d'une timonerie de chargeuse en Z optimisée Cat, conçue pour égaler la fonctionnalité de levage parallèle d'une timonerie IT (Integrated Tool Carrier™), ainsi que la force d'arrachage et la capacité d'excavation robuste d'une timonerie en Z classique.
La 920K a été spécifiquement pensée pour gérer efficacement toute une gamme d'outils de travail, pour une polyvalence considérablement accrue. Les options d'attache rapide (notamment l'attache rapide de chargeuse industrielle) et les raccords à visser simplifient les changements d'outil. L'attache IT est compatible avec les anciens outils de travail Cat et est conçue pour fonctionner avec un éventail complet d'équipements, notamment avec les godets de série Performance Cat, les fourches à palettes, les souffleuses à neige et les balais. Son système hydraulique peut être configuré pour plusieurs soupapes afin de s'adapter à un grand nombre d'outils de travail hydromécaniques. Un système auxiliaire équipé d'un troisième distributeur offre un contrôle proportionnel avec un contacteur roulant dans le manipulateur.
Électronique
La série 920K sera bientôt équipée du système télématique Cat (Product Link™), mais le système sera proposé en option à la première production. Product Link fournit un flux constant d'informations sans fil accessibles en ligne via l'interface VisionLink®. L'option mobile 4G PL243 sera disponible ultérieurement. La fonctionnalité antivol de télématique et le clavier de sécurité en option (qui permet de protéger le démarrage du moteur par mot de passe) contribuent à garantir une sécurité optimale de la machine.
Moteur | Cat C4.4 |
Puissance nette (ISO 9249) | 74 kW (99 hp) |
Poids en ordre de marche | 8 630 kg (19,019 lb) |
Débit hydraulique de la 3e vanne – L/min (gpm) | 90 L/min (24 gpm) |
Capacité du godet (ASS. série Performance) | 1,6 à 1,9 m3 (2,1 à 2,5 yd3) |
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi | 5 630 kg (12,409 lb) |
Vitesse max. de translation | 40 km/h (25 mph) |
* Les caractéristiques indiquées correspondent à celles d'une machine équipée d'un godet normal GP à claveter de 1,6 m3, de lames de coupe à fixation par boulonnage, de contrepoids standard, d'un conducteur de 80 kg (176 lb) et de pneus 17,5 -25 (L3) HRL Goodyear.
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2019 Caterpillar. Tous droits réservés.
Contact presse | Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Amériques Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations | www.cat.com/requestCatinfo |