Pour diffusion mondiale : avril 2013
Numéro du communiqué: 172PR13
Le lancement de la nouvelle 988K Cat®, qui représente la septième génération de Chargeuses sur pneus 988, célèbre 50 années de performances en matière de fiabilité et de rentabilité au service des clients du monde entier. Conçue comme un outil de chargement optimal pour les tombereaux de chantier et d'exploitation minière Cat, la 988K présente une timonerie de chargeuse remodelée, des configurations de moteur internationales, des modifications de la chaîne cinématique, une cabine redessinée et des améliorations en matière de sécurité et de facilité d'entretien. La 988K s'appuie sur les fonctions haut de gamme des modèles précédents et fait office de nouvelle référence synonyme de valeur ajoutée pour nos clients.
Caterpillar annonce le lancement et la présentation de la nouvelle 988K au salon bauma en Allemagne. Toutefois, la chargeuse ne sera pas commercialisée avant le mois d'août de cette année.
La 988K est équipée d'un Moteur C18 Cat avec technologie ACERT™ disponible en version Tier 4 Final/Niveau IV (doté d'un système de réduction catalytique sélective afin de contrôler les émissions d'oxyde d'azote), ainsi qu'en version Tier 2/Niveau II pour les régions disposant d'une réglementation moins stricte. La régulation électronique du carburant garantit des performances et une réactivité de l'accélérateur optimales, améliorant ainsi le rendement énergétique de 20 % par rapport à la 988H. Des économies de carburant supplémentaires peuvent être réalisées grâce au mode ECO de la 988K (accélération à la demande), au système de coupure de ralenti du moteur et au système de rétrogradation/reprise au ralenti du moteur. Un rendement énergétique amélioré et des émissions plus faibles réduisent considérablement l'empreinte carbone.
La timonerie de chargeuse en Z optimisée brevetée remplace la flèche unique de la 988H et décuple la polyvalence de la 988K dans les petites carrières et les applications souterraines. Le nouveau modèle inclut des bras de manutention en acier résistants pour une configuration standard ou à grande hauteur de levage. De plus, la hauteur de la machine est réduite en position de levage maximum et la hauteur de vidage est augmentée. Pour une maniabilité accrue, la longueur de la machine a également été réduite. La nouvelle timonerie comprend également des godets type Performance Cat robustes et conçus avec précision dans le but d'améliorer le potentiel de production.
Le convertisseur de couple à embrayage de modulation exclusif Cat utilise un embrayage à verrouillage assurant un entraînement direct afin de réaliser des économies de carburant, de réduire les temps de cycle et de réduire la chaleur dans les applications de chargement et de transport. Le système permet aux conducteurs d'équilibrer l'effort à la jante et la puissance hydraulique pour une efficacité de chargement optimale. En outre, la commande de ralentisseur automatique (Automatic Retarding Control, ARC) utilise le frein à compression en option afin de maintenir la vitesse en descente souhaitée et de réduire l'usure des freins de manœuvre. Le circuit hydraulique à commande de débit positif utilise une pompe à commande électronique et à cylindrée variable pour répartir précisément le débit d'huile en fonction du mouvement du levier de commande.
Le tout nouveau poste de conduite inclut le système de gestion des informations vitales (VIMS) Cat de nouvelle génération, qui offre des fonctionnalités étendues comme des données de consommation de carburant en temps réel et de rendement énergétique (matériaux chargés par unité de carburant), grâce à un écran tactile interactif. Les niveaux sonores à l'intérieur de la cabine sont considérablement réduits - 71,1 dB(A) contre 74,2 dB(A) pour la 988H, et le système de contrôle de la température de la cabine est automatique et varie en permanence. Le siège Comfort Cat III dispose de commandes intégrées pour un confort d'utilisation optimal. Les commandes de transmission intégrées au levier de commande de direction STIC facilitent l'utilisation de la commande de translation.
Pour une sécurité accrue, un tableau à distance abrite un contacteur d'éclairage d'échelle, un contacteur d'arrêt du moteur et des systèmes de verrouillage de la transmission et du démarreur. Un second panneau offre un accès pratique au coupe-batterie et une prise de démarrage par câbles volants. Une caméra de vision arrière diffuse des images précises via le moniteur embarqué. Les points d'entretien régulier, y compris les prises de pression hydraulique et les orifices de prélèvement d'échantillons d'huile, sont facilement accessibles.
Le système de pesée de la charge utile et le système de détection d'objets Cat figurent parmi les options disponibles pour la 988K. Ce dernier exploite le système de caméra vidéo Cat à l'aide de radars et d'un logiciel en cabine permettant de prévenir le conducteur lorsqu'un objet est détecté dans la zone couverte par les radars. D'autres options sont également disponibles, comme un bloc de refroidissement de l'essieu intégré, une commande antitangage, un dispositif de remplissage rapide de carburant, un système de lubrification automatique, un distributeur à trois tiroirs, un dispositif de vidange d'huile rapide, un éclairage à DEL, un ensemble de démarrage à froid et le puissant système télématique Product Link de Cat.
Specificaties van de 988K-wiellader, standaardhefbereik
Moteur | C18 ACERT Cat | More Less |
Puissance nominale (nette) | 362 kW (492 HP) | More Less |
Poids en ordre de marche | 50 530 kg (111 400 lb) | More Less |
Plage de contenance du godet | 6,4-7,7 m3 (8,3-10,7 y3) | More Less |
Charge utile nominale | 11,3 tonnes métriques (12,5 tonnes US) | More Less |
Image 1
Image 2
# # #
Note aux rédacteurs: Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.
Infos presse
Représentants Cat auprès de la presse spécialisée
Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com
E-mail général : Cat_Trade_Press@cat.com
Infos lecteurs
www.cat.com/requestCatinfo