Nouvelle Pelle minière hydraulique 6020B Cat® aux designs innovants pour une utilisation et un entretien sécurisés, efficaces et simples

Pour diffusion mondiale : novembre 2014
Numéro de communiqué : 580PR14

La Pelle minière hydraulique 6020B Cat® est le tout nouveau modèle dans cette gamme étendue de pelles Cat. Cette machine au design entièrement nouveau, offrant une charge utile de 22 tonnes (24 tonnes US) et un poids en ordre de marche de 224 tonnes (247 tonnes US), fait équipe avec le Tombereau de chantier 777G Cat pour un chargement et un transport optimisés.

Annoncée l'année dernière et sur le point d'être commercialisée après des tests intensifs sur le terrain, la 6020B est synonyme de simplicité et de fiabilité sans compromis en matière de sécurité. "« Le programme La voix du client a permis de définir les exigences de la machine. Chaque décision, chaque détail de la conception se sont basés sur les centaines de commentaires que nous avons recueillis au cours de l'enquête réalisée auprès des clients », explique Anita Russwurm, directrice du lancement de nouveaux produits pour la 6020B. « À mesure que nous analysions cet apport d'informations des clients, trois thèmes communs ont émergé. Les clients souhaitaient une machine qui soit sûre, simple et fiable. Ce sont ces trois valeurs qui ont guidé la conception de la machine et qui ressortent dans tous ses composants. »" 

La 6020B comporte une cabine et un poste de conduite dernier cri, offrant une visibilité hors pair grâce au grand sol vitré ainsi qu'aux larges pare-brise et vitres latérales. La vue dégagée vers les chenilles et le sol de la mine aide le conducteur lors du repositionnement de la pelle et du chargement des tombereaux. La conception innovante de la cabine comprend aussi deux sièges supplémentaires destinés à un formateur et un observateur. La conception de la cabine à trois sièges est la première de ce type dans cette catégorie de pelles.

"Tous les conducteurs des sociétés minières qui ont utilisé nos trois machines test, dans trois pays différents, se sont très rapidement adaptés à la 6020B, quelle qu'ait été leur précédente expérience avec d'autres équipements », déclare Steve Maloney, formateur de conducteurs Caterpillar. « La conception de la cabine à trois sièges me permet de former deux conducteurs en même temps, ce qui rend la formation plus efficace.

Et le siège surélevé du formateur offre une vue dégagée sur la zone d'excavation, un point crucial lors de la formation des conducteurs sur un nouvel équipement. »"   

Conçue pour une production élevée et un entretien aisé

La construction modulaire avec un module d'alimentation traversant facilite l'accès aux composants et optimise l'entretien. En outre, la conception modulaire facilite l'expédition et le montage sur le terrain de la 6020B. La configuration à moteur unique simplifie également l'entretien. Le Moteur ACERT™ C32 Cat de 778 kW (1 043 HP) alimente le circuit hydraulique avancé qui assure l'efficacité de pointe du système.

La technologie innovante de distribution du débit à pompe dédiée, en attente de brevet, régit l'utilisation de la pompe hydraulique pour réduire les pertes d'énergie et augmenter les économies de carburant. De plus, les pompes dédiées déplacent l'huile hydraulique à travers le circuit de refroidissement en fonction des besoins afin de maintenir la température optimale de l'huile et la machine en fonctionnement, même dans les climats les plus exigeants et pour les applications les plus complexes.

"« C'est une machine flexible et rapide », déclare Real Moreau, assistant contremaître général à la mine d'or de Rosebel au Surinam. Une version préproduction de la 6020B a été testée dans la mine. « Elle nous apporte de hautes performances et fournit la productivité que nous recherchons.  Rentabilité, rendement énergétique, pleine puissance : voilà ce que nous apporte la 6020B. »" 

La 6020B est également dotée d'un circuit de graissage automatique pour réduire la durée d'entretien et contribuer à la longue durée de vie de la machine. La pompe à entraînement hydraulique fournit de la graisse au roulement de tourelle, au roulement de la boîte d'engrenages de tourelle et à tous les points de pivot de l'équipement.

La 6020B, configurée en tant que pelle rétro, délivre d'excellentes forces de creusage pour une productivité élevée. Elle manipule un godet d'une taille standard de 12,0 mètres cubes (15,7 yards cubes). Les godets roche Multiplus™ Cat conviennent aux applications standard de roches et de sol, tandis que les godets roche à abrasion élevée sont plus fortement protégés pour leur utilisation dans des roches denses et dans des conditions de creusage agressives. Un godet pour charbon est également disponible. Les dents de godet sans marteau Cat, conçues spécifiquement pour la 6020B, optimisent les performances. Une simple rotation de 180 degrés verrouille et déverrouille chaque dent, permettant une pose et une dépose rapides et sûres.

"Dans les environnements de travail continu en trois-huit, la fiabilité est le facteur le plus important, suivie de la productivité.  Cette machine nous semble remplir ces critères et sera parfaite pour nous »", explique Arto Hartikainen, directeur général de E. Hartikainen Oy, en Finlande. L'entreprise générale d'exploration minière a testé sur le terrain un modèle préproduction de la 6020B.

Technologie de gestion des machines

La 6020B est conçue pour accepter quatre ensembles de fonctionnalités du Cat MineStar™ System, la suite la plus complète de technologies disponible pour le secteur minier. L'ensemble de fonctionnalités Detect comprend des caméras et des technologies de détection plus avancées pour améliorer l'attention du conducteur, tandis que Terrain assure un guidage au chargement. Fleet fournit des fonctions de suivi, d'attribution des tâches et d'analyse de la production et Health signale l'état de la machine et apporte des outils de diagnostic.

En plus de son prééquipement MineStar, la 6020B est dotée de fonctionnalités de diagnostic et de dépistage des pannes standard grâce à son Board Control System qui recourt à des capteurs installés dans toute la machine pour surveiller les données d'exploitation, enregistrer les anomalies et prévenir le conducteur visuellement et par des sons. Ceci contribue à détecter le plus tôt possible les anomalies et permet une planification de l'entretien et une assistance en temps opportun pour une réparation rapide. 

Pour plus d'informations sur les pelles minières hydrauliques Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://mining.cat.com/products/surface-mining/hydraulic-shovels.

alt alt