Pour diffusion en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Eurasie, en Asie-Pacifique : avril 2020
Numéro de communiqué : 282PR20
La nouvelle chargeuse sur pneus 966 GC Cat® est conçue pour des performances fiables et une longue durée de vie dans un large éventail d'applications, ainsi que pour diverses tâches dans des applications du secteur public qui nécessitent une machine polyvalente et capable de s'adapter au budget.
Groupe motopropulseur/Timonerie avant
Le moteur C9.3B Cat, avec une puissance nominale brute maximale de 239 kW (321 chevaux) et un respect des normes sur les émissions équivalentes à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA, est doté d'un nouveau système d'injection à rampe commune conçu pour les carburants disponibles sur les marchés émergents. Un ventilateur de refroidissement à vitesse variable, à commande électronique et à entraînement hydraulique, associé au système de gestion du ralenti du moteur Cat, permet d'abaisser la consommation de carburant et de réduire les niveaux sonores. Un ventilateur à sens de marche inversé automatique en option facilite le nettoyage des noyaux de refroidissement dans des environnements très poussiéreux. Un bloc de refroidissement pour température ambiante élevée et un système de démarrage à froid sont également disponibles.
La nouvelle chargeuse utilise une transmission powershift à trains planétaires, à commande électronique 4F/4R, conçue et fabriquée par Caterpillar et dotée d'un embrayage électronique, d'un système de changement de vitesse unique à compensation de pression, pour des changements de vitesse efficaces et en douceur, quelle que soit l'utilisation qui en est faite.
La timonerie de chargeuse en Z Caterpillar éprouvée sur le terrain, équipée d'une traverse et d'un levier d'inclinaison moulés, est conçue pour offrir à la fois de puissantes capacités d'excavation et des forces d'arrachage élevées avec des godets de série Performance Cat. Le circuit hydraulique d'équipement à détection de charge contrôle en permanence le débit et la pression afin de s'adapter précisément aux exigences de la situation, ce qui réduit la charge sur la pompe et la consommation globale de carburant.
Une gamme d'outils de travail disponibles comprend une sélection de godets de série Performance Cat (configurations normal GP, roche et matériaux légers), qui intègrent des plaques latérales de grande longueur, grande ouverture et incurvées. Ces caractéristiques de conception permettent aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'atteindre de manière régulière des facteurs de remplissage du godet 10 % supérieurs, par comparaison aux conceptions existantes, ce qui permet d'améliorer les temps de cycle et de réduire la consommation de carburant. L'attache rapide et les commandes Cat Fusion™ sont également disponibles, et associée aux commandes hydrauliques auxiliaires de troisième fonction en option, l'attache permet d'utiliser un large choix d'outils de travail Cat.
Poste de conduite/facilité d'entretien
Le système de commande 966 GC intuitif et ergonomique comprend une interface utilisateur, avec cinq indicateurs analogiques, des témoins lumineux de différentes couleurs et un écran LCD, le tout étant facilement lisible par le conducteur et conçu pour permettre à celui-ci de contrôler rapidement les circuits de la machine. Les commandes des équipements par un manipulateur piloté, facile d'utilisation, sont équipées d'un contacteur de rétrogradation à distance pour un confort optimal.
Des échelles inclinées et des mains courantes intégrées se trouvent de chaque côté de la machine pour permettre un accès à la cabine et au filtre à air du moteur, en toute sécurité. Un grand pare-brise avant dépourvu de distorsion, allant du plancher au toit, en verre plat, une caméra de vision arrière standard, ainsi que des rétroviseurs extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés, offrent une visibilité panoramique. La climatisation avec 10 évents d'aération est également une fonction de série.
Un accès au niveau du sol aux points d'entretien regroupés réduit le temps d'entretien et les larges panneaux latéraux du capot du moteur doté de portes papillons, ainsi qu'une grille arrière inclinable, permettent d'accéder sans difficulté aux points d'entretien quotidien, aux points de graissage, aux filtres et aux orifices de prélèvement d'échantillons de liquides. Un circuit de graissage à lubrification automatique Cat en option permet encore de réduire davantage le temps d'entretien.
La 966 GC est également équipée du système télématique Cat Product Link™ (non disponible dans toutes les régions) pour permettre un fonctionnement optimal de la machine et faciliter l'entretien préventif. Profondément intégré aux circuits de la machine, Product Link permet la surveillance à distance, à l'aide de my.cat.com, de l'application Cat ou de VisionLink®.
Pour plus d'informations sur la nouvelle chargeuse sur pneus 966 GC Cat, consultez votre concessionnaire Cat local ou www.cat.com.
Moteur |
C9.3B Cat® |
Puissance max. à 1 600 tr/min (ISO 14396), kW (hp) |
239 (321) |
Charge d'équilibre statique, bâti articulé, kg (lb.) |
14,321 (31,572) |
Hauteur de la tige de godet, mm (ft) |
4256 (14) |
Hauteur de vidage (avec segments et dents), mm (ft/in.) |
2882 (9’ 5”) |
Force d'arrachage (avec dents et segments), kN (lbf) |
158 (35,520) |
Empattement, mm (ft./in.) |
3550 (11’ 8”) |
Poids en ordre de marche, kg (lb.) |
21 756 (47,964) |
# # #
Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, de ses usines et de ses filiales commerciales que ces produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2020 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |
www.cat.com/requestCatinfo |