La nouvelle Chargeuse sur pneus 994K Cat® offre une charge utile, une puissance et une productivité accrues, ainsi qu'un coût par tonne réduit

Pour diffusion mondiale : novembre 2014
Numéro du communiqué : 549PR14

La nouvelle Chargeuse sur pneus 994K Cat® est la plus grande chargeuse sur pneus de Caterpillar. Elle supporte une charge utile nettement plus élevée que le modèle précédent, la 994H. Ainsi, le chargement de gros tombereaux pour applications minières nécessite moins de passes, la productivité est plus élevée et le coût par unité de matériau déplacé est moindre. La 994K standard transporte 45 tonnes US (40,8 tonnes) par passe, tandis que la version à grande hauteur de levage déplace 42 tonnes US (38,1 tonnes) par passe, soit respectivement 18 % et 20 % de plus que le modèle précédent.

La 994K permet de charger des tombereaux pour applications minières de 250, 200 et 150 tonnes US en une passe de moins que le modèle précédent. La configuration à grande hauteur de levage nécessite six passes pour charger le célèbre Tombereau pour applications minières 793 Cat. Les configurations à grande hauteur de levage et standard chargent le modèle 789 Cat en cinq passes. La configuration standard charge le modèle 785 Cat en quatre passes. L'augmentation de la puissance moteur, du débit hydraulique, de la force d'arrachage et de l'effort à la jante, ainsi que l'amélioration de la stabilité latérale permettent de bénéficier d'une productivité élevée.

La nouvelle 994K propose également des options qui élargissent sa gamme d'applications et augmentent sa polyvalence. Le nouveau bloc de refroidissement pour températures élevées peut être installé sur les chargeuses destinées à être utilisées à des températures allant jusqu'à 50 °C. Le bloc de refroidissement standard offre quant à lui un meilleur refroidissement par rapport au modèle précédent. Un réservoir pouvant contenir suffisamment de carburant pour permettre à la chargeuse de fonctionner pendant 24 heures sans ravitaillement est disponible en option. Les nouveaux godets type Performance, disponibles dans une large gamme de contenances, sont parfaitement adaptés à la cinématique de la timonerie de la 994K. Le nouveau godet est conçu avec un fond étendu, un rayon plus grand et des barres latérales coudées pour un chargement rapide, des coefficients de remplissage élevés et une bonne rétention des matériaux.

Plusieurs caractéristiques améliorant le rendement, telles que le ventilateur du circuit de refroidissement à commande électronique et à entraînement hydraulique, aident à maintenir des coûts d'exploitation faibles. Le nouveau système de filtration d'air du moteur bénéficie d'une durée de vie trois fois supérieure à celle du système précédent.

La nouvelle 994K intègre également des éléments permettant d'améliorer la sécurité et la santé du conducteur, notamment une échelle moins inclinée pour un accès et une sortie faciles, un siège Deluxe Cat et des ceintures de sécurité quatre points. Le conducteur bénéficie d'une visibilité accrue grâce aux nouveaux rétroviseurs pour applications minières, à l'éclairage à diodes optimisé et à la caméra améliorée, ce qui lui permet d'avoir une meilleure perception du chantier. La chargeuse offre aussi un niveau sonore réduit en cabine pour contribuer à diminuer la fatigue du conducteur. Par ailleurs, la pressurisation et la filtration améliorées de l'air de la cabine empêchent la pénétration de la saleté.

La 994K est conçue pour réduire le plus possible le temps d'entretien. Les intervalles de vidange d'huile moteur sont fixés à 500 heures au minimum. Tous les points d'entretien régulier sont judicieusement positionnés du côté gauche de la chargeuse. Le graissage de la timonerie est effectué par le système de lubrification automatique à entraînement hydraulique. L'excellente filtration du circuit hydraulique permet de garantir une longue durée de service et des performances optimales, alors que les projecteurs à diodes durables allongent les intervalles d'entretien. Grâce à la conception modulaire, le montage sur le terrain et le remplacement des composants sont plus rapides.

La conception de la 994K est adaptée aux fonctionnalités du Cat MineStar™ System. Le système de détection d'objets Detect et le système de détection de proximité peuvent être installés facilement sur la chargeuse.

Groupe motopropulseur éprouvé

Le Moteur 3516E Cat délivre une puissance nette de 1 739 HP (1 297 kW) et a déjà fait ses preuves sur les précédentes Chargeuses 994 et sur les gros tombereaux pour applications minières. Le moteur fonctionne avec une transmission powershift à trains planétaires Cat, spécialement conçue pour les applications minières. Un convertisseur de couple à embrayage de rotor et un système de commande de l'effort à la jante permettent au conducteur d'ajuster avec précision la puissance au niveau des roues en fonction des conditions spécifiques de chargement, en modulant l'effort à la jante de 100 à 25 %. Cela réduit le risque de patinage des pneus sans diminuer la capacité hydraulique.

La Chargeuse sur pneus 994K sera disponible sur le marché à partir du premier trimestre 2016. Pour en savoir plus sur la nouvelle chargeuse pour applications minières, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

alt alt