Pour diffusion en Afrique et au Moyen-Orient, dans la CEI et en Asie-Pacifique (sauf Japon et Corée) : 2016
Numéro du communiqué : 11PR16
Le nouveau Tracteur D5R2 Cat® comprend une nouvelle cabine offrant une visibilité et un confort accrus, de nouvelles commandes pour simplifier l'utilisation, ainsi que des lames à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT, Variable Power Angle Tilt) en option, pour plus de polyvalence.
Le puissant Moteur C7.1 ACERT™ Cat fournit une puissance nominale de 120 kW, avec un poids en ordre de marche allant de 16 032 à 18 504 kg. Le Tracteur à chaînes D5R2 s'adapte parfaitement aux applications clés grâce aux configurations de train de roulement XL ou LGP et à une sélection de lames et d'équipements arrière. Le tracteur répond à des normes sur les émissions équivalentes aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers et américaines EPA Tier 3/européennes Stage IIIA .
Simplicité d'utilisation pour une efficacité accrue
La nouvelle cabine, équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protection Structure), offre une meilleure visibilité et est pressurisée pour limiter la pénétration de poussière. Le siège à suspension standard est entièrement ajustable et s'incline de 15° afin d'améliorer la visibilité sur les équipements arrière et l'environnement. Le nouveau tableau de bord est plus facile à lire, et la centrale de surveillance électronique Cat fournit à tout moment des informations sur l'état de fonctionnement de la machine.
Une commande de direction à simple vrillage réduit les efforts du conducteur et fournit une maniabilité précise dans les zones de travail encombrées. Les commandes de transmission intégrées facilitent les changements de sens et de rapport. Les commandes pilotées des équipements permettent de réduire les efforts de levier de manière significative par rapport aux commandes mécaniques. Enfin, une manette rotative permet de définir facilement le régime moteur.
Lorsque la manette est en mode AutoShift (en option), le D5R2 comporte deux vitesses au sol supplémentaires. L'AutoShift permet à la machine de rétrograder automatiquement au rapport le plus efficace selon la charge, afin d'économiser du carburant et d'augmenter la productivité.
Caractéristiques en matière de performances
La nouvelle lame à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT) avec commandes électrohydrauliques (disponible mi-2016) vous permet de régler hydrauliquement le levage, l'orientation et le dévers, pour des résultats plus précis. Les lames VPAT offrent une polyvalence accrue et peuvent être inclinées pour faciliter le transport.
Avec les pompes de direction et d'équipement spécifiques, les conducteurs peuvent simultanément compter sur la réactivité de la lame et sur des performances de direction exceptionnelles.
La direction différentielle augmente la vitesse d'une chaîne, tout en ralentissant l'autre. Les performances de braquage restent ainsi excellentes même quand la lame est complètement chargée. Cela offre une meilleure maniabilité et des temps de cycle plus courts. De même, la capacité de charge est accrue et la puissance et la vitesse sont mieux maîtrisées sur les terrains meubles et fortement pentus.
Technologie Cat Connect
Le cas échéant, la surveillance à distance via Product LinkTM/VisionLink® aide les propriétaires à gérer leur parc de manière plus efficace et plus rentable. Le système de commande et de guidage de la machine AccuGradeTM Cat, disponible en option, améliore la productivité et la précision jusqu'à 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles de nivellement.
Longue durée de vie
La conception du D5R2 s'articule autour d'un châssis robuste conçu pour résister aux chocs et aux forces de torsion. Les bras de poussée en L et le nouveau vérin de levage place la lame semi-universelle près du tracteur. Globalement, cela améliore l'équilibre, la maniabilité, la pénétration de la lame, la stabilité latérale et la capacité d'extraction. Les lames sont en acier hautement résistant à la traction et sont équipées d'un bouclier résistant à l'abrasion et de lames de coupes à boulonner, trempées et réversibles. La roue d'entraînement surélevée du train de roulement protège les principaux composants des chocs violents. Sa conception modulaire facilite l'entretien des réducteurs.
Pour plus d'informations sur le D5R2 et les autres modèles de tracteur Cat, contactez votre concessionnaire Cat® ou rendez-vous sur le site www.cat.com.